LM2852

正在供货

2A 500/1500kHz 同步降压稳压器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TPS628512 正在供货 采用 SOT583 封装的 2.7V 至 6V、2A 固定频率降压转换器 Smaller size and higher switching frequency

产品详情

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 2 Vin (min) (V) 2.85 Vin (max) (V) 5.5 Switching frequency (min) (kHz) 500 Switching frequency (max) (kHz) 1500 Features Enable, Synchronous Rectification, Tracking Control mode Voltage mode Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 3.3 Iq (typ) (µA) 850 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 2 Vin (min) (V) 2.85 Vin (max) (V) 5.5 Switching frequency (min) (kHz) 500 Switching frequency (max) (kHz) 1500 Features Enable, Synchronous Rectification, Tracking Control mode Voltage mode Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 3.3 Iq (typ) (µA) 850 Duty cycle (max) (%) 100
HTSSOP (PWP) 14 32 mm² 5 x 6.4
  • 输入电压范围为 2.85V 至 5.5V
  • 厂家 EEPROM 设定的输出电压范围为 0.8V 至 3.3V(以 100mV 为单位增量)
  • 最大负载电流为 2A
  • 电压模式控制
  • 内部 III 型补偿
  • 开关频率:500kHz 或 1.5MHz
  • 待机电流低至 10µA
  • 内部 60mΩ MOSFET 开关
  • 标准电压选项:0.8/1/1.2/1.5/1.8/2.5/3.3V

应用

  • 低电压负载点稳压
  • 面向现场可编程门阵列 (FPGA)/数字信号处理器 (DSP)/特定用途集成电路 (ASIC) 内核电源的本地解决方案
  • 宽带联网和通信基础设施
  • 便携式计算

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 输入电压范围为 2.85V 至 5.5V
  • 厂家 EEPROM 设定的输出电压范围为 0.8V 至 3.3V(以 100mV 为单位增量)
  • 最大负载电流为 2A
  • 电压模式控制
  • 内部 III 型补偿
  • 开关频率:500kHz 或 1.5MHz
  • 待机电流低至 10µA
  • 内部 60mΩ MOSFET 开关
  • 标准电压选项:0.8/1/1.2/1.5/1.8/2.5/3.3V

应用

  • 低电压负载点稳压
  • 面向现场可编程门阵列 (FPGA)/数字信号处理器 (DSP)/特定用途集成电路 (ASIC) 内核电源的本地解决方案
  • 宽带联网和通信基础设施
  • 便携式计算

All trademarks are the property of their respective owners.

LM2852Simple Switcher同步降压稳压器是一款高频降压开关稳压器,能够驱动高达 2A 的负载,并且拥有出色的线路和负载调节性能。LM2852 的输入电压范围为 2.85V 至
5.5V,输出电压可由厂家编程设定,设定范围为 0.8V 至 3.3V(以 100mV 为单位增量)。LM2852 有两种开关频率可供选择,即 –500kHz (LM2852Y) 或 1.5MHz (LM2852X)。该器件还 具有 内部 III 型补偿,可提供一套低组件数的解决方案。LM2852 采用带外露焊盘的 HTSSOP-14 封装,提升了自身的散热性能。

LM2852Simple Switcher同步降压稳压器是一款高频降压开关稳压器,能够驱动高达 2A 的负载,并且拥有出色的线路和负载调节性能。LM2852 的输入电压范围为 2.85V 至
5.5V,输出电压可由厂家编程设定,设定范围为 0.8V 至 3.3V(以 100mV 为单位增量)。LM2852 有两种开关频率可供选择,即 –500kHz (LM2852Y) 或 1.5MHz (LM2852X)。该器件还 具有 内部 III 型补偿,可提供一套低组件数的解决方案。LM2852 采用带外露焊盘的 HTSSOP-14 封装,提升了自身的散热性能。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LM2852 2A 500/1500kHz 同步 SIMPLE SWITCHER® 降压稳压器 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2016年 6月 6日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
EVM 用户指南 AN-1343 LM2852 Evaluation Board (500kHz version) (Rev. B) 2013年 4月 25日
用户指南 AN-1397 LM2852X Demonstration Board (Rev. A) 2013年 4月 25日
应用手册 AN-1197 Selecting Inductors for Buck Converters (Rev. B) 2013年 4月 23日
应用手册 Power Management Design for Applications Processors 2007年 3月 22日
应用手册 Application Note 1397 LM2852X Demonstration Board (cn) 最新英语版本 (Rev.A) 2005年 9月 21日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

仿真模型

LM2852X PSpice Average Model

SNVM091.ZIP (49 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM2852X PSpice Transient Model

SNVM099.ZIP (194 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM2852X TINA-TI Average Reference Design

SNVM101.TSC (139 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

LM2852X TINA-TI Average Spice Model

SNVM103.ZIP (6 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

LM2852X TINA-TI Line Transient Reference Design

SNVM093.TSC (692 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

LM2852X TINA-TI Load Transient Reference Design

SNVM094.TSC (694 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

LM2852X TINA-TI Startup Transient Reference Design

SNVM092.TSC (692 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

LM2852X TINA-TI Steady State Transient Reference Design

SNVM095.TSC (715 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

LM2852X TINA-TI Transient Spice Model

SNVM097.ZIP (13 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

LM2852X Unencrypted PSpice Average Model

SNVM909.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM2852X Unencrypted PSpice Transient Model

SNVM912.ZIP (2 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM2852Y PSpice Average Model

SNVM235.ZIP (51 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM2852Y PSpice Transient Model

SNVM236.ZIP (197 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM2852Y TINA-TI Average Reference Design

SNVM238.TSC (136 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

LM2852Y TINA-TI Average Spice Model

SNVM237.ZIP (5 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

LM2852Y TINA-TI Transient Reference Design

SNVM240.TSC (692 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

LM2852Y TINA-TI Transient Spice Model

SNVM239.ZIP (14 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

LM2852Y Unencrypted PSpice Average Model

SNVM910.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM2852Y Unencrypted PSpice Transient Model

SNVM911.ZIP (2 KB) - PSpice Model
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HTSSOP (PWP) 14 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频