LM2775

正在供货

2.7V 至 5.5V 输入电压、200mA 输出电流、5V 固定输出电压加倍器

产品详情

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Type Charge pump Iout (max) (A) 0.2 Vin (min) (V) 2.7 Vin (max) (V) 5.5 Switching frequency (min) (kHz) 1700 Switching frequency (max) (kHz) 2300 Features Load Disconnect, Regulated Vout (min) (V) 5 Vout (max) (V) 5 Iq (typ) (µA) 75
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Type Charge pump Iout (max) (A) 0.2 Vin (min) (V) 2.7 Vin (max) (V) 5.5 Switching frequency (min) (kHz) 1700 Switching frequency (max) (kHz) 2300 Features Load Disconnect, Regulated Vout (min) (V) 5 Vout (max) (V) 5 Iq (typ) (µA) 75
WSON (DSG) 8 4 mm² 2 x 2
  • 输入电压范围:2.7V 至 5.5V
  • 5V 固定输出
  • 200mA 输出电流
  • 无电感解决方案:仅需 3 个小型陶瓷电容
  • 关断期间从 VIN 断开负载
  • 限流和热保护
  • 2MHz 开关频率
  • 轻负载电流条件下支持脉频调制 (PFM) 操作(PFM 引脚连接高电平)

应用

  • USB OTG
  • 高清多媒体接口 (HDMI) 电源
  • 便携式电子产品

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 输入电压范围:2.7V 至 5.5V
  • 5V 固定输出
  • 200mA 输出电流
  • 无电感解决方案:仅需 3 个小型陶瓷电容
  • 关断期间从 VIN 断开负载
  • 限流和热保护
  • 2MHz 开关频率
  • 轻负载电流条件下支持脉频调制 (PFM) 操作(PFM 引脚连接高电平)

应用

  • USB OTG
  • 高清多媒体接口 (HDMI) 电源
  • 便携式电子产品

All trademarks are the property of their respective owners.

LM2775 是一款可产生低噪声输出电压的稳压开关电容倍压器。 LM2775 的输入电压范围为 3.1V 至 5.5V,输出电流高达 200mA,并且在输入电压低至 2.7V 时仍可提供高达 125mA 的输出电流。输出电流较低时,LM2775 可进入 PFM 模式以降低其静态电流。 PFM 模式可通过将 PFM 引脚驱动为高电平或低电平来启用或禁用。 此外,当 LM2775 处于关断模式时,用户可以选择将 OUTDIS 引脚置为高电平以将输出电压拉至 GND,也可以选择将 OUTDIS 引脚置为低电平以使输出电压保持高阻态。

LM2775 采用 TI 的 8 引脚晶圆级小外形无引线 (WSON) 封装,该封装具有出色的散热特性,几乎在所有额定工作条件下均可防止部件过热。

LM2775 是一款可产生低噪声输出电压的稳压开关电容倍压器。 LM2775 的输入电压范围为 3.1V 至 5.5V,输出电流高达 200mA,并且在输入电压低至 2.7V 时仍可提供高达 125mA 的输出电流。输出电流较低时,LM2775 可进入 PFM 模式以降低其静态电流。 PFM 模式可通过将 PFM 引脚驱动为高电平或低电平来启用或禁用。 此外,当 LM2775 处于关断模式时,用户可以选择将 OUTDIS 引脚置为高电平以将输出电压拉至 GND,也可以选择将 OUTDIS 引脚置为低电平以使输出电压保持高阻态。

LM2775 采用 TI 的 8 引脚晶圆级小外形无引线 (WSON) 封装,该封装具有出色的散热特性,几乎在所有额定工作条件下均可防止部件过热。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TPS60150 正在供货 采用 2x2 SON 封装的 140mA、5V 电荷泵 Iout is 150 mA which is bit smaller than LM2775 at 200 mA

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LM2775 开关电容 5V 升压转换器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2015年 6月 18日
应用手册 How to Meet the HDMI 5V Source Requirement (Rev. C) 2019年 9月 26日
EVM 用户指南 Using the LM2775EVM Evaluation Module (Rev. A) 2018年 6月 20日
技术文章 Pump it up with charge pumps – Part 1 PDF | HTML 2016年 2月 1日
技术文章 Charge pumps: An often unconsidered method of DC/DC conversion PDF | HTML 2015年 7月 17日
技术文章 Charge pump, inductor-based converter or LDO? PDF | HTML 2015年 6月 19日
白皮书 The Forgotten Converter 2015年 6月 15日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LM2775EVM — LM2775EVM - 稳压型 5V 200mA 电荷泵升压

LM2775EVM 可帮助评估 LM2775 稳压 5V 200mA 电荷泵升压器件。2MHz 开关电容器升压器件在输出电压为 5V 时利用 3 个小型外部电容器提供高达 200mA 的输出电流。使用低电流 PFM 或 ECO 模式,LM2775 在输出负载较低时从电源消耗的负载最小。LM2775 可以在高阻抗模式或有效拉低状态下关闭。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

Unencrypted LM2775 PSpice Transient Model (Rev. A)

SNVMA71A.ZIP (31 KB) - PSpice Model
参考设计

TIDA-01524 — 汽车高效率电源前端和多相处理器电源参考设计

此处理器电源参考设计是一种汽车电源解决方案,可用于支持高级驾驶员辅助系统 (ADAS) 中的高性能单核电压应用处理器。此设计可支持高达 10A 的核心电源电流(电压为 0.9V)。此外还可在宽输入电压范围内工作,能够应对电池反向情况,支持低至 3.5V 输入的启停和冷启动操作,并产生不受干扰的输出。与具有较快开关频率的电源前端相比,此电源前端的 sub-AM 波段开关频率可提高效率并降低电路板温度。多相电源配置和集成有助于降低电磁干扰 (EMI) 和提高效率。此参考设计还提供了 CISPR 25 5 类传导发射测试结果。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01492 — 汽车集成式电源前端和多相处理器电源参考设计

此处理器电源参考设计是一种汽车电源解决方案,可用于支持高级驾驶员辅助系统 (ADAS) 中的高性能单核电压应用处理器。此设计可支持高达 10A 的核心电源电流(电压为 0.9V)。此外还可在宽输入电压范围内工作,能够应对电池反向情况,支持低至 3.5V 输入的启停和冷启动操作,并产生不受干扰的输出。该解决方案中的所有开关频率均高于 2MHz。由于采用多相电源配置和集成,此设计具有更低电磁干扰 (EMI) 和更高效率等固有特性。此参考设计还提供了 CISPR 25 5 类传导发射测试结果。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WSON (DSG) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频