LM26480
- 输入电压:2.8V 至 5.5V
- 兼容高级应用 处理器和现场可编程门阵列 (FPGA)
- 两个低压差线性稳压器 (LDO),用于为内部处理器的运行和 I/O 供电
- 精密的内部基准电压
- 热过载保护
- 电流过载保护
- 针对 Buck1 和 Buck2 提供外部上电复位功能
- 配有欠压闭锁检测器,用于监视输入电源电压
- 降压直流/直流转换器(Buck)
- 1.5A 输出电流
- VOUT 范围:
- Buck1:1.5A 时为 0.8V 至 2V
- Buck2:1.5A 时为 1V 至 3.3V
- 效率高达 96%
- FB 电压精度为 ±3%
- 2MHz 脉冲宽度调制 (PWM) 开关频率
- 低负载条件下从 PWM 模式自动切换到脉冲频率调制 (PFM) 模式
- 自动软启动
- 线性稳压器 (LDO)
- VOUT 为 1V 至 3.5V
- FB 电压精度为 ±3%
- 300mA 输出电流
- 25mV 压降(典型值)
LM26480 是 多功能电源管理单元 (PMU),针对低功耗数字应用进行了优化 。此器件集成了两个高效的 1.5A 降压直流/直流转换器和两个 300mA 线性稳压器。直流/直流降压转换器提供的典型效率为 96%,可实现最低功耗。该器件可提供 软启动、欠压锁定、电流过载保护、热过载保护功能,还具有内部开通复位 (POR) 电路,可监控降压转换器 1 和 2 上的输出电压电平。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | LM26480 带有独立使能和Power Good功能的车用双路 2MHz、1.5A 降压稳压器和双路 300mA LDO 数据表 (Rev. N) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.N) | PDF | HTML | 2017年 10月 29日 |
选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. K) | 2018年 7月 31日 | ||||
选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. R) | 2018年 6月 25日 | ||||
技术文章 | Integrated power devices simplify FPGA and SoC designs | PDF | HTML | 2017年 1月 11日 | |||
白皮书 | Power Management IC (PMIC) Guide for Automotive (Rev. A) | 2014年 10月 29日 | ||||
应用手册 | Enhancing Bit-Flip Recovery and PMU Design For Defense/Industrial Applications | 2014年 8月 14日 | ||||
用户指南 | Eval Kit for LM26480 Dual DC/DC Buck Regulatrs w/Dual Low-Noise Linear Regulator (Rev. D) | 2013年 4月 18日 | ||||
应用手册 | App Note 1800 Eval Kit for LM26480 Dual DC/DC Buck Regs at Low-Noise Lin Regs | 2008年 9月 3日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
LM26480SQ-AAEV — LM26480SQ-AA 评估板
The LM26480 is a multi-functional Power Management Unit, optimized for low-power digital applications. This device integrates two highly efficient 1.5A step-down DC/DC converters and two 300mA linear regulators. The LM26480 is offered in a tiny 4 x 4 x 0.8mm LLP-24 pin package.
The LM26480 (...)
用户指南: PDF
仿真模型
LM26480 BUCK1 TINA-TI Transient Reference Design
SNVMB54.TSC (801 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型
LM26480 BUCK2 TINA-TI Transient Reference Design
SNVMB53.TSC (798 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型
LM26480 LDO1 TINA-TI Transient Reference Design
SNVMB51.TSC (765 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型
LM26480 LDO2 TINA-TI Transient Reference Design
SNVMB52.TSC (778 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型
LM26480 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)
SNVM049B.ZIP (665 KB) - PSpice Model
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
WQFN (RTW) | 24 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。