LM2576

正在供货

元件数量较少的 SIMPLE SWITCHER® 40V、3A 降压稳压器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
LMQ66430 正在供货 具有 1.5µA IQ 的 36V、3A 低 EMI 同步降压转换器 Integrated input bypass capacitor and boot cap for lower EMI and smaller footprint, dual-random spread spectrum and lower IQ.
TLVM13630 正在供货 高密度 3V 至 36V 输入、1V 至 6V 输出、3A 降压电源模块 Save board space, simplify design and speed time to market with an integrated-inductor power module.

产品详情

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 3 Vin (min) (V) 4 Vin (max) (V) 40 Switching frequency (min) (kHz) 42 Switching frequency (max) (kHz) 63 Features Enable, Over Current Protection Control mode Voltage mode Vout (min) (V) 3.3 Vout (max) (V) 37 Iq (typ) (µA) 5000 Duty cycle (max) (%) 98
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 3 Vin (min) (V) 4 Vin (max) (V) 40 Switching frequency (min) (kHz) 42 Switching frequency (max) (kHz) 63 Features Enable, Over Current Protection Control mode Voltage mode Vout (min) (V) 3.3 Vout (max) (V) 37 Iq (typ) (µA) 5000 Duty cycle (max) (%) 98
TO-220 (KC) 5 45.212 mm² 10.16 x 4.45 TO-220 (NDH) 5 86.0552 mm² 10.16 x 8.47 TO-220 (NEB) 5 86.0552 mm² 10.16 x 8.47 TO-263 (KTT) 5 154.8384 mm² 10.16 x 15.24

LM2576 系列稳压器是为降压开关稳压器提供所有有效功能的单片集成电路,能够驱动 3A 的负载,并且拥有出色的线路和负载调节性能。这些器件可提供 3.3V、5V、12V、15V 和可调节输出版本。

这类稳压器不仅需要很少的外部元件,而且简单易用,还具有故障保护和固定频率振荡器。

LM2576 系列可为常用三端线性稳压器提供高效的替代方案。它大幅减少了散热器尺寸,在某些情况下无需散热器。

数家不同的生产商均可提供标准系列的电感器,它们经优化可与 LM2576 搭配使用。此特性极大地简化了开关模式电源的设计。

其他特性包括在额定输入电压和输出负载条件下,该器件具有 ±4% 的输出电压容差和 ±10% 的振荡器频率容差。具备外部关断功能,采用 50µA(典型值)待机电流。输出开关具备逐周期电流限制以及在故障状况下提供全面保护的热关断功能。

LM76003 需要很少的外部元件,引脚分配设计可简化 PCB 布局,提供更好的 EMI 和热性能。请参阅器件比较表以比较规格。

LM2576 系列稳压器是为降压开关稳压器提供所有有效功能的单片集成电路,能够驱动 3A 的负载,并且拥有出色的线路和负载调节性能。这些器件可提供 3.3V、5V、12V、15V 和可调节输出版本。

这类稳压器不仅需要很少的外部元件,而且简单易用,还具有故障保护和固定频率振荡器。

LM2576 系列可为常用三端线性稳压器提供高效的替代方案。它大幅减少了散热器尺寸,在某些情况下无需散热器。

数家不同的生产商均可提供标准系列的电感器,它们经优化可与 LM2576 搭配使用。此特性极大地简化了开关模式电源的设计。

其他特性包括在额定输入电压和输出负载条件下,该器件具有 ±4% 的输出电压容差和 ±10% 的振荡器频率容差。具备外部关断功能,采用 50µA(典型值)待机电流。输出开关具备逐周期电流限制以及在故障状况下提供全面保护的热关断功能。

LM76003 需要很少的外部元件,引脚分配设计可简化 PCB 布局,提供更好的 EMI 和热性能。请参阅器件比较表以比较规格。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
LMR33630 正在供货 具有超低 EMI 的 SIMPLE SWITCHER® 3.8V 至 36V、3A 同步降压转换器 Next-generation 3.8-V to 36-V, 3-A synchronous buck converter with ultra-low EMI.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 23
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LM2576xx 系列 SIMPLE SWITCHER 电源转换器 3A 降压稳压器 数据表 (Rev. G) PDF | HTML 英语版 (Rev.G) PDF | HTML 2023年 3月 30日
应用手册 半导体和 IC 封装热指标 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2024年 4月 24日
应用手册 Switching regulator fundamentals (Rev. C) PDF | HTML 2019年 2月 5日
技术文章 How to increase system reliability and simplify design using DC/DC converters PDF | HTML 2016年 6月 13日
技术文章 The importance of accurate switching frequency and current limit when selecting bu PDF | HTML 2016年 4月 19日
技术文章 Advantages of leaded packages in robust industrial designs PDF | HTML 2016年 3月 8日
应用手册 Low EMI Layout Made SIMPLE With LM43600/1/2/3 and LM46000/1/2 (Rev. A) 2014年 9月 12日
应用手册 AN-2162 Simple Success With Conducted EMI From DC-DC Converters (Rev. C) 2013年 4月 24日
应用手册 AN-1149 Layout Guidelines for Switching Power Supplies (Rev. C) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-1197 Selecting Inductors for Buck Converters (Rev. B) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-1229 SIMPLE SWITCHER PCB Layout Guidelines (Rev. C) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-1246 Stresses in Wide Input DC-DC Converters (Rev. C) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-1520 A Guide to Board Layout for Best Thermal Resistance for Exposed Packages (Rev. B) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-1566 Techniques for Thermal Analysis of Switching Power Supply Designs (Rev. A) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-1889 How to Measure the Loop Transfer Function of Power Supplies (Rev. A) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-2155 Layout Tips for EMI Reduction in DC/ DC Converters (Rev. A) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-776 20-W SIMPLE SWITCHER Forward Converter (Rev. A) 2013年 4月 23日
应用手册 High-Efficiency 3A Battery Chargers Use LM2576 Regulators (Rev. B) 2013年 4月 23日
应用手册 Battery Charging 2007年 3月 21日
应用手册 Buck Converters Provide a Battery Charger and System Power 2007年 3月 21日
应用手册 Input and Output Capacitor Selection 2005年 9月 19日
更多文献资料 SEM1600 Topic 4: Constructing Your Power Supply – Layout Considerations 2005年 7月 12日
应用手册 AN-643 EMI/RFI Board Design (Rev. B) 2004年 5月 3日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LM2576S-ADJEVM — LM2576 降压转换器评估模块

LM2576S-ADJEVM 评估模块 (EVM) 是一款组装完备且经过测试的电路,用于评估 LM2576 同步降压转换器。此 EVM 在 7V 至 40V 输入电压范围内运行,并提供 5V/3A 的输出。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
支持软件

SWITCHERSMADESIMPLE-SW Switchers Made Simple® Software

Note: The Switchers Made Simple design computations have been incorporated into Texas Instruments' award winning WEBENCH Power Designer Online Design Tool. Please use TI's WEBENCH Power Designer online tools for new designs. The WEBENCH Design Tool also includes:

  • Visual design optimization for (...)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
LM2574 具有 4 个外部组件的 8V 至 40V、500mA SIMPLE SWITCHER® 降压转换器 LM2575 具有输出使能端的 1A 简易降压电压可调节开关稳压器 LM2576 元件数量较少的 SIMPLE SWITCHER® 40V、3A 降压稳压器 LM2577 3.5V 至 40V、3A 低元件数升压稳压器
仿真模型

LM2576 PSpice Transient Model

SNVMB28.ZIP (45 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM2576 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVMB27.ZIP (2 KB) - PSpice Model
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
TO-220 (KC) 5 Ultra Librarian
TO-220 (NDH) 5 Ultra Librarian
TO-220 (NEB) 5 Ultra Librarian
TO-263 (KTT) 5 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频