LM1117

正在供货

800mA 15V 线性稳压器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
TLV761 正在供货 1A、16V、高 PSRR 线性稳压器 This is a P2P fixed-voltage alternative with lower IQ and better accuracy. 

产品详情

Output options Adjustable Output, Fixed Output Iout (max) (A) 0.8 Vin (max) (V) 15 Vin (min) (V) 2.6 Vout (max) (V) 13.8 Vout (min) (V) 1.25 Fixed output options (V) 1.8, 2.5, 3.3, 5, 13.8 Rating Catalog Noise (µVrms) 38 PSRR at 100 KHz (dB) 47 Iq (typ) (mA) 5 Thermal resistance θJA (°C/W) 24, 39, 41, 45, 62 Load capacitance (min) (µF) 10 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 3 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 1200 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Output options Adjustable Output, Fixed Output Iout (max) (A) 0.8 Vin (max) (V) 15 Vin (min) (V) 2.6 Vout (max) (V) 13.8 Vout (min) (V) 1.25 Fixed output options (V) 1.8, 2.5, 3.3, 5, 13.8 Rating Catalog Noise (µVrms) 38 PSRR at 100 KHz (dB) 47 Iq (typ) (mA) 5 Thermal resistance θJA (°C/W) 24, 39, 41, 45, 62 Load capacitance (min) (µF) 10 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 3 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 1200 Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-223 (DCY) 4 45.5 mm² 6.5 x 7 TO-220 (NDE) 3 46.5328 mm² 10.16 x 4.58 TO-252 (NDP) 3 65.2078 mm² 6.58 x 9.91 TO-263 (KTT) 3 154.8384 mm² 10.16 x 15.24 WSON (NGN) 8 16 mm² 4 x 4
  • 如需了解更新的直接替代器件,请参阅 TLV1117
  • 有关采用固定输出 SOT-223 封装配置的直接替代产品和改进功能,请参阅 TLV761
  • 提供 1.8V、2.5V、3.3V、5V 和可调节电压版本
  • 节省空间的 SOT-223 和 WSON 封装
  • 电流限制和热保护
  • 输出电流:800mA
  • 线性调整率:0.2%(最大值)
  • 负载调整率:0.4%(最大值)
  • 温度范围:
    • LM1117:0°C 至 +125°C
    • LM1117I:–40°C 至 +125°C
  • 如需了解更新的直接替代器件,请参阅 TLV1117
  • 有关采用固定输出 SOT-223 封装配置的直接替代产品和改进功能,请参阅 TLV761
  • 提供 1.8V、2.5V、3.3V、5V 和可调节电压版本
  • 节省空间的 SOT-223 和 WSON 封装
  • 电流限制和热保护
  • 输出电流:800mA
  • 线性调整率:0.2%(最大值)
  • 负载调整率:0.4%(最大值)
  • 温度范围:
    • LM1117:0°C 至 +125°C
    • LM1117I:–40°C 至 +125°C

LM1117 是一款在 800mA 负载电流下具有 1.2V 压降的低压降稳压器。

LM1117 提供可调节电压版本,只需两个外部电阻即可将输出电压设置为 1.25V 至 13.8V。此外,该器件还提供五种固定电压:1.8V、2.5V、3.3V 和 5V。

LM1117 具有电流限制和热关断功能。该器件的电路中包括一个齐纳微调带隙基准,用于确保输出电压精度在 ±1% 以内。

为了改善瞬态响应和稳定性,输出端需要一个容值至少为 10µF 的钽电容器。

LM1117 是一款在 800mA 负载电流下具有 1.2V 压降的低压降稳压器。

LM1117 提供可调节电压版本,只需两个外部电阻即可将输出电压设置为 1.25V 至 13.8V。此外,该器件还提供五种固定电压:1.8V、2.5V、3.3V 和 5V。

LM1117 具有电流限制和热关断功能。该器件的电路中包括一个齐纳微调带隙基准,用于确保输出电压精度在 ±1% 以内。

为了改善瞬态响应和稳定性,输出端需要一个容值至少为 10µF 的钽电容器。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
TLV1117 正在供货 800mA 15V 线性稳压器 Pin-to-pin equivalent for cost-sensitive applications
功能与比较器件相似
TLV767 正在供货 具有可调节输出和固定输出的 1A、16V 正电压低压降 (LDO) 线性稳压器 Next-generation device with improved performance.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 16
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LM1117 800mA 低压降线性稳压器 数据表 (Rev. Q) PDF | HTML 英语版 (Rev.Q) PDF | HTML 2023年 2月 24日
应用手册 A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F) 2019年 6月 27日
选择指南 Low Dropout Regulators Quick Reference Guide (Rev. P) 2018年 3月 21日
应用手册 LDO PSRR Measurement Simplified (Rev. A) PDF | HTML 2017年 8月 9日
技术文章 Overview of voltage regulator packaging PDF | HTML 2015年 8月 27日
应用手册 Linear power for automated industrial systems 2015年 1月 9日
应用手册 AN-1028 Maximum Power Enhancement Techniques for Power Packages (Rev. B) 2013年 5月 6日
应用手册 AN-103 LM340 Series Three Terminal Positive Regulators (Rev. A) 2013年 5月 6日
应用手册 AN-1148 Linear Regulators: Theory of Operation and Compensation (Rev. B) 2013年 5月 6日
应用手册 AN-182 Improving Power Supply Reliability with IC Power Regulators (Rev. B) 2013年 5月 5日
应用手册 Method For Cal Output Voltage Tolerances in Adj Regs (Rev. A) 2013年 5月 5日
应用手册 AN-1482 LDO Regulator Stability Using Ceramic Output Capacitors (Rev. A) 2013年 4月 25日
应用手册 Packaging Limits Range of Linear Regulators 2010年 5月 8日
应用手册 Digital Designer's Guide to Linear Voltage Regulators & Thermal Mgmt (LDO) (Rev. A) 2008年 6月 4日
白皮书 Versatility of the LM5030 PWM Push-Pull Controller 2003年 12月 1日
应用手册 Understanding the Terms and Definitions of LDO Voltage Regulators 1999年 10月 21日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DLPDLCR4710EVM-G2 — 全高清 DLP4710 芯片组评估模块

DLP® LightCrafter Display 4710 EVM-G2 是一款易于使用的即插即用型评估平台,适用于全高清 DLP4710 芯片组。DLP4710 芯片组可用于多种显示应用中,例如移动投影仪(电池和交流供电)、无屏幕电视、交互式显示屏以及头戴式显示器 (HMD) 等可穿戴设备。DLP4710 芯片组由 DLP4710 (.47 1080p) 全高清 DMD、DLPC3439 显示控制器和 DLPA3005 PMIC/LED 驱动器组成。此 EVM 配有可直接用于生产的光学引擎并以小型封装提供分辨率(全高清)、亮度和编程能力的完美组合。

DLPDLCR4710EVM-G2 (...)

用户指南: PDF
评估板

MLTLDO2EVM-037 — 用于 DCY、DDA 和 KVU 封装的通用 LDO 线性稳压器评估模块

借助采用多种封装选项的 MLTLDO2EVM-037 低压降 (LDO) 评估模块 (EVM),设计工程师能评估可能用于其自身电路应用的线性稳压器采用多种常见封装时的运行情况和性能。这种 EVM 配置包含一个 DDA、3 引脚和 5 引脚 KVU 以及 DCY 封装,便于工程师焊接和评估部件。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

GENCN-3P-GCM00M02 — 深圳简从科技 GCM00M02 无刷直流电机控制器参考设计

深圳简从科技 GCM00M02 是一款无刷直流 (BLDC) 电机控制器参考设计,可实现高达 60W 的连续运行。此设计采用微控制器 MSPM0G3507 TI Arm® Cortex®-M0+ MCU 和具有集成电流检测功能的 DRV8316 三相电机驱动器集成电路 (IC)。无刷直流 (BLDC) 电机控制器使用 PID 控制算法实现对直流电机的中等精度控制,包括扭矩、速度和角度控制。控制器可通过上位机的控制参数进行设置,上位机无需编写复杂的算法,只需简单地设置参数即可完成直流电机控制。

仿真模型

LM1117 1P8 PSpice Transient Model

SNOM484.ZIP (56 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM1117 1P8 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM483.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM1117 2P5 PSpice Transient Model

SNOM481.ZIP (61 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM1117 2P5 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM482.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM1117 2P85 PSpice Transient Model

SNOM480.ZIP (59 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM1117 2P85 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM479.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM1117 3P3 PSpice Transient Model

SNOM487.ZIP (60 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM1117 3P3 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM488.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM1117 5P0 PSpice Transient Model

SNOM486.ZIP (57 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM1117 5P0 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM485.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM1117 ADJ PSpice Transient Model

SNOM556.ZIP (61 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM1117 Adjustable Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM557.ZIP (1 KB) - PSpice Model
参考设计

PMP21582 — 260-W 离线多输出 LLC-SRC 参考设计

此参考设计使用 UCC256302 LLC 谐振控制器来提供美国线路交流输入至 30V、250W 输出和 13.8V、11W 输出转换。低厚度设计,最大高度为 1 英寸。采用 120V 交流输入时,此设计的峰值效率达到 94%。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01226 — 采用 DLP Pico 技术的紧凑型全高清 1080p(高达 16 安培)投影显示参考设计

此参考设计具有 DLP Pico™ 0.47 英寸 TRP 全高清 1080p 显示芯片组并在 DLP LightCrafter Display 4710 G2 评估模块 (EVM) 中实现,支持在配件投影仪、无屏幕显示、交互式显示、可穿戴设备(包括头戴式显示)、标牌、工业和医疗显示等投影显示应用中采用全高清分辨率。此参考设计中使用的芯片组由 DLP4710 (0.47 1080p) DMD、DLPC3439 显示控制器和 DLPA3005 PMIC/LED 驱动器组成。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-223 (DCY) 4 Ultra Librarian
TO-220 (NDE) 3 Ultra Librarian
TO-252 (NDP) 3 Ultra Librarian
TO-263 (KTT) 3 Ultra Librarian
WSON (NGN) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频