LM1084

正在供货

5.5A、29V 线性稳压器

产品详情

Output options Adjustable Output, Fixed Output Iout (max) (A) 5.5 Vin (max) (V) 29 Vin (min) (V) 2.6 Vout (max) (V) 27.5 Vout (min) (V) 1.25 Fixed output options (V) 3.3, 5 Rating Catalog Noise (µVrms) 38 PSRR at 100 KHz (dB) 30 Iq (typ) (mA) 5 Thermal resistance θJA (°C/W) 23, 40.4 Load capacitance (min) (µF) 10 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 1.5 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 1300 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Output options Adjustable Output, Fixed Output Iout (max) (A) 5.5 Vin (max) (V) 29 Vin (min) (V) 2.6 Vout (max) (V) 27.5 Vout (min) (V) 1.25 Fixed output options (V) 3.3, 5 Rating Catalog Noise (µVrms) 38 PSRR at 100 KHz (dB) 30 Iq (typ) (mA) 5 Thermal resistance θJA (°C/W) 23, 40.4 Load capacitance (min) (µF) 10 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 1.5 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 1300 Operating temperature range (°C) -40 to 125
TO-220 (NDE) 3 46.5328 mm² 10.16 x 4.58 TO-263 (KTT) 3 154.8384 mm² 10.16 x 15.24
  • 提供 3.3V、5.0V 和可调节版本
  • 电流限制和热保护
  • 输出电流:5A
  • 工业级温度范围:-40°C 至 125°C
  • 线性调整率0.015%(典型值)
  • 负载调整率0.1%(典型值)
  • 提供 3.3V、5.0V 和可调节版本
  • 电流限制和热保护
  • 输出电流:5A
  • 工业级温度范围:-40°C 至 125°C
  • 线性调整率0.015%(典型值)
  • 负载调整率0.1%(典型值)

LM1084 是一款稳压器,在负载电流为 5A 时具有 1.5V 的最大压降。该器件具有与 TI 业内通用 LM317 相同的引脚排列。

需要使用两个电阻来设置 LM1084 可调节输出电压版本的输出电压。固定输出电压版本集成了调节电阻器。

LM1084 电路包含齐纳微调带隙基准、电流限制和热关断功能。

请参阅 LM1085 了解 3A 版本,参阅 LM1086 了解 1.5A 版本。

LM1084 是一款稳压器,在负载电流为 5A 时具有 1.5V 的最大压降。该器件具有与 TI 业内通用 LM317 相同的引脚排列。

需要使用两个电阻来设置 LM1084 可调节输出电压版本的输出电压。固定输出电压版本集成了调节电阻器。

LM1084 电路包含齐纳微调带隙基准、电流限制和热关断功能。

请参阅 LM1085 了解 3A 版本,参阅 LM1086 了解 1.5A 版本。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 13
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LM1084 5A 低压降正稳压器 数据表 (Rev. H) PDF | HTML 英语版 (Rev.H) PDF | HTML 2024年 3月 22日
应用手册 A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F) 2019年 6月 27日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
选择指南 Low Dropout Regulators Quick Reference Guide (Rev. P) 2018年 3月 21日
选择指南 低压降稳压器快速参考指南 (Rev. M) 最新英语版本 (Rev.P) 2017年 1月 5日
技术文章 Selecting ESR for linear regulator stability PDF | HTML 2016年 3月 14日
应用手册 AN-103 LM340 Series Three Terminal Positive Regulators (Rev. A) 2013年 5月 6日
应用手册 AN-1148 Linear Regulators: Theory of Operation and Compensation (Rev. B) 2013年 5月 6日
应用手册 Method For Cal Output Voltage Tolerances in Adj Regs (Rev. A) 2013年 5月 5日
应用手册 Packaging Limits Range of Linear Regulators 2010年 5月 8日
应用手册 Digital Designer's Guide to Linear Voltage Regulators & Thermal Mgmt (LDO) (Rev. A) 2008年 6月 4日
应用手册 Understanding the Terms and Definitions of LDO Voltage Regulators 1999年 10月 21日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

仿真模型

LM1084 3.3V Unencrypted PSpice Transient Model

SNVM997.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM1084_3P3 PSpice Transient Model

SNVM617.ZIP (31 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM1084_5P0 PSpice Transient Model

SNVM621.ZIP (31 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM1084_5P0 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVM996.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM1084_ADJ PSpice Transient Model

SNVM616.ZIP (33 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM1084_ADJ Unencrypted PSpice Transient Model

SNVM998.ZIP (1 KB) - PSpice Model
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
TO-220 (NDE) 3 Ultra Librarian
TO-263 (KTT) 3 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频