产品详情

Rating Automotive Integrated isolated power No Isolation rating Reinforced Number of channels 4 Forward/reverse channels 3 forward / 1 reverse Default output High, Low Data rate (max) (Mbps) 100 Protocols GPIO, PWM, SPI, UART Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 12800 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 8000 Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 CMTI (min) (V/µs) 85000 Operating temperature range (°C) -40 to 150 Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (min) (V) 2.25 Propagation delay time (typ) (µs) 0.0107 Current consumption per channel (DC) (typ) (mA) 0.88 Current consumption per channel (1 Mbps) (typ) (mA) 1.48 Creepage (min) (mm) 8 Clearance (min) (mm) 8 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Rating Automotive Integrated isolated power No Isolation rating Reinforced Number of channels 4 Forward/reverse channels 3 forward / 1 reverse Default output High, Low Data rate (max) (Mbps) 100 Protocols GPIO, PWM, SPI, UART Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 12800 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 8000 Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 CMTI (min) (V/µs) 85000 Operating temperature range (°C) -40 to 150 Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (min) (V) 2.25 Propagation delay time (typ) (µs) 0.0107 Current consumption per channel (DC) (typ) (mA) 0.88 Current consumption per channel (1 Mbps) (typ) (mA) 1.48 Creepage (min) (mm) 8 Clearance (min) (mm) 8 TI functional safety category Functional Safety-Capable
SOIC (DW) 16 106.09 mm² 10.3 x 10.3
  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 0:–40°C 至 150°C 环境工作温度范围
  • 功能安全型
  • 100Mbps 数据速率
  • 稳健可靠的隔离栅:
    • 在 1500VRMS 工作电压下预计寿命 >30 年
    • 隔离等级高达 5000VRMS
    • 浪涌能力高达 12.8kV
    • CMTI 典型值为 ±100kV/µs
  • 宽电源电压范围:2.25V 至 5.5V
  • 2.25V 至 5.5V 电平转换
  • 默认输出高电平 (ISO7741) 和低电平 (ISO7741F) 选项
  • 低功耗,1Mbps 时每通道的电流典型值为 1.5mA
  • 低传播延迟:典型值为 10.7ns(5V 电源)
  • 优异的电磁兼容性 (EMC)
    • 系统级 ESD、EFT 和浪涌抗扰性
    • 在整个隔离栅具有 ±8kV IEC 61000-4-2 接触放电保护
    • 低辐射
  • 宽体 SOIC (DW-16) 封装
  • 安全相关认证:
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
    • UL 1577 组件认证计划
    • IEC 61010-1、IEC 62368-1、IEC 60601-1 和 GB 4943.1 认证
  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 0:–40°C 至 150°C 环境工作温度范围
  • 功能安全型
  • 100Mbps 数据速率
  • 稳健可靠的隔离栅:
    • 在 1500VRMS 工作电压下预计寿命 >30 年
    • 隔离等级高达 5000VRMS
    • 浪涌能力高达 12.8kV
    • CMTI 典型值为 ±100kV/µs
  • 宽电源电压范围:2.25V 至 5.5V
  • 2.25V 至 5.5V 电平转换
  • 默认输出高电平 (ISO7741) 和低电平 (ISO7741F) 选项
  • 低功耗,1Mbps 时每通道的电流典型值为 1.5mA
  • 低传播延迟:典型值为 10.7ns(5V 电源)
  • 优异的电磁兼容性 (EMC)
    • 系统级 ESD、EFT 和浪涌抗扰性
    • 在整个隔离栅具有 ±8kV IEC 61000-4-2 接触放电保护
    • 低辐射
  • 宽体 SOIC (DW-16) 封装
  • 安全相关认证:
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
    • UL 1577 组件认证计划
    • IEC 61010-1、IEC 62368-1、IEC 60601-1 和 GB 4943.1 认证

ISO7741E-Q1 汽车级器件是 0 级高性能四通道数字隔离器,可提供符合 UL 1577 标准的 5000VRMS隔离等级。该器件具有符合 VDE、CSA、TUV 和 CQC 标准的增强型绝缘等级。此器件的高温范围高达 150°C,非常适合环境温度可能超过 125°C 的应用,例如带式起动发电机、水泵、冷却风扇、烟尘传感器等等。

ISO7741E-Q1 器件能够以较低的功耗提供高电磁抗扰度和低辐射,同时还能够隔离 CMOS 或 LVCMOS 数字 I/O。每条隔离通道的逻辑输入和输出缓冲器均由双电容二氧化硅 (SiO2) 绝缘栅相隔离。该器件配有使能引脚,可用于在多控制器驱动应用中将各自的输出置于高阻抗状态,并降低功耗。 ISO7741E-Q1 器件具有三个正向通道和一个反向通道 。如果输入电源或信号丢失,不带后缀 F 的器件默认输出高电平,带后缀 F 的器件默认输出低电平。更多详细信息,请参阅器件功能模式 部分。

这些器件与隔离式电源搭配使用,有助于防止数据总线(例如,CAN)或其他电路上的噪声电流进入本地接地以及干扰或损坏敏感电路。凭借创新型芯片设计和布局技术,ISO7741E-Q1 器件的电磁兼容性得到了显著增强,可轻松满足系统级 ESD、EFT、浪涌和辐射方面的合规要求。ISO7741E-Q1 器件采用 16 引脚 SOIC 封装。

ISO7741E-Q1 汽车级器件是 0 级高性能四通道数字隔离器,可提供符合 UL 1577 标准的 5000VRMS隔离等级。该器件具有符合 VDE、CSA、TUV 和 CQC 标准的增强型绝缘等级。此器件的高温范围高达 150°C,非常适合环境温度可能超过 125°C 的应用,例如带式起动发电机、水泵、冷却风扇、烟尘传感器等等。

ISO7741E-Q1 器件能够以较低的功耗提供高电磁抗扰度和低辐射,同时还能够隔离 CMOS 或 LVCMOS 数字 I/O。每条隔离通道的逻辑输入和输出缓冲器均由双电容二氧化硅 (SiO2) 绝缘栅相隔离。该器件配有使能引脚,可用于在多控制器驱动应用中将各自的输出置于高阻抗状态,并降低功耗。 ISO7741E-Q1 器件具有三个正向通道和一个反向通道 。如果输入电源或信号丢失,不带后缀 F 的器件默认输出高电平,带后缀 F 的器件默认输出低电平。更多详细信息,请参阅器件功能模式 部分。

这些器件与隔离式电源搭配使用,有助于防止数据总线(例如,CAN)或其他电路上的噪声电流进入本地接地以及干扰或损坏敏感电路。凭借创新型芯片设计和布局技术,ISO7741E-Q1 器件的电磁兼容性得到了显著增强,可轻松满足系统级 ESD、EFT、浪涌和辐射方面的合规要求。ISO7741E-Q1 器件采用 16 引脚 SOIC 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
ISO7741-Q1 正在供货 EMC 性能优异的汽车类四通道、3/1、增强型数字隔离器 Pin-to-pin device with Grade 1 automotive qualification

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 17
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有优异 EMC 性能的 ISO7741E-Q1 0 级 高速四通道增强型数字 隔离器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 2月 22日
证书 VDE Certificate for Reinforced Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. U) 2025年 1月 8日
白皮书 Technical White Paper 通过使用数字隔离器替代光耦合器改善系统性能 Koteshwar RaoIsolation Products Appl (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2023年 9月 26日
证书 CQC Certificate for ISOxxDWx (Rev. J) 2023年 3月 27日
证书 CSA Certificate for ISO77xxDW 2023年 3月 13日
应用手册 具有 16kV 接触放电 ESD 保护功能且符合 IEC60601-1-2 标准的数字隔离设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 2月 17日
证书 TUV Certificate for Isolation Devices (Rev. K) 2022年 8月 5日
证书 UL Certificate of Compliance File E181974 Vol 4 Sec 6 (Rev. P) 2022年 8月 5日
白皮书 Why are Digital Isolators Certified to Meet Electrical Equipment Standards? 2021年 11月 16日
用户指南 通用数字隔离器评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2021年 9月 28日
白皮书 绝缘穿透距离:数字隔离器如何满足认证要求 英语版 PDF | HTML 2021年 9月 27日
应用简报 隔离式 CAN 系统可满足 HEV/EV CAN FD 的时序要求 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2021年 8月 25日
应用简报 如何在标准接口电路中将光耦合器替换为数字隔离器 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 8月 11日
功能安全信息 ISO7741-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA 2020年 6月 18日
技术文章 Solving high-temperature isolation design challenges with AEC-Q100 Grade 0 digital PDF | HTML 2020年 3月 2日
技术文章 Why signal isolation matters in 48-V HEV/EV systems PDF | HTML 2019年 11月 20日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DIGI-ISO-EVM — 通用数字隔离器评估模块

DIGI-ISO-EVM 是一个评估模块 (EVM),用于评估 TI 采用以下五种不同封装的任何单通道、双通道、三通道、四通道或六通道数字隔离器器件:8 引脚窄体 SOIC (D)、8 引脚宽体 SOIC (DWV)、16 引脚宽体 SOIC (DW)、16 引脚超宽体 SOIC (DWW) 和 16 引脚 QSOP (DBQ) 封装。此 EVM 具有足够的 Berg 引脚选项,支持使用超少的外部元件来评估相应器件。

用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

ISO7741EVM — EMC 性能优异的 ISO7741 高速四通道数字隔离器评估模块

ISO7741EVM 是一款用于评估采用宽体 SOIC 封装(封装代码 - DW)的高性能增强型四通道数字隔离器 ISO7741 的评估模块。此 EVM 具有足够的测试点和跳线选项,支持使用最少的外部组件来评估相应器件。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

ISO7741 IBIS Model (Rev. A)

SLLM311A.ZIP (62 KB) - IBIS Model
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (DW) 16 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频