可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
ISO6741 正在供货 通用四通道、3/1 数字隔离器 Pin-to-pin upgrade with higher isolation, stronger CMTI, wider supply range and better immunity

产品详情

Rating Catalog Integrated isolated power No Isolation rating Basic Number of channels 4 Forward/reverse channels 3 forward / 1 reverse Default output Low Data rate (max) (Mbps) 25 Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 5200 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 6000 Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 2500 CMTI (min) (V/µs) 25000 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Supply voltage (max) (V) 5 Supply voltage (min) (V) 3.3 Propagation delay time (typ) (µs) 0.017 Current consumption per channel (DC) (typ) (mA) 1.07 Current consumption per channel (1 Mbps) (typ) (mA) 1.07 Creepage (min) (mm) 8 Clearance (min) (mm) 8
Rating Catalog Integrated isolated power No Isolation rating Basic Number of channels 4 Forward/reverse channels 3 forward / 1 reverse Default output Low Data rate (max) (Mbps) 25 Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 5200 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 6000 Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 2500 CMTI (min) (V/µs) 25000 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Supply voltage (max) (V) 5 Supply voltage (min) (V) 3.3 Propagation delay time (typ) (µs) 0.017 Current consumption per channel (DC) (typ) (mA) 1.07 Current consumption per channel (1 Mbps) (typ) (mA) 1.07 Creepage (min) (mm) 8 Clearance (min) (mm) 8
SOIC (DW) 16 106.09 mm² 10.3 x 10.3
  • 信号发送速率:150Mbps(M 级),25Mbps(C 级)
  • 具有集成噪声滤波器
    (C 级)的稳健设计
  • 低功耗、每通道典型 ICC(3.3V 电源):
    • ISO7631FM:在 10Mbps 时为 2mA
    • ISO7631FC:10Mbps 时为 1.5mA
    • ISO7641FC:在 10Mbps 时为 1.3 mA
  • 极低的 ICC_disable(C 级)
  • 低传播延迟:典型值为 7ns(M 级)
  • 在故障安全模式下输出默认为低电平状态
  • 宽温度范围:-40°C 至 125°C
  • 50KV/µs 典型瞬态抗扰度
  • 使用 SiO2 绝缘隔栅实现长使用寿命
  • 在 2.7V(M 级),3.3V 和 5V 电源和逻辑电平下运行
  • 宽体小外形尺寸集成电路 (SOIC)-16 封装

应用范围

  • 是下列应用中光耦合器的替代产品:
    • 工业现场总线 (Fieldbus)
      • Profibus 现场总线
      • Modbus 串行通信协议
      • DeviceNetTM 数据总线
    • 伺服器控制接口
    • 电机控制
    • 电源
    • 电池组

安全及管理批准

  • 符合 UL1577 的 1 分钟 2500 VRMS(已批准)
  • 针对 DIN EN 60747-5-2(VDE 0884 修订版本 2)标准的 4242 VPKVDE 额定值,1414 VPK工作电压(已批准)
  • CSA 组件接受通知 5A(已批准)
  • 针对 EN/UL/CSA 60950-1 和 EN/UL/CSA 61010-1(已获批准)符合 TUV 标准的 3000 VRMS 增强隔离

  • 信号发送速率:150Mbps(M 级),25Mbps(C 级)
  • 具有集成噪声滤波器
    (C 级)的稳健设计
  • 低功耗、每通道典型 ICC(3.3V 电源):
    • ISO7631FM:在 10Mbps 时为 2mA
    • ISO7631FC:10Mbps 时为 1.5mA
    • ISO7641FC:在 10Mbps 时为 1.3 mA
  • 极低的 ICC_disable(C 级)
  • 低传播延迟:典型值为 7ns(M 级)
  • 在故障安全模式下输出默认为低电平状态
  • 宽温度范围:-40°C 至 125°C
  • 50KV/µs 典型瞬态抗扰度
  • 使用 SiO2 绝缘隔栅实现长使用寿命
  • 在 2.7V(M 级),3.3V 和 5V 电源和逻辑电平下运行
  • 宽体小外形尺寸集成电路 (SOIC)-16 封装

应用范围

  • 是下列应用中光耦合器的替代产品:
    • 工业现场总线 (Fieldbus)
      • Profibus 现场总线
      • Modbus 串行通信协议
      • DeviceNetTM 数据总线
    • 伺服器控制接口
    • 电机控制
    • 电源
    • 电池组

安全及管理批准

  • 符合 UL1577 的 1 分钟 2500 VRMS(已批准)
  • 针对 DIN EN 60747-5-2(VDE 0884 修订版本 2)标准的 4242 VPKVDE 额定值,1414 VPK工作电压(已批准)
  • CSA 组件接受通知 5A(已批准)
  • 针对 EN/UL/CSA 60950-1 和 EN/UL/CSA 61010-1(已获批准)符合 TUV 标准的 3000 VRMS 增强隔离

ISO7631F 和 ISO7641F 提供符合 VDE 规范的高达 4242 VPK 的电流隔离。 ISO7631F 具有 3 个通道,其中 2 个正向和 1 个反向通道,而 ISO7641F 具有 4 个通道,其中 3 个正向通道和 1 个反向通道。 后缀 F 说明在故障安全情况下输出默认为低电平状态(参见 )。 M 级器件是具有快速传播延迟且数据速率可达 150Mbps 的高速隔离器,而 C 级器件在低功耗下的数据速率可高达 25Mbps 且具有针对易于产生噪音应用的集成滤波器。 建议将 C 级器件用于低速应用,在此类应用中需要抑制持续时间少于 6ns 的输入噪声脉冲或者应用中的低功耗十分重要。

每个隔离通道都有一个由二氧化硅 (SiO2) 绝缘隔栅分开的逻辑输入和输出缓冲器。 与隔离电源配合使用,这些器件可防止数据总线或者其它电路上的噪声电流进入本地接地或者干扰或损坏敏感电路。 此器件具有 TTL 输入阀值并可在 2.7V(M 级),3.3V 和 5V 电源供电的情况下运行。 当由 3.3V 或者 2.7V 电源供电时,所有输入均可耐受 5V 电压。

ISO7631F 和 ISO7641F 提供符合 VDE 规范的高达 4242 VPK 的电流隔离。 ISO7631F 具有 3 个通道,其中 2 个正向和 1 个反向通道,而 ISO7641F 具有 4 个通道,其中 3 个正向通道和 1 个反向通道。 后缀 F 说明在故障安全情况下输出默认为低电平状态(参见 )。 M 级器件是具有快速传播延迟且数据速率可达 150Mbps 的高速隔离器,而 C 级器件在低功耗下的数据速率可高达 25Mbps 且具有针对易于产生噪音应用的集成滤波器。 建议将 C 级器件用于低速应用,在此类应用中需要抑制持续时间少于 6ns 的输入噪声脉冲或者应用中的低功耗十分重要。

每个隔离通道都有一个由二氧化硅 (SiO2) 绝缘隔栅分开的逻辑输入和输出缓冲器。 与隔离电源配合使用,这些器件可防止数据总线或者其它电路上的噪声电流进入本地接地或者干扰或损坏敏感电路。 此器件具有 TTL 输入阀值并可在 2.7V(M 级),3.3V 和 5V 电源供电的情况下运行。 当由 3.3V 或者 2.7V 电源供电时,所有输入均可耐受 5V 电压。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 12
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 低功耗三通道和四通道数字隔离器. 数据表 (Rev. D) 最新英语版本 (Rev.F) PDF | HTML 2013年 10月 30日
证书 VDE Certificate for Basic Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. W) 2024年 1月 31日
白皮书 Technical White Paper 通过使用数字隔离器替代光耦合器改善系统性能 Koteshwar RaoIsolation Products Appl (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2023年 9月 26日
证书 CSA Certificate for ISO76xxDW 2023年 3月 3日
证书 CQC Certificate for ISO752xDW, ISO76xxDW (Rev. A) 2023年 2月 7日
证书 ISO76x, ISO75xx TUV Certificate 2022年 8月 8日
证书 UL Certificate of Compliance File E181974 Vol 4 Sec 4 2022年 8月 8日
白皮书 Why are Digital Isolators Certified to Meet Electrical Equipment Standards? 2021年 11月 16日
用户指南 通用数字隔离器评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2021年 9月 28日
白皮书 绝缘穿透距离:数字隔离器如何满足认证要求 英语版 PDF | HTML 2021年 9月 27日
应用简报 Considerations for Selecting Digital Isolators 2018年 7月 24日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DIGI-ISO-EVM — 通用数字隔离器评估模块

DIGI-ISO-EVM 是一个评估模块 (EVM),用于评估 TI 采用以下五种不同封装的任何单通道、双通道、三通道、四通道或六通道数字隔离器器件:8 引脚窄体 SOIC (D)、8 引脚宽体 SOIC (DWV)、16 引脚宽体 SOIC (DW)、16 引脚超宽体 SOIC (DWW) 和 16 引脚 QSOP (DBQ) 封装。此 EVM 具有足够的 Berg 引脚选项,支持使用超少的外部元件来评估相应器件。

用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

ISO723X724XEVM — ISO723X724XEVM 评估模块

ISO723X724X 评估模块 (EVM) 支持对三路和四路数字隔离器的快速参数评估。EVM 将与焊接在电路板上的 ISO7241C 一起提供。如果需要其它器件,请从 www.ti.com.cn 订购样片。如果您无法拆除和安装器件,请通过此页链接联系技术支持。此 EVM 专门用于与 ISO7240C、ISO7241C、ISO7242C、ISO7240M、ISO7241M、ISO7242M (SLLS868F)、ISO7240A、ISO7241A、ISO7242A (SLLS905)、ISO7230A、ISO7231A (SLLS906) 和 (...)

TI.com 上无现货
仿真模型

ISO76xx IBIS Model (Rev. A)

SLLM158A.ZIP (58 KB) - IBIS Model
参考设计

TIDA-00559 — 将电压/电流输出与浪涌保护相结合的参考设计

TIDA-00559 为工业传感器和发送器提供通用模拟输出 (AO)。它基于 16 位 DAC 并使用单路输出。该公共输出是用户可配置的(0 至 10V 或 4 至 20mA)。借助专用保护电路,可在恶劣的工业环境中使用,该保护电路可承受高达 1kV/40Ω 的差分模式浪涌脉冲(根据 IEC61000-4-5 标准)。利用隔离式数字接口可轻松实现配置和评估。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIPD119 — Voltage and current output terminal reference design for analog outputs in industrial applications

此 TI 验证设计实现了用于工业应用中的模拟输出的组合式电压与电流输出端。DAC8760OPA192 结合使用,形成组合式电压与电流输出,允许对电压和电流输出均使用同一个双端输出接口。此设计拥有适合精密应用的 <0.1% 的总不可调整误差 (TUE)。此设计使用 ISO7641FC 数字隔离器来隔离与背板/主机控制器之间的电流。
用户指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIPD153 — 单通道工业电压和电流输出驱动器,隔离式,经 EMC/EMI 测试参考设计

此 TI 认证设计使用 DAC8760ISO7641 实现了隔离式单通道工业电压与电流输出模块。这种电路采用通过数字方式控制的电压或电流输出,可根据 DAC8760 的内部寄存器设置来产生标准的 0-20mA、0-24mA、4-20mA、0-5V、+/-5V、0-10V 和 +/-10V 输出。此设计包括通过 IEC61000-4-2/3/4/6 测试所需的外部保护电路,且附带了 IEC61000-4 测试结果。这种保护电路不会给电压或电流输出性能带来负面影响,两种输出的总不可调整误差 (TUE) 均 <0.1%。
用户指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (DW) 16 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频