可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
ISO1640-Q1 正在供货 具有双向时钟且 EMC 性能优异的汽车类热插拔双向 I2C 隔离器 Includes hot-swap capability and improved EMC

产品详情

Rating Automotive Isolation rating Basic Number of channels 2 Serial data Bidirectional Serial clock Bidirectional Data rate (max) (Mbps) 1 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 400 Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 4000 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 4242 Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 2500 CMTI (min) (kV/µs) 25 Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (min) (V) 3 Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Rating Automotive Isolation rating Basic Number of channels 2 Serial data Bidirectional Serial clock Bidirectional Data rate (max) (Mbps) 1 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 400 Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 4000 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 4242 Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 2500 CMTI (min) (kV/µs) 25 Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (min) (V) 3 Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Capable
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 的工作环境温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 3A
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C6
  • 提供功能安全
  • 隔离式双向 I2C 兼容型通信
  • 支持高达 1MHz 的工作频率
  • 3V 至 5.5V 电源电压范围
  • 开漏输出,1 侧灌电流为 3.5mA,而 2 侧灌电流为 35mA
  • ±50kV/µs 瞬态抗扰度(典型值)
  • 安全相关认证:
    • 符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 标准的 4242VPK 隔离
    • 符合 UL 1577 标准且持续时长为 1 分钟的 2500VRMS 隔离
    • 根据 IEC 62368-1 终端设备标准,获得 CSA 认证
    • 根据 GB4943.1-2011 标准,实现 CQC 基本绝缘
  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 的工作环境温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 3A
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C6
  • 提供功能安全
  • 隔离式双向 I2C 兼容型通信
  • 支持高达 1MHz 的工作频率
  • 3V 至 5.5V 电源电压范围
  • 开漏输出,1 侧灌电流为 3.5mA,而 2 侧灌电流为 35mA
  • ±50kV/µs 瞬态抗扰度(典型值)
  • 安全相关认证:
    • 符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 标准的 4242VPK 隔离
    • 符合 UL 1577 标准且持续时长为 1 分钟的 2500VRMS 隔离
    • 根据 IEC 62368-1 终端设备标准,获得 CSA 认证
    • 根据 GB4943.1-2011 标准,实现 CQC 基本绝缘

ISO1540-Q1 和 ISO1541-Q1 器件均为兼容 I2C 接口的低功耗双向隔离器。凭借德州仪器 (TI) 电容隔离技术使用,这些器件的逻辑输入和输出缓冲器由二氧化硅 (SiO2) 绝缘栅进行隔离。与隔离式电源搭配使用时,这些器件可阻断高电压、隔离接地并防止噪声电流进入本地接地端,以至于干扰或损坏敏感电路。

与光电耦合器相比,这项隔离技术在功能、性能、尺寸、功耗方面具有一定优势。 ISO1540-Q1 和 ISO1541-Q1 器件支持将一个完全隔离的 I2C 接口融入小型封装中。

ISO1540-Q1 具有两条隔离式双向通道,分别应用于时钟和数据线,而 ISO1541-Q1 具有一条双向数据通道和一条单向时钟通道。 ISO1541-Q1 在具有一个控制器的应用中非常实用, ISO1540-Q1 适用于多控制器应用。对于目标可能需要时钟延展的应用,应使用 ISO1540-Q1 器件。

这些器件通过将 1 侧低电平输出电压偏移至高于 1 侧高电平输入电压的方式实现隔离式双向通信,从而避免标准数字隔离器发生内部逻辑锁存。

ISO1540-Q1 和 ISO1541-Q1 器件均为兼容 I2C 接口的低功耗双向隔离器。凭借德州仪器 (TI) 电容隔离技术使用,这些器件的逻辑输入和输出缓冲器由二氧化硅 (SiO2) 绝缘栅进行隔离。与隔离式电源搭配使用时,这些器件可阻断高电压、隔离接地并防止噪声电流进入本地接地端,以至于干扰或损坏敏感电路。

与光电耦合器相比,这项隔离技术在功能、性能、尺寸、功耗方面具有一定优势。 ISO1540-Q1 和 ISO1541-Q1 器件支持将一个完全隔离的 I2C 接口融入小型封装中。

ISO1540-Q1 具有两条隔离式双向通道,分别应用于时钟和数据线,而 ISO1541-Q1 具有一条双向数据通道和一条单向时钟通道。 ISO1541-Q1 在具有一个控制器的应用中非常实用, ISO1540-Q1 适用于多控制器应用。对于目标可能需要时钟延展的应用,应使用 ISO1540-Q1 器件。

这些器件通过将 1 侧低电平输出电压偏移至高于 1 侧高电平输入电压的方式实现隔离式双向通信,从而避免标准数字隔离器发生内部逻辑锁存。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 16
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 ISO154x-Q1 低功耗双向 I2C 隔离器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2022年 12月 19日
证书 VDE Certificate for Basic Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. X) 2025年 1月 8日
应用手册 Understanding Transient Drive Strength vs. DC Drive Strength in Level-Shifters (Rev. A) PDF | HTML 2024年 7月 3日
应用手册 了解 CMOS 输出缓冲器中的瞬态驱动强度与直流驱动强度 PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 5月 15日
产品概述 隔离 I2C 信号 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 9月 25日
证书 CSA Certificate for ISO154xD 2023年 3月 14日
证书 CQC Certificate for ISO154xD, ISO742xD, ISO71xxDBQ (Rev. A) 2023年 2月 7日
用户指南 ISO154xEVM 低功耗双向 I2C 隔离器评估模块 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 10月 11日
证书 UL Certificate of Compliance File E181974 Vol 4 Sec 3 2022年 8月 8日
白皮书 Why are Digital Isolators Certified to Meet Electrical Equipment Standards? 2021年 11月 16日
白皮书 绝缘穿透距离:数字隔离器如何满足认证要求 英语版 PDF | HTML 2021年 9月 27日
功能安全信息 ISO154x-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA PDF | HTML 2020年 6月 18日
技术文章 Why signal isolation matters in 48-V HEV/EV systems PDF | HTML 2019年 11月 20日
应用简报 Simplify current and voltage monitoring with isolated SPI and I2C in your BMS 2018年 7月 3日
模拟设计期刊 Designing an Isolated I2C Bus interface by using digital isolators (Rev. A) 2018年 3月 13日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ISO154XEVM — ISO154XEVM 评估模块

The ISO154xEVM Evaluation Module has been designed to allow the user to evaluate the electrical parameter performance and features of TI's ISO154x family of 3kV I2C isolators which are based on TI's capacitive isolation technology. The ISO154xEVM Evaluation Module provides for the evaluation of:

(...)
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
从分销商处购买
仿真模型

ISO1540 IBIS Model

SLLM189.ZIP (31 KB) - IBIS Model
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (D) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频