ISO1212
- 符合 IEC 61131-2 针对 24V 隔离式数字输入的 1、2、3 类特性标准
- 支持 9V 至 300V 直流和交流数字输入设计(使用外部电阻器)
- 通过精确电流限制实现低功耗:
- 对于 3 类,电流为 2.2mA 至 2.47mA
- 可调电流,最高为 6.5mA
- 消除了对现场侧电源的需求
- 具有反极性保护功能的宽输入电压范围:±60V
- 断线检测(请参阅 TIDA-01509)
- 可配置为拉电流或灌电流输入
- 高数据速率:最高 4Mbps
- 多路复用器输出信号使能引脚
- 高瞬态抗扰性:±70kV/µs CMTI
- 宽电源电压范围 (VCC1):2.25V 至 5.5V
- 环境温度范围:–40°C 至 +125°C
- 紧凑型封装选项:
- 单通道 ISO1211,SOIC-8
- 双通道 ISO1212,SSOP-16
- 安全相关认证:
- 符合 DIN V VDE V 0884-10 标准的基本绝缘
- UL 1577 认证,2500VRMS 绝缘
- 可提供 CSA、CQC、TUV 认证
ISO1211 和 ISO1212 器件是隔离式 24V 至 60V 数字输入接收器,符合 IEC 61131-2 1 类、2 类和 3 类特性标准。这些器件可以在可编程逻辑控制器 (PLC)、电机控制、电网基础设施和其他工业应用中实现 9V 至 300V 直流和交流数字输入 模块。不同于具有分立式、不精确电流限制电路的传统光耦合器解决方案,ISO121x 器件提供具有精确电流限制的简单低功耗解决方案,可实现紧凑型和高密度 I/O 模块的设计。这些器件不需要现场侧电源,可配置为拉电流或灌电流输入。
ISO121x 器件的工作电压范围为 2.25V 至 5.5V,支持 2.5V、3.3V 和 5V 控制器。具有反极性保护的 ±60V 输入容差有助于确保输入引脚在可忽略的反向电流发生故障时受到保护。这些器件支持高达 4Mbps 的数据速率,可通过 150ns 的最小脉冲宽度,从而实现高速运行。ISO1211 器件适用于需要通道间隔离功能的设计,而 ISO1212 器件适用于多通道空间受限的设计。
与传统解决方案相比,ISO121x 器件减少了组件数量,简化了系统设计,提高了性能,降低了电路板温度。有关详细信息,请参阅《如何简化隔离式 24V PLC 数字输入模块设计》TI 技术手册、《如何提高电机驱动中的隔离式数字输入的速度和可靠性》TI 技术手册以及《如何设计用于 ±48V、110V 和 240V 直流和交流检测的隔离式比较器》TI 技术手册。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 20 设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
ISO1212EVM — ISO1212 双通道隔离式数字输入接收器评估模块
The ISO1212EVM is an evaluaton module (EVM) to evaluate the ISO1212 isolated industrial receiver that can receive a 9-V to 60-V field input and provide an isolated digital output. The EVM accommodates 4 dual-channel ISO1212 devices showcasing 8-channel functionality. The EVM (...)
用户指南: PDF
仿真模型
ISO1212 TINA-TI Transient Reference Design (Rev. A)
SLLM391A.TSC (1215 KB) - TINA-TI Reference Design
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计
TIDA-010950 — 具有功率调节和霍尔效应位置感应功能的风门和 EEV 控制器参考设计
该参考设计展示了用于风门传动器和电子膨胀阀的双电机驱动解决方案。多个电机驱动器包括一个双极步进电机驱动器和一个无刷直流电机驱动器,均由 15V 直流电源供电。该设计具有精确的功率限制,这有助于轻松实现 IEC 60335-1 所定义的低功耗电路规格。该参考设计包含用于控制阀门或阻尼器位置的 0V 至 10V 和 4mA 至 20mA 控制接口,以及用于实现精确位置感应的 TMAG5273。
设计指南: PDF
参考设计
TIDA-010239 — 交流级别 2 充电器平台参考设计
电动汽车服务设备 (EVSE) 改善了电力从电网安全输送至电动汽车的过程。EVSE 控制系统包括辅助功率级、非板载交流/直流高功率级(仅用于直流充电站)、电能计量单元、交流/直流剩余电流检测器、隔离监控单元、继电器和接触器,具有驱动功能、单线双向通信以及服务和用户界面。本参考设计着重介绍了具有超低待机功耗的隔离式交流/直流辅助功率级、转换器和线性稳压器、符合 IEC61851 标准且基于比较器的控制引导界面、高效继电器和接触器驱动器、插头锁定电机驱动器、用于为 RCD 应用检测交流和直流电流的磁通门电路,以及跨继电器和接触器的隔离式线路电压检测。
参考设计
TIDA-010083 — 适用于机器视觉摄像机和视觉传感器的高密度隔离式 PoE 和 GigE 参考设计
以太网供电 (PoE) 提供了简单、可靠的解决方案,可通过单根线缆实现高数据速率、长距离的电力和数据传输。这种同时传输数据和供电的功能使 PoE 适用于机器视觉摄像机和视觉传感器等小型器件。此参考设计使用完整的 PoE 供电设备 (PD),包括 1Gb/s 物理层和外形尺寸极小的 27 x 27mm 高效隔离式电源解决方案。
参考设计
TIDA-010008 — 用于针对电网应用提供瞬态保护且基于平缓钳位 TVS 的参考设计
该参考设计采用多种方法,使用平缓钳位浪涌保护措施、ESD 器件、电子保险丝或负载开关,来保护交流或直流模拟输入、直流模拟输出、交流或直流二进制输入、带高侧或低侧驱动器的数字输出、LCD 偏置电源、USB 接口(电源和数据)和具有 24、12 或 5V 输入的板载电源(用于多个电网应用),使其免受过压、过载和瞬变(1.2/50us,42Ω)的影响。该设计监测温度、湿度、磁场和电源以进行诊断。
参考设计
TIDA-060014 — 适用于 PLC 的 96 通道双向数字输入模块参考设计
此参考设计利用 ISO1212(一款隔离式数字输入接收器)实现了一款紧凑的 96 通道隔离数字输入模块。该设计展示了 ISO1212 器件的电流限制功能,其热性能优于传统的光耦合器解决方案。此设计让具有多个通道的数字输入电路板更加紧凑,并可降低电路板温度(低于 50°C)。具有 ISO1212 器件的多路复用器和解码器可将微控制器的引脚数量由 96 个减少至 8 个。该设计经过测试,每个通道可支持 100kHz 输入信号 (200kbit)。该设计的输入功率低于 7.3W,因而热耗散更少。所有信号均可承受符合 IEC6100-4 标准的 ESD、EFT 和浪涌事件。
参考设计
TIDA-01509 — 采用光学开关的断线检测参考设计
此参考设计展示了一种使用 TI ISO121x 器件来实现 16 个隔离数字输入通道的紧凑型实现方式。该设计可分为两个组,每组八个通道。可通过对每个通道仅使用一个附加光学开关,或对每个组使用两个光学开关和一个附加电容器来执行断线检测。此功能无需次级侧电源,为使用 ISO121x 系列的数字输入模块带来了独特优势。
参考设计
TIDA-01508 — 低于 1W 的 16 通道隔离式数字输入模块参考设计
此参考设计展示了一种使用 TI ISO121x 器件对 16 个隔离数字输入通道的紧凑型实现方式。本设计不使用隔离电源,并且每个通道可支持最高 100kHz 输入信号 (200 kbit)。16 个通道总共使用的输入功率不到 1W,因此可实现紧凑的布局和极低的热耗散。
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
SSOP (DBQ) | 16 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。