产品详情

Rating Catalog Isolation rating Basic Number of channels 1 Forward/reverse channels 1/0 Data rate (max) (Mbps) 4 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 400 Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 5200 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 3600 Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 2500 CMTI (min) (kV/µs) 25 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Supply voltage (max) (V) 60 Supply voltage (min) (V) 2.25 Propagation delay time (typ) (µs) 0.14
Rating Catalog Isolation rating Basic Number of channels 1 Forward/reverse channels 1/0 Data rate (max) (Mbps) 4 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 400 Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 5200 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 3600 Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 2500 CMTI (min) (kV/µs) 25 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Supply voltage (max) (V) 60 Supply voltage (min) (V) 2.25 Propagation delay time (typ) (µs) 0.14
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 符合 IEC 61131-2 针对 24V 隔离式数字输入的 1、2、3 类特性标准
  • 支持 9V 至 300V 直流和交流数字输入设计(使用外部电阻器)
  • 通过精确电流限制实现低功耗:
    • 对于 3 类,电流为 2.2mA 至 2.47mA
    • 可调电流,最高为 6.5mA
  • 消除了对现场侧电源的需求
  • 具有反极性保护功能的宽输入电压范围:±60V
  • 断线检测(请参阅 TIDA-01509
  • 可配置为拉电流或灌电流输入
  • 高数据速率:最高 4Mbps
  • 多路复用器输出信号使能引脚
  • 高瞬态抗扰性:±70kV/µs CMTI
  • 宽电源电压范围 (VCC1):2.25V 至 5.5V
  • 环境温度范围:–40°C 至 +125°C
  • 紧凑型封装选项:
    • 单通道 ISO1211,SOIC-8
    • 双通道 ISO1212,SSOP-16
  • 安全相关认证:
    • 符合 DIN V VDE V 0884-10 标准的基本绝缘
    • UL 1577 认证,2500VRMS 绝缘
    • 可提供 CSA、CQC、TUV 认证
  • 符合 IEC 61131-2 针对 24V 隔离式数字输入的 1、2、3 类特性标准
  • 支持 9V 至 300V 直流和交流数字输入设计(使用外部电阻器)
  • 通过精确电流限制实现低功耗:
    • 对于 3 类,电流为 2.2mA 至 2.47mA
    • 可调电流,最高为 6.5mA
  • 消除了对现场侧电源的需求
  • 具有反极性保护功能的宽输入电压范围:±60V
  • 断线检测(请参阅 TIDA-01509
  • 可配置为拉电流或灌电流输入
  • 高数据速率:最高 4Mbps
  • 多路复用器输出信号使能引脚
  • 高瞬态抗扰性:±70kV/µs CMTI
  • 宽电源电压范围 (VCC1):2.25V 至 5.5V
  • 环境温度范围:–40°C 至 +125°C
  • 紧凑型封装选项:
    • 单通道 ISO1211,SOIC-8
    • 双通道 ISO1212,SSOP-16
  • 安全相关认证:
    • 符合 DIN V VDE V 0884-10 标准的基本绝缘
    • UL 1577 认证,2500VRMS 绝缘
    • 可提供 CSA、CQC、TUV 认证

ISO1211 和 ISO1212 器件是隔离式 24V 至 60V 数字输入接收器,符合 IEC 61131-2 1 类、2 类和 3 类特性标准。这些器件可以在可编程逻辑控制器 (PLC)、电机控制、电网基础设施和其他工业应用中实现 9V 至 300V 直流和交流数字输入 模块。不同于具有分立式、不精确电流限制电路的传统光耦合器解决方案,ISO121x 器件提供具有精确电流限制的简单低功耗解决方案,可实现紧凑型和高密度 I/O 模块的设计。这些器件不需要现场侧电源,可配置为拉电流或灌电流输入。

ISO121x 器件的工作电压范围为 2.25V 至 5.5V,支持 2.5V、3.3V 和 5V 控制器。具有反极性保护的 ±60V 输入容差有助于确保输入引脚在可忽略的反向电流发生故障时受到保护。这些器件支持高达 4Mbps 的数据速率,可通过 150ns 的最小脉冲宽度,从而实现高速运行。ISO1211 器件适用于需要通道间隔离功能的设计,而 ISO1212 器件适用于多通道空间受限的设计。

与传统解决方案相比,ISO121x 器件减少了组件数量,简化了系统设计,提高了性能,降低了电路板温度。有关详细信息,请参阅《如何简化隔离式 24V PLC 数字输入模块设计》TI 技术手册《如何提高电机驱动中的隔离式数字输入的速度和可靠性》TI 技术手册以及《如何设计用于 ±48V、110V 和 240V 直流和交流检测的隔离式比较器》TI 技术手册

ISO1211 和 ISO1212 器件是隔离式 24V 至 60V 数字输入接收器,符合 IEC 61131-2 1 类、2 类和 3 类特性标准。这些器件可以在可编程逻辑控制器 (PLC)、电机控制、电网基础设施和其他工业应用中实现 9V 至 300V 直流和交流数字输入 模块。不同于具有分立式、不精确电流限制电路的传统光耦合器解决方案,ISO121x 器件提供具有精确电流限制的简单低功耗解决方案,可实现紧凑型和高密度 I/O 模块的设计。这些器件不需要现场侧电源,可配置为拉电流或灌电流输入。

ISO121x 器件的工作电压范围为 2.25V 至 5.5V,支持 2.5V、3.3V 和 5V 控制器。具有反极性保护的 ±60V 输入容差有助于确保输入引脚在可忽略的反向电流发生故障时受到保护。这些器件支持高达 4Mbps 的数据速率,可通过 150ns 的最小脉冲宽度,从而实现高速运行。ISO1211 器件适用于需要通道间隔离功能的设计,而 ISO1212 器件适用于多通道空间受限的设计。

与传统解决方案相比,ISO121x 器件减少了组件数量,简化了系统设计,提高了性能,降低了电路板温度。有关详细信息,请参阅《如何简化隔离式 24V PLC 数字输入模块设计》TI 技术手册《如何提高电机驱动中的隔离式数字输入的速度和可靠性》TI 技术手册以及《如何设计用于 ±48V、110V 和 240V 直流和交流检测的隔离式比较器》TI 技术手册

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
ISO1212 正在供货 用于数字输入模块的双通道隔离式 24V 至 60V 数字输入接收器 Dual-channel solution

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 22
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 用于数字输入模块的 ISO121x 隔离式 24V 至 60V 数字输入接收器 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.F) PDF | HTML 2018年 10月 19日
应用简报 Space-Saving Design Techniques for Multichannel High-Voltage Digital Input Modules (Rev. C) PDF | HTML 2024年 11月 11日
功能安全信息 ISO1211 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA PDF | HTML 2024年 9月 12日
证书 VDE Certificate for Basic Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. W) 2024年 1月 31日
证书 CSA Certificate for ISO1211xD 2023年 3月 22日
证书 CQC Certificate for ISOxxD (Rev. A) 2023年 2月 7日
证书 TUV Certificate for Isolation Devices (Rev. K) 2022年 8月 5日
证书 UL Certificate of Compliance File E181974 Vol 4 Sec 6 (Rev. P) 2022年 8月 5日
应用简报 如何设计隔离式数字输入模块以提高浪涌抗扰度 英语版 2021年 8月 26日
应用简报 如何简化隔离型 24V PLC 数字输入模块设计 (Rev. B) 英语版 (Rev.B) 2021年 8月 11日
技术文章 Understand and apply safety-limiting values for digital isolators PDF | HTML 2021年 1月 20日
白皮书 电容隔离技术如何解决交流电机驱动器的关键难题 英语版 2020年 1月 15日
技术文章 Solving lifetime and temperature challenges in AC motor drives with capacitive-bas PDF | HTML 2019年 11月 1日
技术文章 Optocouplers and silicon-based galvanic isolation technology – how do they work? PDF | HTML 2019年 10月 28日
应用简报 An Isolated 24 V Power Supply Window Monitor 2019年 8月 1日
技术文章 What are isolated digital inputs? PDF | HTML 2019年 3月 8日
应用简报 How to Design Isolated Comparators for ±48V, 110V and 240V DC and AC Detection (Rev. A) 2018年 3月 14日
应用手册 ISO121x Threshold Calculator for 9V to 300V DC and AC Voltage Detection 2018年 3月 1日
用户指南 ISO1211 Isolated Digital-Input Receiver Evaluation Module (Rev. A) 2018年 1月 18日
应用简报 How to Improve Speed and Reliability of Isolated Digital Inputs in Motor Drives 2017年 12月 16日
模拟设计期刊 How to use isolation to improve ESD, EFT and surge immunity in industrial system 2017年 7月 24日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ISO1211EVM — ISO1211 隔离式数字输入接收器评估模块

The ISO1211EVM is an evaluaiton module (EVM) used to evaluate the ISO1211 isolated industrial reciever that can receive a 9-V to 60-V field input and provide an isolated digital output. The EVM accomodates two ISO1211 devices showcasing 2 channel functionality. The EVM features enough test (...)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

ISO1211 PSpice Transient Model (Rev. C)

SLLM383C.ZIP (117 KB) - PSpice Model
仿真模型

ISO1211 TINA-TI Transient Reference Design

SLLM390.TSC (1859 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

ISO1211 TINA-TI Transient Reference Design (Rev. A)

SLLM390A.TSC (1859 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

ISO1211 TINA-TI Transient Spice Model (Rev. A)

SLLM389A.ZIP (12 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

ISO121X IBIS Model (Rev. B)

SLLM372B.ZIP (52 KB) - IBIS Model
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计

TIDA-01599 — 适用于工业驱动器且经过 TÜV SÜD 评估的安全转矩关闭 (STO) 参考设计 (IEC 61800-5-2)

此参考设计概述了具有 CMOS 输入隔离式 IGBT 栅极驱动器的三相逆变器中使用的安全转矩关闭 (STO) 子系统。该 STO 子系统采用双通道架构 (1oo2),硬件容错能力为 1 (HFT=1)。它是按照失电跳闸概念实现的。当双路 STO 输入(STO_1 和 STO_2)变为低电平有效时,将通过负载开关切断六个隔离式 IGBT 栅极驱动器的初级侧和次级侧相应电源,从而停止控制电机并为其供电。此 STO 参考设计 (1oo2) 经过 TÜV SÜD 评估,通常符合 SIL 3 和 PL e/Cat 3标准。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01509 — 采用光学开关的断线检测参考设计

此参考设计展示了一种使用 TI ISO121x 器件来实现 16 个隔离数字输入通道的紧凑型实现方式。该设计可分为两个组,每组八个通道。可通过对每个通道仅使用一个附加光学开关,或对每个组使用两个光学开关和一个附加电容器来执行断线检测。此功能无需次级侧电源,为使用 ISO121x 系列的数字输入模块带来了独特优势。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01508 — 低于 1W 的 16 通道隔离式数字输入模块参考设计

此参考设计展示了一种使用 TI ISO121x 器件对 16 个隔离数字输入通道的紧凑型实现方式。本设计不使用隔离电源,并且每个通道可支持最高 100kHz 输入信号 (200 kbit)。16 个通道总共使用的输入功率不到 1W,因此可实现紧凑的布局和极低的热耗散。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (D) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频