FPC401
- 支持跨四个端口进行控制信号管理和 I2C 聚合
- 结合多个 FPC401 可通过一个主机接口控制 56 个端口
- 无需使用分立式 I2C 多路复用器、LED 驱动器和高引脚计数现场可编程门阵列 (FPGA)/复杂可编程逻辑器件 (CPLD) 控制器件
- 通过处理接近端口的全部低速控制信号来降低 PCB 布线复杂性
- 可选 I2C(高达 1MHz)或 SPI(高达 10MHz)主机控制接口
- 从模块中自动预取用户指定的重要数据
- 单端口和多端口读/写延迟短:SPI 模式 <50µs,I2C 模式 <400µs
- 广播模式允许对所有 FPC401 控制器的全部端口同步执行写操作
- 用于指示端口状态的高级 LED 特性, 包括可编程闪烁和调光
- 可定制中断事件
- 单独的主机侧 I/O 电压:1.8V 至 3.3V
- 采用小型四方扁平无引线 (QFN) 封装,能够放置在 PCB 底部的端口下方
应用
- ToR/聚合/核心交换机和路由器 SFP+/QSFP+ 端口控制
- SAS 外部电缆管理接口控制
- 视频交换机和路由器 SFP+/QSFP+ 端口控制
All trademarks are the property of their respective owners.
FPC401 四端口控制器用作低速信号聚合器,适用于 SFP+、QSFP+ 和 SAS 等通用端口类型。FPC401 能够跨四个端口聚合所有低速控制和 I2C 信号,并为主机提供了一个方便使用的管理接口(I2C 或 SPI)。对于高端口数 应用 来说,可以搭配使用多个 FPC401,而且同样能够为主机提供一个公共控制接口。FPC401 所采用的设计允许放置在 PCB 底部的压合连接器下,这样方便布线。凭借这种本地控制端口低速信号的方法,可以使用 IO 数更少的控制器件(FPGA、CPLD、MCU)并减少布线层拥塞,从而降低系统物料清单 (BOM) 成本。
Request more information
Full data sheet, IBIS models, and device GUI profile are available. Request now
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | FPC401 四端口控制器 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2016年 12月 30日 |
应用手册 | 了解 CMOS 输出缓冲器中的瞬态驱动强度与直流驱动强度 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 5月 15日 | |
EVM 用户指南 | FPC401 and FPC402 Evaluation Module (EVM) User ’s Guide (Rev. B) | 2019年 9月 3日 | ||||
技术文章 | Solve the challenge of too many wires in high-speed networking equipment | PDF | HTML | 2017年 1月 26日 | |||
更多文献资料 | Advanced Signal Conditioning Made Easy and Efficient | 2017年 1月 12日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
WQFN (RHU) | 56 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。