产品详情

Package name DFN2510 Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 50 Vrwm (V) 3.6 Bi-/uni-directional Bi-directional Number of channels 4 IO capacitance (typ) (pF) 0.55 IEC 61000-4-2 contact (±V) 30000 IEC 61000-4-5 (A) 5.5 Clamping voltage (V) 8.2 Dynamic resistance (typ) 0.3 Interface type Ethernet, HDMI 2.0, LVDS, USB 2.0, USB 3.0 Breakdown voltage (min) (V) 5 IO leakage current (max) (nA) 10 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Package name DFN2510 Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 50 Vrwm (V) 3.6 Bi-/uni-directional Bi-directional Number of channels 4 IO capacitance (typ) (pF) 0.55 IEC 61000-4-2 contact (±V) 30000 IEC 61000-4-5 (A) 5.5 Clamping voltage (V) 8.2 Dynamic resistance (typ) 0.3 Interface type Ethernet, HDMI 2.0, LVDS, USB 2.0, USB 3.0 Breakdown voltage (min) (V) 5 IO leakage current (max) (nA) 10 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
USON (DQA) 10 2.5 mm² 2.5 x 1
  • IEC 61000-4-2 4 级静电放电 (ESD) 保护
    • ±30kV 接触放电
    • ±30kV 气隙放电
  • IEC 61000-4-4 瞬态放电 (EFT) 保护
    • 80A (5/50ns)
  • IEC 61000-4-5 浪涌保护
    • 5.5A (8/20µs)
    • 低浪涌钳位电压
      在 5.5A IPP 下为 8.5V
  • IO 电容:
    • 0.55pF(典型值)
  • 符合 HDMI 2.0 标准
  • 直流击穿电压:5.5V(最小值)
  • 超低泄漏电流:10nA(最大值)
  • 支持速率最高达 6Gbps 的高速接口
  • 工业温度范围:-40°C 至 +125°C
  • 简易直通布线封装
  • IEC 61000-4-2 4 级静电放电 (ESD) 保护
    • ±30kV 接触放电
    • ±30kV 气隙放电
  • IEC 61000-4-4 瞬态放电 (EFT) 保护
    • 80A (5/50ns)
  • IEC 61000-4-5 浪涌保护
    • 5.5A (8/20µs)
    • 低浪涌钳位电压
      在 5.5A IPP 下为 8.5V
  • IO 电容:
    • 0.55pF(典型值)
  • 符合 HDMI 2.0 标准
  • 直流击穿电压:5.5V(最小值)
  • 超低泄漏电流:10nA(最大值)
  • 支持速率最高达 6Gbps 的高速接口
  • 工业温度范围:-40°C 至 +125°C
  • 简易直通布线封装

ESD204 是一种双向 TVS ESD 保护二极管阵列,可为 HDMI 和 USB 提供高达 5.5A (8/20µs) 的浪涌保护。ESD204 的额定 ESD 冲击消散值达到了 IEC 61000-4-2(4 级)国际标准中规定的最高水平。

ESD204 提供低钳位和高差分带宽,使器件可干净地传输高速信号,并且为下游器件提供强大的保护。该器件每通道具有 0.55pF 的低电容值,这使其非常适合用于保护速率高达 6Gbps 的高速接口(例如 HDMI 2.0、HDMI 1.4、USB 3.0 和以太网 1G)。低动态电阻和低钳位电压确保系统级抗瞬变事件保护。

ESD204 采用符合行业标准的 USON-10 (DQA) 封装。该封装 采用 直通布线,其引脚间距为 0.5mm,能够简化实现并缩短设计时间。

ESD204 是一种双向 TVS ESD 保护二极管阵列,可为 HDMI 和 USB 提供高达 5.5A (8/20µs) 的浪涌保护。ESD204 的额定 ESD 冲击消散值达到了 IEC 61000-4-2(4 级)国际标准中规定的最高水平。

ESD204 提供低钳位和高差分带宽,使器件可干净地传输高速信号,并且为下游器件提供强大的保护。该器件每通道具有 0.55pF 的低电容值,这使其非常适合用于保护速率高达 6Gbps 的高速接口(例如 HDMI 2.0、HDMI 1.4、USB 3.0 和以太网 1G)。低动态电阻和低钳位电压确保系统级抗瞬变事件保护。

ESD204 采用符合行业标准的 USON-10 (DQA) 封装。该封装 采用 直通布线,其引脚间距为 0.5mm,能够简化实现并缩短设计时间。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 9
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 ESD204 4 通道低电容浪涌和 ESD 保护二极管 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2018年 8月 10日
应用手册 用于 USB 接口的 ESD 和浪涌保护 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 1月 23日
应用简报 针对 HDMI 应用的 ESD 保护 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 11月 9日
应用手册 ESD 包装和布局指南 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 9月 14日
选择指南 System-Level ESD Protection Guide (Rev. D) 2022年 9月 7日
用户指南 Generic ESD Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021年 9月 27日
白皮书 Demystifying surge protection 2018年 11月 6日
EVM 用户指南 ESD204 EVM User's Guide 2018年 2月 14日
模拟设计期刊 系统级 ESD 电路保护的设计注意事项 英语版 2012年 12月 6日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ESDEVM — ESD 评估模块

静电敏感器件 (ESD) 评估模块 (EVM) 是用于 TI 大部分 ESD 产品系列的开发平台。为了测试任何型号的器件,该电路板支持所有传统的 ESD 封装结构。器件可以焊接到相应封装结构,然后进行测试。如果是典型的高速 ESD 二极管,则应采用阻抗受控布局来获取 S 参数并剥离电路板引线。如果是非高速 ESD 二极管,则应采用有布线连接到测试点的封装结构,以便轻松运行直流测试,例如击穿电压、保持电压、漏电流等。该电路板布局布线还可以通过将信号引脚短接至信号所在的位置,轻松地将任何器件引脚连接到电源 (VCC) 或地。
用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

ESD204 S-Parameter Model

SLVMCM2.ZIP (198 KB) - S-Parameter Model
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
USON (DQA) 10 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频