DRV8884
- 脉宽调制 (PWM) 微步进电机驱动器
- 最高 1/16 微步进
- 非循环和标准 ½ 步进模式
- 集成电流检测功能
- 无需检测电阻
- ±6.25% 满量程电流精度
- 慢速衰减和混合衰减选项
- 8.0V 至 37V 的工作电源电压范围
- 低 RDS(ON):24V 和 25°C 条件下为 1.4Ω HS + LS
- 高电流容量
- 每个桥的满量程为 1.0A
- 每个桥的均方根 (rms) 为 0.7A
- 固定的关断时间 PWM 斩波
- 简单的 STEP/DIR 接口
- 低电流休眠模式 (20µA)
- 小型封装和外形尺寸
- 24 引脚散热薄型小外形尺寸 (HTSSOP) PowerPAD™封装
- 28 WQFN 封装
- 保护 特性
- VM 欠压锁定 (UVLO)
- 电荷泵欠压 (CPUV)
- 过流保护 (OCP)
- 热关断 (TSD)
- 故障条件指示引脚 (nFAULT)
DRV8884 器件是一款面向工业设备应用的步进电机 驱动器。此器件具有两个 N 沟道功率金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) H 桥驱动器、一个微步进分度器以及集成电流检测功能。DRV8884 能够驱动高达 1.0A 的满量程输出电流或 0.7A rms 输出电流(采用适当的印刷电路板 (PCB) 接地层进行散热,电压为 24V,TA = 25°C)。
DRV8884 集成了电流检测功能,消除了对两个外部检测电阻的需求。
STEP/DIR 引脚提供简单的控制接口。器件可配置为多种步进模式,从全步进模式到 1/16 步进模式。凭借专用的 nSLEEP 引脚,该器件可提供一种低功耗的休眠模式,从而实现超低静态电流待机。
该器件内置以下保护功能:欠压、电荷泵故障、过流、短路以及过热保护。故障状态通过 nFAULT 引脚指示。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | DRV8884 具有集成电流检测功能的 1.0A 步进电机驱动器 数据表 (Rev. D) | PDF | HTML | 最新英语版本 (Rev.E) | PDF | HTML | 2018年 11月 13日 |
应用简报 | 集成电流感测的优势 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022年 10月 12日 | |
应用手册 | 电机驱动器电路板布局的最佳实践 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2021年 8月 5日 | |
应用手册 | PowerPAD™ Thermally Enhanced Package (Rev. H) | 2018年 7月 6日 | ||||
EVM 用户指南 | DRV8884 Evaluation Module User's Guide | 2016年 4月 1日 | ||||
应用手册 | 所选封装材料的热学和电学性质 | 2008年 10月 16日 | ||||
应用简报 | PowerPAD® 轻松实现 (Rev. B) | 2004年 5月 12日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
DRV8884EVM — 具有集成感应电阻器的 DRV8884 1.0A 步进电机驱动器评估模块
DRV8884 评估模块 (EVM) 展现了来自德州仪器 (TI) 的 DRV8884 集成电路的集成型电流感应功能和性能。该 EVM 包括控制步进电机的 DRV8885、控制 DRV8884 输入的 MSP430F2617 以及用于 GUI 和 MSP430F2617 之间通信的 USB 转 UART 接口。
用户指南: PDF
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 24 | Ultra Librarian |
WQFN (RHR) | 28 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。