DRV8803
- 4 通道受保护低侧驱动器
- 4 个具有过流保护功能的 NMOS 场效应晶体管 (FET)
- 集成感应钳位二极管
- 并行接口
- DW 封装:每通道最大驱动电流(25°C 时)为 1.5A(单通道开启时)/
800mA(四通道开启时) - PWP 封装:每通道最大驱动电流(25°C 时,适当的印刷电路板 (PCB) 散热)为 2A(单通道开启时)/
1A(四通道开启时) - 8.2 V 至 60 V 运行电源电压范围
- 耐热增强型表面贴装
应用
- 继电器驱动器
- 单极步进电机驱动器
- 螺线管驱动器
- 常见低侧开关 应用
All trademarks are the property of their respective owners.
该 DRV8803 提供了一个具有过流保护的 4 通道低侧驱动器。它具有内置的用来钳制由电感负载生成的关闭瞬态的二极管,可被用于驱动单极步进电机、直流电机、继电器、螺线管、或者其它负载。
在小尺寸集成电路 (SOIC) (DW) 封装内,在 25°C时,DRV8803 每通道可提供高达 1.5A (一个通道接通)或者 800mA (所有通道接通)的持续输出电流。在散热型薄型小尺寸 (HTSSOP) (PWP) 封装内,在 25°C 且具有合适的 PCB 散热的时候,它每通道能够提供高达 2A (一个通道接通)或者 1A (四个通道接通)的持续输出电流。
该器件通过简单的并行接口来控制。
内置的关断功能可提供过流保护、短路保护、欠压闭锁和过热保护,具体故障由故障输出引脚来指示。
DRV8803 采用 20 引脚耐热增强型 SOIC 封装和 16 引脚 HTSSOP 封装(环境友好型:符合RoHS 标准且无锑/无溴)。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 13 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | DRV8803 四通道低侧驱动器 IC 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2016年 11月 11日 |
应用手册 | 了解电机驱动器电流额定值 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 8月 6日 | |
应用手册 | 使用电机驱动器驱动螺线管 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022年 7月 25日 | |
应用手册 | How to Drive Unipolar Stepper Motor with the DRV8xxx | PDF | HTML | 2021年 12月 3日 | |||
应用手册 | 电机驱动器电路板布局的最佳实践 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2021年 8月 5日 | |
应用手册 | Calculating Power Dissipation for a H-Bridge or Half Bridge Driver (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 7月 22日 | |||
技术文章 | Drive unipolar stepper motors as bipolar stepper motors with a simple wiring recon | PDF | HTML | 2020年 4月 9日 | |||
应用手册 | PowerPAD™ Thermally Enhanced Package (Rev. H) | 2018年 7月 6日 | ||||
用户指南 | DRV8803-04-05-06 EVM GUI (Rev. B) | 2017年 4月 26日 | ||||
更多文献资料 | TM4C123x Stepper Motor Control Product Summary | 2015年 7月 6日 | ||||
更多文献资料 | 电机驱动与控制解决方案指南 (Rev. D) | 2012年 5月 30日 | ||||
应用手册 | 所选封装材料的热学和电学性质 | 2008年 10月 16日 | ||||
应用简报 | PowerPAD® 轻松实现 (Rev. B) | 2004年 5月 12日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
DRV8803EVM — DRV8803 评估模块
DRV8803 评估模块包含一个采用并联控制接口的四通道低侧电机驱动器,可用于驱动单极步进电机、多达四个直流电机或螺线管等其他负载。凭借 DRV8803EVM,设计人员能在其特定应用中快速、轻松地评估 DRV8803 电机驱动器的性能。该 EVM 附带一个已预编程为独立运行的板载 MSP430 微处理器。由 TPS7A4001 提供 MSP430 调节电压。该 EVM 可在 8.2V 至 60V 的电源电压下运行。
用户指南: PDF
参考设计
TIDA-00737 — 面向自动功率因数控制器的电容组控制和 HMI 子系统参考设计
此参考设计演示了 MV/LV 配电中自动功率因数控制器 (PFC) 各种功能块的工作原理。包括准确测量和计算电压、电流、功率和功率因数,使用四位七段显示器来显示测量参数,使用 LED 进行警报和状态指示,使用驱动接触器或晶闸管的开关输出来开关电容器组,以及使用我们产品系列中的各种产品来监测本地和远程温度。
参考设计
TIDA-010008 — 用于针对电网应用提供瞬态保护且基于平缓钳位 TVS 的参考设计
该参考设计采用多种方法,使用平缓钳位浪涌保护措施、ESD 器件、电子保险丝或负载开关,来保护交流或直流模拟输入、直流模拟输出、交流或直流二进制输入、带高侧或低侧驱动器的数字输出、LCD 偏置电源、USB 接口(电源和数据)和具有 24、12 或 5V 输入的板载电源(用于多个电网应用),使其免受过压、过载和瞬变(1.2/50us,42Ω)的影响。该设计监测温度、湿度、磁场和电源以进行诊断。
参考设计
TIDA-00319 — 高速数字输出 PLC 模块参考设计
这一面向可编程逻辑控制器 (PLC) 的高速数字输出参考设计展示了简单的低成本高速单端数字输出模块,该模块使用标准低侧驱动器,并使用隔离式功率级通过背板供电。高速数字输出模块在电机控制和定位应用中必不可少。
参考设计
TIDA-00320 — 用于 PLC 的 8 通道并行 0.5A 低侧数字输出模块
数字输出模块是一种位于 PLC/PAC 或 DCS 中的标准组件,用于控制传动器、电机以及其他电阻、电容或电感负载。客户将受益于这种具有并行接口的集成式保护型低侧驱动器,因为它使 MCU 接口与 Beaglebone Black 一起非常方便测试。此设计具有尺寸小的特点,能够在所有 8 个通道上提供 0.5A 而不影响热管理
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 16 | Ultra Librarian |
SOIC (DW) | 20 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。