产品详情

Number of full bridges 4 Vs (min) (V) 4.9 Vs ABS (max) (V) 40 Sleep current (µA) 5 Control mode Independent 1/2-Bridge, PH/EN, PWM Control interface SPI Features Inline Current sense Amplifier, Open-Load Detection, Smart Gate Drive Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of full bridges 4 Vs (min) (V) 4.9 Vs ABS (max) (V) 40 Sleep current (µA) 5 Control mode Independent 1/2-Bridge, PH/EN, PWM Control interface SPI Features Inline Current sense Amplifier, Open-Load Detection, Smart Gate Drive Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (RVJ) 56 64 mm² 8 x 8
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • 多通道半桥栅极驱动器
    • 4 个和 8 个半桥驱动器型号(引脚对引脚)
    • 4.9V 至 37V(最大绝对值为 40V)工作电压范围
    • 具有输出映射的 4 个 PWM 输入
    • 三倍电荷泵可实现 100% PWM
    • 半桥、H 桥和 SPI 控制模式
  • 智能多级栅极驱动架构
    • 可调转换率控制
    • 自适应传播延迟控制
    • 50µA 至 62mA 峰值拉电流输出
    • 50µA 至 62mA 峰值灌电流输出
    • 集成死区时间握手
  • 2 个具有宽共模电压范围的电流分流放大器
    • 支持内联、高侧或低侧
    • 可调增益设置(10、20、40、80V/V)
  • 提供多个接口选项
    • SPI:详细配置和诊断
    • H/W:简化的控制和更少的 MCU 引脚
  • 具有可湿性侧面的紧凑型 VQFN 封装
  • 集成保护特性
    • 专用驱动器禁用引脚 (DRVOFF)
    • 低 IQ,睡眠模式电机制动 (BRAKE)
    • 电源和稳压器电压监测器
    • MOSFET VDS 过流监视器
    • MOSFET VGS 栅极故障监测器
    • 用于反极性 MOSFET 的电荷泵
    • 离线开路负载和短路诊断
    • 器件热警告和热关断
    • 窗口看门狗计时器
    • 故障条件中断引脚 (nFAULT)
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • 多通道半桥栅极驱动器
    • 4 个和 8 个半桥驱动器型号(引脚对引脚)
    • 4.9V 至 37V(最大绝对值为 40V)工作电压范围
    • 具有输出映射的 4 个 PWM 输入
    • 三倍电荷泵可实现 100% PWM
    • 半桥、H 桥和 SPI 控制模式
  • 智能多级栅极驱动架构
    • 可调转换率控制
    • 自适应传播延迟控制
    • 50µA 至 62mA 峰值拉电流输出
    • 50µA 至 62mA 峰值灌电流输出
    • 集成死区时间握手
  • 2 个具有宽共模电压范围的电流分流放大器
    • 支持内联、高侧或低侧
    • 可调增益设置(10、20、40、80V/V)
  • 提供多个接口选项
    • SPI:详细配置和诊断
    • H/W:简化的控制和更少的 MCU 引脚
  • 具有可湿性侧面的紧凑型 VQFN 封装
  • 集成保护特性
    • 专用驱动器禁用引脚 (DRVOFF)
    • 低 IQ,睡眠模式电机制动 (BRAKE)
    • 电源和稳压器电压监测器
    • MOSFET VDS 过流监视器
    • MOSFET VGS 栅极故障监测器
    • 用于反极性 MOSFET 的电荷泵
    • 离线开路负载和短路诊断
    • 器件热警告和热关断
    • 窗口看门狗计时器
    • 故障条件中断引脚 (nFAULT)

DRV871x-Q1 系列器件是适用于驱动多个电机或负载的高度集成多通道栅极驱动器。该器件集成了 4 个 (DRV8714-Q1) 或 8 个 (DRV8718-Q1) 半桥栅极驱动器、驱动器电源、电流分流放大器和保护监测器,可降低系统的总体复杂性和成本并减小尺寸。

智能栅极驱动架构可管理死区时间以防止击穿、控制压摆率以降低电磁干扰 (EMI) 并优化传播延迟以提升性能。

提供的输入模式可实现独立的半桥或 H 桥控制。可在不同驱动器之间多路复用四个 PWM 输入,并提供 SPI 控制。

宽共模分流放大器具有内联电流检测功能,即使在再循环期间也可持续测量电机电流。如果不需要进行内联检测,放大器可用于低侧或高侧检测配置。

这些器件提供了一系列保护特性,可促进系统稳健运行。此类功能包括欠压和过压监测、适用于外部 MOSFET 的 VDS 过流和 VGS 栅极故障监测、离线开路负载和短路诊断,以及内部热警告和热关断保护功能。

DRV871x-Q1 系列器件是适用于驱动多个电机或负载的高度集成多通道栅极驱动器。该器件集成了 4 个 (DRV8714-Q1) 或 8 个 (DRV8718-Q1) 半桥栅极驱动器、驱动器电源、电流分流放大器和保护监测器,可降低系统的总体复杂性和成本并减小尺寸。

智能栅极驱动架构可管理死区时间以防止击穿、控制压摆率以降低电磁干扰 (EMI) 并优化传播延迟以提升性能。

提供的输入模式可实现独立的半桥或 H 桥控制。可在不同驱动器之间多路复用四个 PWM 输入,并提供 SPI 控制。

宽共模分流放大器具有内联电流检测功能,即使在再循环期间也可持续测量电机电流。如果不需要进行内联检测,放大器可用于低侧或高侧检测配置。

这些器件提供了一系列保护特性,可促进系统稳健运行。此类功能包括欠压和过压监测、适用于外部 MOSFET 的 VDS 过流和 VGS 栅极故障监测、离线开路负载和短路诊断,以及内部热警告和热关断保护功能。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
DRV8714-Q1 正在供货 具有直列式电流检测放大器的汽车类 40V、4 通道半桥智能栅极驱动器 4x half-bridge channel variant that is pin-to-pin and software compatible
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
DRV8705-Q1 正在供货 具有离线诊断功能的汽车级、40V、H 桥智能栅极驱动器 H-bridge gate driver with 1x low-side current sense amplifier
DRV8706-Q1 正在供货 具有离线诊断功能和直列式电流检测放大器的汽车级 40V 半桥智能栅极驱动器 H-bridge gate driver with 1x inline current sense amplifier

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 14
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DRV871x-Q1 具有宽共模内嵌式电流检测放大器的 汽车类多通道智能半桥栅极驱动器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2024年 8月 7日
应用手册 确定适用于直流电机驱动应用的大容量电容器的大小 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 7月 3日
技术文章 Exploring the benefits of multichannel gate drivers in automotive power seats PDF | HTML 2022年 3月 29日
应用手册 串行外设接口的菊花链实现 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2021年 11月 6日
应用手册 了解智能栅极驱动器 (Rev. D) 英语版 (Rev.D) 2021年 8月 12日
更多文献资料 TI Motor Drives Automotive Body Motors Webinar 2021年 7月 2日
应用简报 Integrated Protection Against Back EMF Overvoltage in Motor Drive Systems (Rev. A) PDF | HTML 2021年 2月 4日
技术文章 How analog integration simplifies automotive body motor controller designs PDF | HTML 2020年 10月 23日
应用简报 Benefits of a Wide Common Mode, Differential Current Shunt Amplifier PDF | HTML 2020年 9月 8日
白皮书 智能栅极驱动 英语版 2020年 4月 15日
应用手册 Protecting Automotive Motor Drive Systems from Reverse Polarity Conditions (Rev. A) 2019年 2月 19日
应用手册 Cut-Off Switch in High-Current Motor-Drive Applications (Rev. A) 2018年 8月 20日
应用手册 Relay Replacement for Brushed DC Motor Drive in Automotive Applications 2016年 11月 14日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DRV8718S-Q1EVM — 汽车多通道智能半桥栅极驱动器评估模块

DRV8718S-Q1 评估模块 (EVM) 可轻松评估 DRV8718S-Q1 器件。

DRV8718S-Q1 是一款 8 通道栅极驱动器,具有内联电流感应和离线诊断功能。DRV8718S-Q1 器件的供电电压范围为 4.9V 至 37V。智能栅极驱动架构可优化死区时间,从而防止击穿并控制压摆率。可在不同驱动器之间多路复用四个 PWM 输入,并提供 SPI 控制。电流感应放大器可用于低侧或高侧感应配置。可提供简单的 SPI 和硬件接口。

如需更多有关此评估模块的信息,请参阅《DRV8718S-Q1EVM 用户指南》。

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
TI.com 上无现货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RVJ) 56 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频