产品详情

Haptic actuator type ERM, LRA Features Auto resonance Input signal Analog, PWM Vs (min) (V) 2.5 Vs (max) (V) 5.2 Vout (max) (V) 3.6 Peak-to-peak output voltage (max) (V) 10.4 Iq (typ) (mA) 1.7 Shutdown current (ISD) (µA) 0.3 Startup time (ms) 1.3 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
Haptic actuator type ERM, LRA Features Auto resonance Input signal Analog, PWM Vs (min) (V) 2.5 Vs (max) (V) 5.2 Vout (max) (V) 3.6 Peak-to-peak output voltage (max) (V) 10.4 Iq (typ) (mA) 1.7 Shutdown current (ISD) (µA) 0.3 Startup time (ms) 1.3 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
WQFN (RUN) 10 4 mm² 2 x 2
  • 灵活触控反馈 / Vibra 驱动程序
    • LRA(线性谐振制动器)
    • ERM(离心旋转质量)
  • 针对 LRA 的自动谐振跟踪
    • 无需频率校准
    • 自动驱动换向
    • 自动制动算法
    • 宽输入脉宽调制 (PWM) 频率范围
  • 持续振动强度超过供应范围
  • 自动输入电平转换
  • 0% 到 100% 占空 比控制的范围
  • 快速启动时间
  • 从单端输入的 差分驱动
  • 2.5V 至 5.2V 的宽电源电压范围
  • 1.8V 兼容,5V 容限数字引脚
  • 采用 2mm x 2mm x 0.75mm 四方扁平无引线 (QFN) 封装 (RUN)
  • 灵活触控反馈 / Vibra 驱动程序
    • LRA(线性谐振制动器)
    • ERM(离心旋转质量)
  • 针对 LRA 的自动谐振跟踪
    • 无需频率校准
    • 自动驱动换向
    • 自动制动算法
    • 宽输入脉宽调制 (PWM) 频率范围
  • 持续振动强度超过供应范围
  • 自动输入电平转换
  • 0% 到 100% 占空 比控制的范围
  • 快速启动时间
  • 从单端输入的 差分驱动
  • 2.5V 至 5.2V 的宽电源电压范围
  • 1.8V 兼容,5V 容限数字引脚
  • 采用 2mm x 2mm x 0.75mm 四方扁平无引线 (QFN) 封装 (RUN)

DRV2603 是一款专为解决在驱动线性谐振制动器 (LRA) 和离心旋转质量制动器 (ERM) 触觉反馈元件中常见障碍的触觉反馈驱动器。 DRV2603 还被用于为具有低延迟、极高的效率、以及大驱动强度的便携式器件中常用制动器提供驱动力量。

LRA 制动器通常有一个窄频带,在该频带内它们有充分的触觉反馈响应。 这个频率窗口通常在 ±2.5Hz 左右,所以对驱动一个 LRA制动器来说是一个挑战。 DRV2603 通过采用自动谐振 跟踪解决了这个问题,它会自动检测并跟踪最佳的换向频率。 这意味着在输入范围(10kHz 至 250kHz)内的任一 PWM 频率都会自动产生正确的谐振输出频率。 作为一个额外的好处就是 DRV2603 能够执行优化的制动算法,以此阻止 LRA 振铃,留给用户一个清晰的触觉反馈感觉。

对于 ERM 和 LRA 制动器,DRV2603 自动输入电平转换在无需增加额外的外部元件的情况下解决了低电压 PWM 源的问题,所以如果数字 I/O 电平变化时,输出电压不会改变。 DRV2603 还有电源校正功能来确保无电源调节时的恒定振动强度,从而允许一个高效,直接电池连接。

DRV2603 是一款专为解决在驱动线性谐振制动器 (LRA) 和离心旋转质量制动器 (ERM) 触觉反馈元件中常见障碍的触觉反馈驱动器。 DRV2603 还被用于为具有低延迟、极高的效率、以及大驱动强度的便携式器件中常用制动器提供驱动力量。

LRA 制动器通常有一个窄频带,在该频带内它们有充分的触觉反馈响应。 这个频率窗口通常在 ±2.5Hz 左右,所以对驱动一个 LRA制动器来说是一个挑战。 DRV2603 通过采用自动谐振 跟踪解决了这个问题,它会自动检测并跟踪最佳的换向频率。 这意味着在输入范围(10kHz 至 250kHz)内的任一 PWM 频率都会自动产生正确的谐振输出频率。 作为一个额外的好处就是 DRV2603 能够执行优化的制动算法,以此阻止 LRA 振铃,留给用户一个清晰的触觉反馈感觉。

对于 ERM 和 LRA 制动器,DRV2603 自动输入电平转换在无需增加额外的外部元件的情况下解决了低电压 PWM 源的问题,所以如果数字 I/O 电平变化时,输出电压不会改变。 DRV2603 还有电源校正功能来确保无电源调节时的恒定振动强度,从而允许一个高效,直接电池连接。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 14
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 带有针对线性谐振制动器(LRA) 自动谐振跟踪和针对离心旋转质量制动器(ERM) 优化驱动的触控反馈驱动器 数据表 2012年 9月 5日
应用手册 触觉能耗 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 8月 1日
应用手册 Haptic Implementation Considerations for Mobile and Wearable Devices (Rev. A) PDF | HTML 2021年 11月 14日
应用手册 Benefits of Auto-Resonance Tracking (Rev. A) PDF | HTML 2021年 11月 11日
应用手册 LRA Actuators: How to Move Them? 2014年 11月 3日
产品概述 Haptic Solutions for Wearable Devices (Rev. A) 2014年 9月 30日
应用手册 DRV2605和DRV2604触觉效果设计 2014年 6月 10日
应用手册 触觉反馈技术的功耗分析 最新英语版本 (Rev.A) PDF | HTML 2014年 4月 22日
用户指南 DRV2603 ERM/LRA Haptic Driver Evaluation Kit (Rev. B) 2013年 9月 24日
产品概述 Automotive Haptics Solutions 2013年 9月 16日
产品概述 Haptics: Touch feedback that really moves you (Rev. A) 2013年 1月 8日
更多文献资料 Haptics: Solutions for ERM and LRA Actuators 2012年 12月 18日
更多文献资料 DRV2603EVK-CT Quick Start Guide 2012年 4月 20日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DRV2603EVM-CT — DRV2603 评估模块

DRV2603 是一种用于控制线性共振传动器 (LRA) 和偏心旋转质量 (ERM) 电机的触觉驱动器。DRV2603 提供多种功能,可帮助消除触觉电机控制的设计复杂性,包括较小的解决方案尺寸、高效率输出驱动器、简化的控制信令、快速器件启动以及自动共振频率检测。

  • DRV2603EVM-CT 评估模块 (EVM) 是 DRV2603 的完整演示与评估平台。
  • 该套件包括微控制器、线性传动器、偏心旋转质量电机、样本波形和电容式触控按钮,可用于充分展示和评估 DRV2603。
  • 用户指南: PDF
    TI.com 上无现货
    软件开发套件 (SDK)

    MSP430-HAPTOUCH-SDK — 带触觉软件开发套件的 MSP430TCH5E 电容式触摸控制器

    这是一款适用于 MSP430TCH5E HAPTOUCH Booster Pack 的软件开发套件。该软件开发套件中还包含采用电容式触控和 Immersion Touchsense 2200™ 触觉技术的 MSP430 Launchpad 软件(用于 PC 通信)和 PC 应用程序(用于体验 PC 游戏)。

    了解有关 MSP430TCH5E HAPTOUCH Booster Pack 的详情
    用户指南: PDF
    封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
    WQFN (RUN) 10 Ultra Librarian

    订购和质量

    包含信息:
    • RoHS
    • REACH
    • 器件标识
    • 引脚镀层/焊球材料
    • MSL 等级/回流焊峰值温度
    • MTBF/时基故障估算
    • 材料成分
    • 鉴定摘要
    • 持续可靠性监测
    包含信息:
    • 制造厂地点
    • 封装厂地点

    推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

    支持和培训

    视频