数据表
DRV10964
- 专有的无传感器无窗口
180° 正弦控制方案 - 输入电压范围:2.1V 至 5.5V
- 500mA 输出电流
- 休眠模式下的静态电流低至 15µA(典型值)
- 驱动器高侧和低侧 (H+L) 总导通电阻 (Rdson) 小于 1.5Ω
- 电流限制和短路电流保护
- 锁定检测
- 电压浪涌保护 (AVS)
- 欠压闭锁 (UVLO)
- 热关断
应用范围
- 笔记本 CPU 风扇
- 游戏站 CPU 风扇
- ASIC 冷却风扇
All trademarks are the property of their respective owners.
DRV10964 是一款带有集成功率金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 的三相无传感器电机驱动器。该器件专门针对高效、低噪声和低外部组件数的电机驱动应用而 设计。专有的无传感器无窗口 180° 正弦控制方案可提供超静音的电机驱动性能。DRV10964 具备智能锁定检测功能,与其他内部保护电路搭配使用以确保器件安全运行。DRV10964 采用带有外露散热焊盘的高效散热型 10 引脚超小外形尺寸无引线 (USON) 封装。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | DRV10964 5V、三相正弦无传感器 BLDC 电机驱动器 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2016年 3月 9日 |
应用手册 | 电机驱动器电路板布局的最佳实践 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2021年 8月 5日 | |
技术文章 | Accelerate your electric mask design | PDF | HTML | 2020年 7月 1日 | |||
技术文章 | How to avoid motor and system overvoltage using AVS technology without external co | PDF | HTML | 2016年 10月 14日 | |||
EVM 用户指南 | DRV10964 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | 2016年 7月 7日 | ||||
应用手册 | 所选封装材料的热学和电学性质 | 2008年 10月 16日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
DRV10964EVM — DRV10964 三相无刷电机驱动器评估模块
DRV10964EVM 评估模块 (EVM) 作为一款用户友好型评估套件,可用于演示 TI 无刷电机驱动器 DRV10964。此 EVM 是一种高性能、低功耗且经济高效的平台,可加速开发过程、缩短上市时间。DRV10964EVM 支持适用于笔记本电脑、PC 和平板电脑应用的无传感器无刷直流电机。DRV10964EVM 附带预配置的 IC,可用于驱动各种电机。
用户指南: PDF
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
USON (DSN) | 10 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点