可提供此产品的更新版本
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
DAC7612
- LOW POWER: 3.7mW
- FAST SETTLING: 7µs to 1 LSB
- 1mV LSB WITH 4.095V FULL-SCALE RANGE
- COMPLETE WITH REFERENCE
- 12-BIT LINEARITY AND MONOTONICITY OVER
INDUSTRIAL TEMP RANGE - 3-WIRE INTERFACE: Up to 20MHz Clock
- SMALL PACKAGE: 8-Lead SOIC
The DAC7612 is a dual, 12-bit digital-to-analog converter (DAC) with guaranteed 12-bit monotonicity performance over the industrial temperature range. It requires a single +5V supply and contains an input shift register, latch, 2.435V reference, a dual DAC, and high speed rail-to-rail output amplifiers. For a full-scale step, each output will settle to 1 LSB within 7µs while only consuming 3.7mW.
The synchronous serial interface is compatible with a wide variety of DSPs and microcontrollers. Clock (CLK), Serial Data In (SDI), Chip Select (CS) and Load DACs (LOADDACS) comprise the serial interface.
The DAC7612 is available in an 8-lead SOIC package and is fully specified over the industrial temperature range of 40°C to +85°C.
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | Dual, 12-Bit Serial Input Digital-To-Analog Converter 数据表 | 2000年 9月 27日 | |||
应用手册 | 所选封装材料的热学和电学性质 | 2008年 10月 16日 | ||||
应用手册 | 高速数据转换 | 英语版 | 2008年 10月 16日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
ANALOG-ENGINEER-CALC — 模拟工程师计算器
除了可用作独立工具之外,该计算器还能很好地与模拟工程师口袋参考中所述的概念配合使用。
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
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。