可提供此产品的更新版本
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
DAC7612
- LOW POWER: 3.7mW
- FAST SETTLING: 7µs to 1 LSB
- 1mV LSB WITH 4.095V FULL-SCALE RANGE
- COMPLETE WITH REFERENCE
- 12-BIT LINEARITY AND MONOTONICITY OVER
INDUSTRIAL TEMP RANGE - 3-WIRE INTERFACE: Up to 20MHz Clock
- SMALL PACKAGE: 8-Lead SOIC
The DAC7612 is a dual, 12-bit digital-to-analog converter (DAC) with guaranteed 12-bit monotonicity performance over the industrial temperature range. It requires a single +5V supply and contains an input shift register, latch, 2.435V reference, a dual DAC, and high speed rail-to-rail output amplifiers. For a full-scale step, each output will settle to 1 LSB within 7µs while only consuming 3.7mW.
The synchronous serial interface is compatible with a wide variety of DSPs and microcontrollers. Clock (CLK), Serial Data In (SDI), Chip Select (CS) and Load DACs (LOADDACS) comprise the serial interface.
The DAC7612 is available in an 8-lead SOIC package and is fully specified over the industrial temperature range of –40°C to +85°C.
技术文档
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
ANALOG-ENGINEER-CALC — 模拟工程师计算器
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。