DAC5662
- 12 位双路发送 DAC
- 275MSPS 更新速率
- 单电源:3V 至 3.6V
- 高 SFDR:5MHz 时为 85dBc
- 高 IMD3:15.1MHz 和 16.1MHz 时为 78dBc
- WCDMA ACLR:30.72MHz 时为 70dB
- 独立或单一电阻器增益控制
- 双路或交错式数据
- 1.2V 片上基准电压
- 低功耗:330mW
- 断电模式:15mW
- 封装:48 引脚 TQFP
DAC5662 器件是一款具有片上电压基准的单片双通道 12 位高速数模转换器 (DAC)。
DAC5662 可在高达 275MSPS 的更新速率下运行,具有卓越的动态性能、严格增益和失调电压匹配特性,因此非常适用于 I/Q 基带或直接 IF 通信应用。
每个 DAC 都具有高阻抗差动电流输出,适用于单端或差动模拟输出配置。外部电阻器允许对每个 DAC 的满量程输出电流进行单独或整体调节,通常使其介于 2mA 至 20mA 之间。精确的片上电压基准具有温度补偿特性,并可提供稳定的 1.2V 基准电压。也可选择使用外部基准。
DAC5662 具有两个 12 位并行输入端口,这两个端口具有单独的时钟和数据锁存器。在灵活性方面,当在交错模式下运行时,DAC5662 还可通过一个端口传输两个 DAC 的多路复用数据。
DAC5662 经过特别设计,可在 50Ω 双端接负载情况下提供差动变压器耦合输出。对于 20mA 满量程输出电流,支持 4:1 阻抗比(产生 4dBm 输出功率) 和 1:1 阻抗比变压器(-2dBm 输出功率)。
DAC5662 采用 48 引脚薄型四方扁平封装 (TQFP)。系列器件间引脚兼容,可提供 12 位 (DAC5662) 和 14 位 (DAC5672) 分辨率。此外,DAC5662 还与 DAC2902 和 AD9765 双路 DAC 之间具有引脚兼容性。该器件可在 -40°C 至 85°C 的工业温度范围内运行。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | DAC5662 双路 12 位 275MSPS 数模转换器 数据表 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2021年 11月 30日 |
模拟设计期刊 | Q4 2009 Issue Analog Applications Journal | 2018年 9月 24日 | ||||
应用手册 | Wideband Complementary Current Output DAC Single-Ended Interface (Rev. A) | 2015年 5月 8日 | ||||
应用手册 | High Speed, Digital-to-Analog Converters Basics (Rev. A) | 2012年 10月 23日 | ||||
模拟设计期刊 | Interfacing op amps to high-speed DACs, Part 2: Current-sourcing DACs | 2009年 10月 4日 | ||||
应用手册 | Passive Terminations for Current Output DACs | 2008年 11月 10日 | ||||
应用手册 | 所选封装材料的热学和电学性质 | 2008年 10月 16日 | ||||
应用手册 | 高速数据转换 | 英语版 | 2008年 10月 16日 | |||
EVM 用户指南 | DAC5672/62/52 14- and 12-Bit Dual Channel DAC EVM (Rev. B) | 2006年 3月 24日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
DAC5662EVM — DAC5662 评估模块
This tool is designed to enable DAC5662 evaluation under various signals, reference and supply conditions.
MATCHGAIN-CALC — 宽带辅助电流输出 DAC 转 SE 接口:增益和合规电压摆幅的改进匹配
- Click on "abstract" to view abstract of document.
- Open the ZIP file to extract the calculator tool.
- Open the PDF file to view the application note.
High-speed digital-to-analog converters (DACs) most often use a (...)
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
TQFP (PFB) | 48 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。