CSD95495QVM

正在供货

采用 4x5 SON 小型封装的 50A 同步降压 NexFET 智能功率级

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
CSD95420RCB 正在供货 50A 峰值连续同步降压 NexFET™ 智能功率级 Improved device current rating and efficiency in an industry standard common footprint 4-mm x 5-mm package.

产品详情

VDS (V) 20 Ploss current (A) 25 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 150
VDS (V) 20 Ploss current (A) 25 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 150
VSON-CLIP (DMH) 18 20 mm² 5 x 4
  • 具有 50A 的持续工作电流能力
  • 电流为 25A 时,系统效率大于 93.5%
  • 工作频率高(高达 1.25MHz)
  • 二极管仿真功能
  • 温度补偿双向电流检测
  • 模拟温度输出
  • 故障监控
  • 3.3V 和 5V 脉宽调制 (PWM) 信号兼容
  • 三态 PWM 输入
  • 集成自举开关
  • 用于击穿保护的经优化死区时间
  • 高密度 4mm × 5mm VSON 封装
  • 超低电感封装
  • 系统已优化的 PCB 封装
  • 符合 RoHS 环保标准 – 无铅引脚镀层
  • 无卤素
  • 具有 50A 的持续工作电流能力
  • 电流为 25A 时,系统效率大于 93.5%
  • 工作频率高(高达 1.25MHz)
  • 二极管仿真功能
  • 温度补偿双向电流检测
  • 模拟温度输出
  • 故障监控
  • 3.3V 和 5V 脉宽调制 (PWM) 信号兼容
  • 三态 PWM 输入
  • 集成自举开关
  • 用于击穿保护的经优化死区时间
  • 高密度 4mm × 5mm VSON 封装
  • 超低电感封装
  • 系统已优化的 PCB 封装
  • 符合 RoHS 环保标准 – 无铅引脚镀层
  • 无卤素

CSD95495QVM NexFET™功率器件是经过高度优化的设计,用于高功率、高密度场合的同步降压转换器。这款产品集成了驱动器 IC 和功率 MOSFET 来完善功率级开关功能。该组合器件具有高电流、高效率以及高速开关功能,采用 4mm × 5mm 小外形尺寸封装。它还集成了准确电流感测和温度感测功能,以简化系统设计并提高准确度。此外,PCB 封装已经过优化,可帮助减少设计时间并简化总体系统设计。


CSD95495QVM NexFET™功率器件是经过高度优化的设计,用于高功率、高密度场合的同步降压转换器。这款产品集成了驱动器 IC 和功率 MOSFET 来完善功率级开关功能。该组合器件具有高电流、高效率以及高速开关功能,采用 4mm × 5mm 小外形尺寸封装。它还集成了准确电流感测和温度感测功能,以简化系统设计并提高准确度。此外,PCB 封装已经过优化,可帮助减少设计时间并简化总体系统设计。


下载 观看带字幕的视频 视频

更多信息和样片供货情况

可提供完整数据表和其他信息。立即申请 

可提供样片。立即申请 

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
CSD95496QVM 正在供货 采用 4x5 SON 小型封装的 40A 同步降压 NexFET 智能功率级 Lower device

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 CSD95495QVM 同步降压 NexFET智能功率级 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2018年 3月 31日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

仿真模型

CSD95495QVM PSpice Transient Model

SLPM297.ZIP (41 KB) - PSpice Model
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VSON-CLIP (DMH) 18 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频