CSD95490Q5MC

正在供货

采用 DualCool 封装的 75A 同步降压 NexFET™ 智能功率级

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
CSD95410RRB 正在供货 90A 峰值连续同步降压 NexFET™ 智能功率级 Improved device current rating and efficiency in an industry standard common footprint 5-mm x 6-mm package.

产品详情

VDS (V) 20 Ploss current (A) 30 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 150
VDS (V) 20 Ploss current (A) 30 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 150
VSON-CLIP (DMC) 12 30 mm² 6 x 5
  • 持续工作电流可达 75A
  • 电流为 30A 时,系统效率大于 95%
  • 工作频率高(高达 1.25MHz)
  • 二极管仿真功能
  • 温度补偿双向电流检测
  • 模拟温度输出
  • 故障监控
  • 3.3V 和 5V 脉宽调制 (PWM) 信号兼容
  • 三态 PWM 输入
  • 集成自举开关
  • 用于击穿保护的经优化死区时间
  • 高密度 5mm × 6mm QFN 封装
  • 超低电感封装
  • 系统已优化的 PCB 封装
  • 热增强型顶部散热
  • 符合 RoHS 环保标准 – 无铅引脚镀层
  • 无卤素
  • 持续工作电流可达 75A
  • 电流为 30A 时,系统效率大于 95%
  • 工作频率高(高达 1.25MHz)
  • 二极管仿真功能
  • 温度补偿双向电流检测
  • 模拟温度输出
  • 故障监控
  • 3.3V 和 5V 脉宽调制 (PWM) 信号兼容
  • 三态 PWM 输入
  • 集成自举开关
  • 用于击穿保护的经优化死区时间
  • 高密度 5mm × 6mm QFN 封装
  • 超低电感封装
  • 系统已优化的 PCB 封装
  • 热增强型顶部散热
  • 符合 RoHS 环保标准 – 无铅引脚镀层
  • 无卤素

CSD95490Q5MC NexFET™功率器件是经过高度优化的设计,用于高功率、高密度场合的同步降压转换器。此产品集成了驱动器 IC 和功率 MOSFET 以实现功率级开关功能。该组合可在 5mm x 6mm 小型封装中实现高电流、高效率以及高速切换功能。它还集成了准确电流感测和温度感测功能,以简化系统设计并提高准确度。此外,PCB 封装已经过优化,可帮助减少设计时间并简化总体系统设计。


CSD95490Q5MC NexFET™功率器件是经过高度优化的设计,用于高功率、高密度场合的同步降压转换器。此产品集成了驱动器 IC 和功率 MOSFET 以实现功率级开关功能。该组合可在 5mm x 6mm 小型封装中实现高电流、高效率以及高速切换功能。它还集成了准确电流感测和温度感测功能,以简化系统设计并提高准确度。此外,PCB 封装已经过优化,可帮助减少设计时间并简化总体系统设计。


下载 观看带字幕的视频 视频

更多信息和样片供货情况

可提供完整数据表和其他信息。立即申请 

可提供样片(CSD95490Q5MC 和 CSD95490Q5MCT)。立即申请

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
CSD95491Q5MC 正在供货 20V 60A SON 5 x 6mm DualCool 同步降压 NexFET™ 功率级 Slightly lower efficiency

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 CSD95490Q5MC 同步降压 NexFET智能功率级 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2018年 2月 16日
应用手册 多相降压设计大全(第 1 部分) (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) 2021年 5月 3日
技术文章 Sequencing and powering FPGAs in radar and other defense applications PDF | HTML 2019年 11月 18日
技术文章 How to use PMBus power solutions for NXP QorIQ processors PDF | HTML 2018年 5月 9日
技术文章 Signal integrity in multiphase, smart power-stage applications PDF | HTML 2017年 10月 10日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

仿真模型

CSD95490Q5MC PSpice Transient Model

SLPM296.ZIP (42 KB) - PSpice Model
参考设计

PMP22510 — 开关型集成电容器降压 (SCIB) 转换器参考设计

该开关电容器集成降压 (SCIB) 转换器经高度优化,适用于高功率、高密度单输出功率转换器。它可在 40V 至 60V 的宽输入电压轨范围内工作,每相可生成 8.0V、5.0V、3.3V 或 1.8V 电压轨及最高 40A 的负载电流。该参考设计在 23mm x 23mm 的 PCB 上集成了 CSD95490Q5MC 和 CSD95379Q3M NexFET MOSFET 功率级、UCC27212 驱动器 IC、电容器和电感器,并可与多相降压控制器 TPS53667 兼容,以实现功率级切换功能。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP22165 — 适用于 Xilinx 通用自适应计算加速平台 (ACAP) 的电源参考设计

此参考设计满足 Xilinx Versal 自适应计算加速平台 (ACAP) 要求,包括适用于系统电源轨的电源管理集成电路 (PMIC) 以及多相控制器和功率级,从而支持更高的电流处理器负载。关键输出的板载动态负载可通过测试,符合 Xilinx 严苛的功率要求。PMP22165 及 TPS53681 EVM 是一款经过测试的解决方案,具有出色的性能和组件,可满足处理器要求,适用于 Versal 的常见用例一和三。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP21872 — 小尺寸 12 伏输入、1 伏输出、40 安培双相同步降压参考设计

本参考设计是一个采用 TPS53622 控制器和两个 CSD95490Q5MC 功率级 IC 的双相同步降压解决方案。它采用 12V 输入,并可将其转换为 1V/40A 输出;每相为 20A。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-050020 — 适用于 Xilinx® Virtex Ultrascale+™ FPGA 的 PMBus™ 稳压器参考设计

This reference design uses the TPS53681 multiphase controller and CSD95490Q5MC smart power stages to implement a high-performance design suitable for powering the 0.85-V, 200-A, VCCINT rail of a Xilinx™ Ultrascale+™ FPGA. The secondary output of the controller can then be used to power (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01367 — Cavium CN99xx Thunder X2 CPU PMBus VDD/VDD SRAM 核心功耗设计

TIDA-01367 参考设计采用 TPS53679 多相控制器和 CSD95490Q5MC 智能功率级,可实现适合为 Cavium ThunderX2® ARM 处理器供电的高性能设计。

该控制器的双路输出分别面向具有六相设计的 240A、0.8V 内核轨和 20A、0.85V 辅助轨。智能功率级和集成 PMBus™ 便于轻松设置输出电压和遥测关键设计参数。此参考设计允许对电源进行配置、输出电压调整和补偿调整,并可监控输入和输出电压、电流、功率和温度。  

TI 的 Fusion Digital Power™ Designer 可用于系统编程、监控、验证和特征评定。

设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01512 — 适用于 NXP QorIQ LS2085A/88A 处理器的 PMBus 稳压器参考设计

TIDA-01512 采用 TPS53681 多相控制器和 CSD95490Q5MC 智能功率级,可实现适合为 NXP QorIQ 通信处理器供电的高性能设计。

该控制器的双路输出分别面向具有四相设计的 60ATDC、1.0V 内核轨和 30ATDC、1.2V 辅助轨。通过采用智能功率级和集成 PMBus™ 功能,可轻松设置输出电压、遥测关键设计参数以及进行补偿调整。

在验证过程中可在 NXP 参考板上看到输出电容减少超过 50%。

设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP20489 — 高密度 12V 输入、0.8V 200A 和 3.3V 75A POL 参考设计

基于 TPS53679 的此参考设计提供了单个 IC 来控制两个多相输出,主输出上有多达 6 相,而通道 2 上有多达两相;总共最多七相。多相还有助于消除输出纹波以及在给定开关频率下进行有效的更高带宽控制。PMP20489 参考设计展示了一种大电流五相 + 两相应用以及两个板载动态负载。测试报告重点介绍了热性能、动态响应和效率。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VSON-CLIP (DMC) 12 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频