CD4010B-Q1
- Qualified for Automotive Applications
- 100% Tested for Quiescent Current at 20 V
- Maximum Input Current of 1 µA at 18 V
Over Full Package-Temperature Range:
100 nA at 18 V and 25°C - 5-V, 10-V, and 15-V Parametric Ratings
- Latch-Up Performance Meets 100 mA per JESD 78, Class I
- APPLICATIONS
- CMOS to DTL/TTL Hex Converter
- CMOS Current "Sink" or "Source" Driver
- CMOS High-to-Low Logic-Level Converter
- Multiplexer: 1-to-6 or 6-to-1
CD4010B hex buffer/converter may be used as CMOS to TTL or DTL logic-level converters or CMOS high-sink-current drivers.
The CD4050B is the preferred hex buffer replacement for the CD4010B in all applications except multiplexers. For applications not requiring high sink current or voltage conversion, the CD4069UB hex inverter is recommended.
The CD4010B is supplied in 16-lead hermetic dual-in-line ceramic (D) packages.
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相似
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 12 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | CD4010B-Q1 CMOS Hex Buffer/Converter 数据表 (Rev. A) | 2012年 1月 10日 | |||
应用手册 | Understanding Transient Drive Strength vs. DC Drive Strength in CMOS Output Buffers | PDF | HTML | 2024年 5月 14日 | |||
应用简报 | 利用 TXH 实现高电压电平转换 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 10月 6日 | |
选择指南 | Voltage Translation Buying Guide (Rev. A) | 2021年 4月 15日 | ||||
选择指南 | Logic Guide (Rev. AB) | 2017年 6月 12日 | ||||
应用手册 | Understanding and Interpreting Standard-Logic Data Sheets (Rev. C) | 2015年 12月 2日 | ||||
选择指南 | 逻辑器件指南 2014 (Rev. AA) | 最新英语版本 (Rev.AB) | 2014年 11月 17日 | |||
更多文献资料 | 汽车逻辑器件 | 英语版 | 2014年 2月 5日 | |||
用户指南 | LOGIC Pocket Data Book (Rev. B) | 2007年 1月 16日 | ||||
应用手册 | Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) Protection | 2004年 7月 8日 | ||||
用户指南 | Signal Switch Data Book (Rev. A) | 2003年 11月 14日 | ||||
应用手册 | Understanding Buffered and Unbuffered CD4xxxB Series Device Characteristics | 2001年 12月 3日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
14-24-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封装的逻辑产品通用评估模块
14-24-LOGIC-EVM 评估模块 (EVM) 旨在支持采用 14 引脚至 24 引脚 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封装的任何逻辑器件。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
SOIC (D) | 16 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点