可提供此产品的更新版本
功能与比较器件相似
BQ76PL536A-Q1
- 符合汽车应用 应用认证
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
- 器件温度 2 级:-40℃ 至 +105℃ 的环境运行温度范围
- 器件人体模型 (HBM) 分类等级 2
- 器件充电器件模型 (CDM) 分类等级 C4B
- 3 节至 6 节电池支持,所有化合物
- 热插拔
- 用于数据通信的高速串行外设接口 (SPI)
- 支持垂直堆叠的接口
- 器件之间无需隔离组件
- 高精度模数转换器 (ADC):
- ±1mV 典型精度
- 14 位分辨率,6µs 转换时间
- 九个 ADC 输入
- 支持同步测量的专用引脚
- 配置数据存储在具有差错校验/纠正 (ECC) 功能的一次性可编程 (OTP) 寄存器中
- 内置比较器(二级保护器)支持:
- 过压和欠压保护
- 过热保护
- 可编程的阈值和延迟时间
- 专用故障信号
- 支持安全超时功能的电芯均衡控制输出
- 通过外部组件设置均衡电流
- 电源电压范围:7.2V 至 27V 连续电压以及 36V 峰值
- 低功耗:
- 休眠电流典型值为 12µA,空闲电流典型值为 45µA
- 集成 5V、3mA 高精度 LDO
bq76PL536A-Q1 器件是用于三至六节串联锂离子电池的可堆叠电池监控器和保护器。bq76PL536A-Q1 集成了模拟前端 (AFE) 以及精密模数转换器 (ADC),用于精确测量电池电压。使用一个单独的 ADC 来测量温度。
除测量温度外,该器件还对各通道提供过压和欠压监控保护。通过非易失性存储器来存储用户可编程的保护阈值和延迟时间。一旦超出其中某个阈值,就会输出故障信号。
可通过堆叠式 bq76PL536A-Q1 器件来实现对由 192 节电池组成的电池组的支持。所有器件通过高速 SPI 接口进行连接。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 适用于 EV 和 HEV 的 bq76PL536A-Q1 3 至 6 节锂离子电池监控器和二级保护 IC单元 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2017年 6月 23日 |
应用手册 | Designing EMI/EMC Safe Battery Pack | 2016年 6月 14日 | ||||
技术文章 | How batteries may make travel on Mars easier | PDF | HTML | 2016年 1月 27日 | |||
用户指南 | bq76PL536A and bq76PL536A-Q1 EVM Quick Start Guide (Rev. D) | 2015年 7月 28日 | ||||
应用手册 | bq76PL536/536A/536AQ1 Communication Basics (Rev. B) | 2011年 7月 5日 | ||||
应用手册 | Multi-Cell Li-Ion Battery Management System Using MSP430F5529 and bq76PL536 | 2010年 12月 16日 | ||||
应用手册 | Improving Communications With the bq76PL536 | 2010年 8月 11日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
BQ76PL536EVM-3 — 用于 BQ76PL536 锂离子电池监控器和二级保护 IC 的评估模块
BQ76PL536EVM-3,用于 BQ76PL536 锂离子电池监控器和二级保护 IC 的评估模块。UG 文档涵盖了德州仪器 (TI) bq76PL536 评估模块 (EVM) 的初始连接和安装,以套件形式提供,包括 EVM 板、Aardvark USB-SPI 适配器以及进行蜂窝至 EVM 连接的连接器。本文档不是使用 '536 集成电路及其功能的全面指南。有关详细信息,请参阅器件数据表
用户指南: PDF
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
HTQFP (PAP) | 64 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。