产品详情

Vin (min) (V) 3.9 Vin (max) (V) 14 Absolute max Vin (max) (V) 22 Charge current (max) (A) 5 Control topology Switch-Mode Buck Number of series cells 1 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer Rating Catalog Features BAT temp thermistor monitoring (hot/cold profile), IC thermal regulation, ICO (Input Current Optimization), IINDPM (Input current limit), Input OVP, Integrated ADC, Power Path, Solar input/MPPT, USB D+/D-/BC1.2 integrated, USB OTG integrated Battery charge voltage (min) (V) 3.84 Battery charge voltage (max) (V) 4.6 Control interface I2C Operating temperature range (°C) -40 to 85
Vin (min) (V) 3.9 Vin (max) (V) 14 Absolute max Vin (max) (V) 22 Charge current (max) (A) 5 Control topology Switch-Mode Buck Number of series cells 1 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer Rating Catalog Features BAT temp thermistor monitoring (hot/cold profile), IC thermal regulation, ICO (Input Current Optimization), IINDPM (Input current limit), Input OVP, Integrated ADC, Power Path, Solar input/MPPT, USB D+/D-/BC1.2 integrated, USB OTG integrated Battery charge voltage (min) (V) 3.84 Battery charge voltage (max) (V) 4.6 Control interface I2C Operating temperature range (°C) -40 to 85
WQFN (RTW) 24 16 mm² 4 x 4
  • 高效 5A、1.5MHz 开关模式降压充电
    • 2A 充电电流下的充电效率为 93%;3A 充电电流下的充电效率为 91%
    • 针对高电压输入(9V 至 12V)进行了优化
    • 低功耗 PFM 模式,适合轻载运行
  • 升压模式操作,可调输出电压范围为 4.5V 至 5.5V
    • 具有高达 3.1A 输出和 500KHz 至 1.5MHz 可选频率的升压转换器
    • 5V/1A 输出时的升压效率为 93%
  • 集成控制功能,可实现充电模式与升压模式间的切换
  • 单个输入,支持 USB 输入和可调高电压适配器
    • 支持 3.9V 至 14V 输入电压范围
    • 输入电流限制(100mA 至 3.25A,分辨率为 50mA),支持 USB2.0、USB3.0 标准和高电压适配器
    • 通过输入电压限制(最高 14V)实现最大功率跟踪,适用于各类适配器
    • 自动检测 USB SDP、CDP、DCP 以及非标准适配器
  • 输入电流优化器 (ICO),无需过载适配器即可最大限度地提高输入功率
  • 充电器输出与电池终端间的电阻补偿 (IRCOMP)
  • 借助 11mΩ 电池放电 MOSFET 实现超高的电池放电效率,放电电流高达 9A
  • 集成 ADC,用于系统监视 (电压、温度和充电电流)
  • 窄 VDC (NVDC) 电源路径管理
    • 无需电池或深度放电的电池即可瞬时启动
    • 电池充电模式下实现理想的二极管运行
  • BATFET 控制,支持运输模式、唤醒和完全系统复位
  • 灵活的自主和 I2C 模式,可实现出色的系统性能
  • 高集成度包括所有 MOSFET、电流感测和环路补偿
  • 12µA 低电池漏电流,支持运输模式
  • 高精度
    • ±0.5% 充电电压调节
    • ±5% 充电电流调节
    • ±7.5% 输入电流调节
  • 安全
    • 用于充电模式和升压模式的电池温度检测
    • 热调节和热关断
  • 高效 5A、1.5MHz 开关模式降压充电
    • 2A 充电电流下的充电效率为 93%;3A 充电电流下的充电效率为 91%
    • 针对高电压输入(9V 至 12V)进行了优化
    • 低功耗 PFM 模式,适合轻载运行
  • 升压模式操作,可调输出电压范围为 4.5V 至 5.5V
    • 具有高达 3.1A 输出和 500KHz 至 1.5MHz 可选频率的升压转换器
    • 5V/1A 输出时的升压效率为 93%
  • 集成控制功能,可实现充电模式与升压模式间的切换
  • 单个输入,支持 USB 输入和可调高电压适配器
    • 支持 3.9V 至 14V 输入电压范围
    • 输入电流限制(100mA 至 3.25A,分辨率为 50mA),支持 USB2.0、USB3.0 标准和高电压适配器
    • 通过输入电压限制(最高 14V)实现最大功率跟踪,适用于各类适配器
    • 自动检测 USB SDP、CDP、DCP 以及非标准适配器
  • 输入电流优化器 (ICO),无需过载适配器即可最大限度地提高输入功率
  • 充电器输出与电池终端间的电阻补偿 (IRCOMP)
  • 借助 11mΩ 电池放电 MOSFET 实现超高的电池放电效率,放电电流高达 9A
  • 集成 ADC,用于系统监视 (电压、温度和充电电流)
  • 窄 VDC (NVDC) 电源路径管理
    • 无需电池或深度放电的电池即可瞬时启动
    • 电池充电模式下实现理想的二极管运行
  • BATFET 控制,支持运输模式、唤醒和完全系统复位
  • 灵活的自主和 I2C 模式,可实现出色的系统性能
  • 高集成度包括所有 MOSFET、电流感测和环路补偿
  • 12µA 低电池漏电流,支持运输模式
  • 高精度
    • ±0.5% 充电电压调节
    • ±5% 充电电流调节
    • ±7.5% 输入电流调节
  • 安全
    • 用于充电模式和升压模式的电池温度检测
    • 热调节和热关断

BQ25895 是一款适用于单节锂离子电池和锂聚合物电池的高度集成型 5A 开关模式电池充电管理和系统电源路径管理器件。此类器件支持高输入电压快速充电。低阻抗电源路径对开关模式运行效率进行了优化、缩短了电池充电时间并延长了放电阶段的电池使用寿命。

BQ25895 是一款适用于单节锂离子电池和锂聚合物电池的高度集成型 5A 开关模式电池充电管理和系统电源路径管理器件。此类器件支持高输入电压快速充电。低阻抗电源路径对开关模式运行效率进行了优化、缩短了电池充电时间并延长了放电阶段的电池使用寿命。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
BQ25798 正在供货 具有双输入选择器和 MPPT 的 I²C 控制型 1-4 节、5A 降压/升压太阳能电池充电器 This product is 5-A, 1-S to 4-S I2C buck-boost switching charger with autonomous charging and integrated FETs.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 16
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 BQ25895 I2C 控制单节 5A 快速充电器(采用 MaxChargeTM 技术实现高输入电压和可调电压 3.1A 升压操作) 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2020年 9月 20日
应用手册 Selection of Single-Cell Buck Narrow VDC Switching Battery Chargers PDF | HTML 2022年 11月 10日
应用手册 使用智能电池充电器估计充电状态 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 5月 19日
应用手册 BQ2419x、BQ2429x、BQ2589x、BQ25898x、BQ2560x 和 BQ2561x 的 USB D+ D- 输入电流限值检测 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2021年 10月 26日
技术文章 How to choose the right battery-charger IC for ultrasound point-of-care products PDF | HTML 2021年 3月 24日
应用手册 Extracting Maximum Power from an Adapter with Input Current Optimization Feature (Rev. C) 2019年 8月 2日
技术文章 Battery-charging tips for video doorbell applications PDF | HTML 2019年 4月 15日
技术文章 Optimizing solar power with battery chargers PDF | HTML 2018年 5月 23日
应用手册 Dynamic Power-Path Mgmt & Dynamic Power Mgmt (Rev. A) 2018年 5月 1日
应用手册 Battery Charger Overload Protection in Boost Mode Operation 2017年 7月 12日
技术文章 Use Solar-Powered Chargers to Extend Battery Life in Shared Bike Locks PDF | HTML 2017年 6月 26日
应用手册 Port Detection for Power Banks 2016年 4月 8日
EVM 用户指南 bq25890/892/895/895M EVM (PWR664) User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2015年 11月 24日
应用手册 Using the bq2589x ADC to Estimate Battery Temperature 2015年 5月 4日
模拟设计期刊 如何让电源为电池充电提供最大功率 英语版 2014年 6月 6日
模拟设计期刊 用于更快,更高效的电池充电的动态电源管理 英语版 2013年 12月 11日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

BQ25895EVM-664 — BQ25895 完整充电器评估模块

bq25895 评估模块 (EVM) 是一种功能全面的充电器模块,用于评估高度集成的开关模式电池充电管理和系统电源路径管理器件,适用于各种智能手机和平板电脑应用中的单节锂离子和锂聚合物电池。

用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
应用软件和框架

BQSTUDIO — Battery Management Studio (bqStudio) 软件

Battery Management Studio (bqStudio) 提供一整套稳健的工具来帮助您评估、配置、测试 TI 电池管理产品以及利用其进行设计或以其他方式对其加以利用。这包括提供对寄存器和数据内存的完全访问,其中包括支持实时查看、绘制和记录轻松连接以发送命令、控制低级通信和 I/O,以及自动和指导支持配置、校准、执行学习周期以及生成有用的文件以将器件投入生产。

bqStudio 不支持 bq20xxx 和 bq30xxx 等旧产品。可从相应的产品页面下载特定的评估软件。您为 bqStudio 下载的最新化学物质更新程序也需要更新版 bqStudio。
驱动程序或库

BQ25890SW-LINUX — 用于 BQ25890 的 Linux 驱动程序

Linux 驱动程序支持 BQ25890 5-A 快速充电器。Linux 驱动程序支持通过 I2C 总线和接口与电源子系统进行通信。

 

Linux 主线状态

在 Linux 主线中提供:是
可通过 git.ti.com 获取:不适用

Linux 源文件

与该器件关联的文件为:

  1. drivers/power/supply/bq25890_charger.c
  2. Documentation/devicetree/bindings/power/bq25890.txt

源文件

drivers/power/supply/bq25890_charger.c

Linux 器件树文档

(...)
仿真模型

bq2589x Calculation Tools (Rev. A)

SLURAX7A.ZIP (305 KB) - Power Model
参考设计

TIDA-01556 — 适用于低功耗太阳能电池充电的最大功率点跟踪算法参考设计

此参考设计是一种基本最大功率点跟踪算法的软件实施,适用于采用太阳能电池板输入的单节电池充电系统。该设计使用充电器的集成功能,完全通过基于 I²C 的简易控制方案来达到最大充电电流,从而无需额外的电路和复杂的固件。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01182 — 具有自动音频控制 1S1P BMS 的便携式音频放大器参考设计

高性能 10W(每个扬声器 5W)便携式音频放大器,包括为 D 类音频放大器中的便携式音频放大器实施 BMS(电池管理解决方案)所需的一切(包括用于 1S1P 18650 2400mAh 锂电池的充电器、电量监测计和保护装置)。通过使用高效电源稳压器、D 类放大器和适当的电池管理,获得更长的运行时间。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP4451 — 具有输入和输出快速充电器的 USB-C DFP+ USB-A 移动电源参考设计

This is a power bank reference design with a USB type C DFP plus a USB type A port supporting high voltage discharging. Fast charger input is also supported to save more charging time. It can detect the input port attach/detach automatically, as well as the output ports.
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP4496 — 具有快速充电器输入的 USB-C DRP 移动电源参考设计

PMP4496 是具有单个 USB Type C 双角色端口 (DRP) 的移动电源参考设计。它能以灌电流或拉电流形式工作。根据附加的外部器件,自动确定角色。还支持快速充电输入,以节省更多充电时间。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP11536 — 具有输入快速充电器的 USB-C DFP + 5V2A 移动电源参考设计

PMP11536 是一种移动电源参考设计,配有 USB C 型 DFP 以及采用 Maxcharger 升压模式的 USB A 型端口。还支持快速充电输入,以节省更多充电时间。它可以自动检测输入端口和输出端口的连接/断开活动。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN (RTW) 24 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频