可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
BQ25710 正在供货 具有系统功率监测器和处理器热量监测器的 SMBus 1 至 4 节降压/升压电池充电控制器 This product supports USB PD 3.0 PPS specification

产品详情

Number of series cells 1, 2, 3, 4 Charge current (max) (A) 8.128 Vin (max) (V) 24 Cell chemistry Lead Acid, Li-Ion/Li-Polymer, Lithium Phosphate/LiFePO4, NiCd, NiMH, SuperCap Battery charge voltage (min) (V) 1.024 Battery charge voltage (max) (V) 19.2 Absolute max Vin (max) (V) 30 Control topology Switch-Mode Buck-boost Control interface SMBus Features IC thermal regulation, ICO (Input Current Optimization), IINDPM (Input current limit), Input OVP, Integrated ADC, Power Path, USB C/PD compatible, USB OTG integrated, VINDPM (Input voltage threshold to maximize adaptor power) Vin (min) (V) 3.5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Number of series cells 1, 2, 3, 4 Charge current (max) (A) 8.128 Vin (max) (V) 24 Cell chemistry Lead Acid, Li-Ion/Li-Polymer, Lithium Phosphate/LiFePO4, NiCd, NiMH, SuperCap Battery charge voltage (min) (V) 1.024 Battery charge voltage (max) (V) 19.2 Absolute max Vin (max) (V) 30 Control topology Switch-Mode Buck-boost Control interface SMBus Features IC thermal regulation, ICO (Input Current Optimization), IINDPM (Input current limit), Input OVP, Integrated ADC, Power Path, USB C/PD compatible, USB OTG integrated, VINDPM (Input voltage threshold to maximize adaptor power) Vin (min) (V) 3.5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
WQFN (RSN) 32 16 mm² 4 x 4
  • 从各种输入源为 1 至 4 节电池充电
    • 3.5V 至 24V 输入工作电压
    • 支持 USB 2.0、USB 3.0、USB 3.1 (Type-C) 和 USB_PD 输入电流设置
    • 在降压和升压操作之间进行无缝转换
    • 提供输入电流和电压调节(IDPM 和 VDPM)以防电源过载
  • 用于 CPU 节流的功率/电流监控器
    • 综合 PROCHOT 设置,符合 IMVP8
    • 输入和电池电流监控器
    • 系统功率监控器,符合 IMVP8
  • 窄 VDC (NVDC) 电源路径管理
    • 无需电池或使用深度放电的电池亦可瞬时启动
    • 适配器满载时,电池可为系统补充电量
  • 从电池给 USB 端口加电 (USB OTG)
    • 输出 4.48V 至 20.8V 与 USB PD 兼容
    • 输出电流限制高达 6.35A
  • 用于 1µH 至 3.3µH 电感器的 800kHz 或 1.2MHz 可编程开关频率
  • 可通过主机控制接口实现灵活系统配置
    • SMBus (bq25700A) 端口用于优化系统性能和状态报告
    • 硬件引脚可用于设置输入电流限制,无需 EC 控制
  • 集成型 ADC 可监控电压、电流和功率
  • 高精度调节和监控
    • ±0.5% 充电电压调节
    • ±2% 输入/充电电流调节
    • ±2% 输入/充电电流监控
    • ±5% 功率监控器
  • 安全性
    • 热关断
    • 输入、系统、电池过电压保护
    • MOSFET 电感过流保护
  • 低电池静态电流
  • 输入电流优化器 (ICO) 可获取最大输入功率
  • 为任意化学电池充电:Li+、LiFePO4、镍镉、镍氢、铅酸
  • 封装:32 引脚 4 x 4 WQFN
  • 从各种输入源为 1 至 4 节电池充电
    • 3.5V 至 24V 输入工作电压
    • 支持 USB 2.0、USB 3.0、USB 3.1 (Type-C) 和 USB_PD 输入电流设置
    • 在降压和升压操作之间进行无缝转换
    • 提供输入电流和电压调节(IDPM 和 VDPM)以防电源过载
  • 用于 CPU 节流的功率/电流监控器
    • 综合 PROCHOT 设置,符合 IMVP8
    • 输入和电池电流监控器
    • 系统功率监控器,符合 IMVP8
  • 窄 VDC (NVDC) 电源路径管理
    • 无需电池或使用深度放电的电池亦可瞬时启动
    • 适配器满载时,电池可为系统补充电量
  • 从电池给 USB 端口加电 (USB OTG)
    • 输出 4.48V 至 20.8V 与 USB PD 兼容
    • 输出电流限制高达 6.35A
  • 用于 1µH 至 3.3µH 电感器的 800kHz 或 1.2MHz 可编程开关频率
  • 可通过主机控制接口实现灵活系统配置
    • SMBus (bq25700A) 端口用于优化系统性能和状态报告
    • 硬件引脚可用于设置输入电流限制,无需 EC 控制
  • 集成型 ADC 可监控电压、电流和功率
  • 高精度调节和监控
    • ±0.5% 充电电压调节
    • ±2% 输入/充电电流调节
    • ±2% 输入/充电电流监控
    • ±5% 功率监控器
  • 安全性
    • 热关断
    • 输入、系统、电池过电压保护
    • MOSFET 电感过流保护
  • 低电池静态电流
  • 输入电流优化器 (ICO) 可获取最大输入功率
  • 为任意化学电池充电:Li+、LiFePO4、镍镉、镍氢、铅酸
  • 封装:32 引脚 4 x 4 WQFN

bq25700A 是一种同步 NVDC 电池降压/升压充电控制器,为空间受限的多化合物电池充电应用提供了组件数量少的高效 解决方案。

NVDC-1 配置可将系统电压稳定在电池电压范围内,但不会低于系统最小电压。即便在电池完全放电或被取出时,系统也仍会继续工作。当负载功率超过输入源额定值时,电池会进入补电模式并防止系统崩溃。

The bq25700A 从 USB 适配器、高电压 USB PD 源和传统适配器等各种输入源为电池充电。

在加电期间,充电器基于输入源和电池状况,将转换器设置为降压、升压或降压/升压配置。充电器自动在降压、升压、降压/升压配置间转换,无需主机控制。

在无输入源的情况下,bq25700A 可通过 1 到 4 节电池支持 On-the-Go (OTG) 功能,从而在 VBUS 上生成 4.48V 至 20.8V 电压。在 OTG 模式下,充电器调节输出电压和输出电流。

bq25700A 可监控适配器电流、电池电流和系统功率。灵活编程的 PROCHOT 输出直达 CPU,可根据需要降低其频率。

bq25700A 是一种同步 NVDC 电池降压/升压充电控制器,为空间受限的多化合物电池充电应用提供了组件数量少的高效 解决方案。

NVDC-1 配置可将系统电压稳定在电池电压范围内,但不会低于系统最小电压。即便在电池完全放电或被取出时,系统也仍会继续工作。当负载功率超过输入源额定值时,电池会进入补电模式并防止系统崩溃。

The bq25700A 从 USB 适配器、高电压 USB PD 源和传统适配器等各种输入源为电池充电。

在加电期间,充电器基于输入源和电池状况,将转换器设置为降压、升压或降压/升压配置。充电器自动在降压、升压、降压/升压配置间转换,无需主机控制。

在无输入源的情况下,bq25700A 可通过 1 到 4 节电池支持 On-the-Go (OTG) 功能,从而在 VBUS 上生成 4.48V 至 20.8V 电压。在 OTG 模式下,充电器调节输出电压和输出电流。

bq25700A 可监控适配器电流、电池电流和系统功率。灵活编程的 PROCHOT 输出直达 CPU,可根据需要降低其频率。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有系统功率监测器和处理器热量监测器的 bq25700A SMBus 多化合物电池降压/升压充电控制器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2018年 9月 17日
应用手册 BQ257XX 系列降压/升压充电器布局指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 1月 31日
应用手册 Autonomous Smart Battery Guide PDF | HTML 2021年 10月 15日
技术文章 Transform the way you charge your devices with USB Type-C and PD PDF | HTML 2017年 7月 18日
应用手册 Layout Guidelines for the bq2570x Switching Charger 2017年 5月 19日
用户指南 bq2570x Evaluation Module PDF | HTML 2016年 5月 12日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

BQ25700AEVM-732 — bq25700A SMBus NVDC 降压/升压充电器评估模块

The bq25700A evaluation module (EVM) is an SMBus controlled NVDC (narrow voltage DC) buck boost charge controller with N-CH MOSFET Selector and Current Monitoring. The input voltage range, for the buck converter, is between 3.5V and 24 V, with a programmable output of 1–4 cells and a charge (...)
用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
应用软件和框架

BQSTUDIO — Battery Management Studio (bqStudio) 软件

Battery Management Studio (bqStudio) 提供一整套稳健的工具来帮助您评估、配置、测试 TI 电池管理产品以及利用其进行设计或以其他方式对其加以利用。这包括提供对寄存器和数据内存的完全访问,其中包括支持实时查看、绘制和记录轻松连接以发送命令、控制低级通信和 I/O,以及自动和指导支持配置、校准、执行学习周期以及生成有用的文件以将器件投入生产。

bqStudio 不支持 bq20xxx 和 bq30xxx 等旧产品。可从相应的产品页面下载特定的评估软件。您为 bqStudio 下载的最新化学物质更新程序也需要更新版 bqStudio。
参考设计

PMP40312 — 汽车类双路 USB Type-C™ PD DFP 5/9/12/15V 输出车载充电器参考设计

PMP40312 是一种双端口 USB Type-C™ PD 车载充电器参考设计。此设计的正常输入电压范围为 9V 至 14.5V,最大输入电压可以达到 42V。借助 USB Type-C 源控制器 (TPS25740B) 的纯模拟配置,可轻松实现 PD 协商。此解决方案支持 4 组输出电压选项,包括 5V/9V/12V/15V。每个端口为 USB Type-C 设备提供最大 32.5W 的输出功率。此设计中采用了 SMBus 电池降压/升压充电控制器 BQ25700A 和 I2C 电池降压/升压充电控制器 BQ25703A,因此该解决方案可实现高效率。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP40069 — 具有 5-20V 输入电压 3 电芯电池充电器的便携式 DLP Pico 投影仪参考设计

PMP40069 参考设计适用于便携式 DLP Pico 投影仪。它还配有 3 节电池充电器。电池可在适配器不可用时为投影仪供电。此解决方案实现了 DLPA3000 PMIC/LED 驱动器、DLPC3438 显示控制器和 SMBus 电池降压/升压充电控制器 BQ25700A。DLPA3000 PMIC 是一款完全集成的专用 PMIC/LED 驱动器,可满足各种系统模拟电源要求,并可驱动 0 ~ 6A RGB LED。降压/升压充电器与 5/9/12/15/20V 输出适配器兼容。充电器具有高效率,可为 3 节电池提供 3A 充电电流。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN (RSN) 32 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频