可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
BQ25710 正在供货 具有系统功率监测器和处理器热量监测器的 SMBus 1 至 4 节降压/升压电池充电控制器 This product supports USB PD 3.0 PPS specification

产品详情

Vin (min) (V) 3.5 Vin (max) (V) 24 Absolute max Vin (max) (V) 30 Charge current (max) (A) 8.128 Control topology Switch-Mode Buck-boost Number of series cells 1, 2, 3, 4 Cell chemistry Lead Acid, Li-Ion/Li-Polymer, Lithium Phosphate/LiFePO4, NiCd, NiMH, SuperCap Rating Catalog Features IC thermal regulation, ICO (Input Current Optimization), IINDPM (Input current limit), Input OVP, Integrated ADC, Power Path, USB C/PD compatible, USB OTG integrated, VINDPM (Input voltage threshold to maximize adaptor power) Battery charge voltage (min) (V) 1.024 Battery charge voltage (max) (V) 19.2 Control interface SMBus Operating temperature range (°C) -40 to 85
Vin (min) (V) 3.5 Vin (max) (V) 24 Absolute max Vin (max) (V) 30 Charge current (max) (A) 8.128 Control topology Switch-Mode Buck-boost Number of series cells 1, 2, 3, 4 Cell chemistry Lead Acid, Li-Ion/Li-Polymer, Lithium Phosphate/LiFePO4, NiCd, NiMH, SuperCap Rating Catalog Features IC thermal regulation, ICO (Input Current Optimization), IINDPM (Input current limit), Input OVP, Integrated ADC, Power Path, USB C/PD compatible, USB OTG integrated, VINDPM (Input voltage threshold to maximize adaptor power) Battery charge voltage (min) (V) 1.024 Battery charge voltage (max) (V) 19.2 Control interface SMBus Operating temperature range (°C) -40 to 85
WQFN (RSN) 32 16 mm² 4 x 4
  • 从各种输入源为 1 至 4 节电池充电
    • 3.5V 至 24V 输入工作电压
    • 支持 USB 2.0、USB 3.0、USB 3.1 (Type-C) 和 USB_PD 输入电流设置
    • 在降压和升压操作之间进行无缝转换
    • 提供输入电流和电压调节(IDPM 和 VDPM)以防电源过载
  • 用于 CPU 节流的功率/电流监控器
    • 综合 PROCHOT 设置,符合 IMVP8
    • 输入和电池电流监控器
    • 系统功率监控器,符合 IMVP8
  • 窄 VDC (NVDC) 电源路径管理
    • 无需电池或使用深度放电的电池亦可瞬时启动
    • 适配器满载时,电池可为系统补充电量
  • 从电池给 USB 端口加电 (USB OTG)
    • 输出 4.48V 至 20.8V 与 USB PD 兼容
    • 输出电流限制高达 6.35A
  • 用于 1µH 至 3.3µH 电感器的 800kHz 或 1.2MHz 可编程开关频率
  • 可通过主机控制接口实现灵活系统配置
    • SMBus (bq25700A) 端口用于优化系统性能和状态报告
    • 硬件引脚可用于设置输入电流限制,无需 EC 控制
  • 集成型 ADC 可监控电压、电流和功率
  • 高精度调节和监控
    • ±0.5% 充电电压调节
    • ±2% 输入/充电电流调节
    • ±2% 输入/充电电流监控
    • ±5% 功率监控器
  • 安全性
    • 热关断
    • 输入、系统、电池过电压保护
    • MOSFET 电感过流保护
  • 低电池静态电流
  • 输入电流优化器 (ICO) 可获取最大输入功率
  • 为任意化学电池充电:Li+、LiFePO4、镍镉、镍氢、铅酸
  • 封装:32 引脚 4 x 4 WQFN
  • 从各种输入源为 1 至 4 节电池充电
    • 3.5V 至 24V 输入工作电压
    • 支持 USB 2.0、USB 3.0、USB 3.1 (Type-C) 和 USB_PD 输入电流设置
    • 在降压和升压操作之间进行无缝转换
    • 提供输入电流和电压调节(IDPM 和 VDPM)以防电源过载
  • 用于 CPU 节流的功率/电流监控器
    • 综合 PROCHOT 设置,符合 IMVP8
    • 输入和电池电流监控器
    • 系统功率监控器,符合 IMVP8
  • 窄 VDC (NVDC) 电源路径管理
    • 无需电池或使用深度放电的电池亦可瞬时启动
    • 适配器满载时,电池可为系统补充电量
  • 从电池给 USB 端口加电 (USB OTG)
    • 输出 4.48V 至 20.8V 与 USB PD 兼容
    • 输出电流限制高达 6.35A
  • 用于 1µH 至 3.3µH 电感器的 800kHz 或 1.2MHz 可编程开关频率
  • 可通过主机控制接口实现灵活系统配置
    • SMBus (bq25700A) 端口用于优化系统性能和状态报告
    • 硬件引脚可用于设置输入电流限制,无需 EC 控制
  • 集成型 ADC 可监控电压、电流和功率
  • 高精度调节和监控
    • ±0.5% 充电电压调节
    • ±2% 输入/充电电流调节
    • ±2% 输入/充电电流监控
    • ±5% 功率监控器
  • 安全性
    • 热关断
    • 输入、系统、电池过电压保护
    • MOSFET 电感过流保护
  • 低电池静态电流
  • 输入电流优化器 (ICO) 可获取最大输入功率
  • 为任意化学电池充电:Li+、LiFePO4、镍镉、镍氢、铅酸
  • 封装:32 引脚 4 x 4 WQFN

bq25700A 是一种同步 NVDC 电池降压/升压充电控制器,为空间受限的多化合物电池充电应用提供了组件数量少的高效 解决方案。

NVDC-1 配置可将系统电压稳定在电池电压范围内,但不会低于系统最小电压。即便在电池完全放电或被取出时,系统也仍会继续工作。当负载功率超过输入源额定值时,电池会进入补电模式并防止系统崩溃。

The bq25700A 从 USB 适配器、高电压 USB PD 源和传统适配器等各种输入源为电池充电。

在加电期间,充电器基于输入源和电池状况,将转换器设置为降压、升压或降压/升压配置。充电器自动在降压、升压、降压/升压配置间转换,无需主机控制。

在无输入源的情况下,bq25700A 可通过 1 到 4 节电池支持 On-the-Go (OTG) 功能,从而在 VBUS 上生成 4.48V 至 20.8V 电压。在 OTG 模式下,充电器调节输出电压和输出电流。

bq25700A 可监控适配器电流、电池电流和系统功率。灵活编程的 PROCHOT 输出直达 CPU,可根据需要降低其频率。

bq25700A 是一种同步 NVDC 电池降压/升压充电控制器,为空间受限的多化合物电池充电应用提供了组件数量少的高效 解决方案。

NVDC-1 配置可将系统电压稳定在电池电压范围内,但不会低于系统最小电压。即便在电池完全放电或被取出时,系统也仍会继续工作。当负载功率超过输入源额定值时,电池会进入补电模式并防止系统崩溃。

The bq25700A 从 USB 适配器、高电压 USB PD 源和传统适配器等各种输入源为电池充电。

在加电期间,充电器基于输入源和电池状况,将转换器设置为降压、升压或降压/升压配置。充电器自动在降压、升压、降压/升压配置间转换,无需主机控制。

在无输入源的情况下,bq25700A 可通过 1 到 4 节电池支持 On-the-Go (OTG) 功能,从而在 VBUS 上生成 4.48V 至 20.8V 电压。在 OTG 模式下,充电器调节输出电压和输出电流。

bq25700A 可监控适配器电流、电池电流和系统功率。灵活编程的 PROCHOT 输出直达 CPU,可根据需要降低其频率。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有系统功率监测器和处理器热量监测器的 bq25700A SMBus 多化合物电池降压/升压充电控制器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2018年 9月 17日
应用手册 BQ257XX 系列降压/升压充电器布局指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 1月 31日
应用手册 Autonomous Smart Battery Guide PDF | HTML 2021年 10月 15日
技术文章 Transform the way you charge your devices with USB Type-C and PD PDF | HTML 2017年 7月 18日
应用手册 Layout Guidelines for the bq2570x Switching Charger 2017年 5月 19日
用户指南 bq2570x Evaluation Module PDF | HTML 2016年 5月 12日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

BQ25700AEVM-732 — bq25700A SMBus NVDC 降压/升压充电器评估模块

The bq25700A evaluation module (EVM) is an SMBus controlled NVDC (narrow voltage DC) buck boost charge controller with N-CH MOSFET Selector and Current Monitoring. The input voltage range, for the buck converter, is between 3.5V and 24 V, with a programmable output of 1–4 cells and a charge (...)
用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
应用软件和框架

BQSTUDIO — Battery Management Studio (bqStudio) 软件

Battery Management Studio (bqStudio) 提供一整套稳健的工具来帮助您评估、配置、测试 TI 电池管理产品以及利用其进行设计或以其他方式对其加以利用。这包括提供对寄存器和数据内存的完全访问,其中包括支持实时查看、绘制和记录轻松连接以发送命令、控制低级通信和 I/O,以及自动和指导支持配置、校准、执行学习周期以及生成有用的文件以将器件投入生产。

bqStudio 不支持 bq20xxx 和 bq30xxx 等旧产品。可从相应的产品页面下载特定的评估软件。您为 bqStudio 下载的最新化学物质更新程序也需要更新版 bqStudio。
参考设计

PMP40312 — 汽车类双路 USB Type-C™ PD DFP 5/9/12/15V 输出车载充电器参考设计

PMP40312 是一种双端口 USB Type-C™ PD 车载充电器参考设计。此设计的正常输入电压范围为 9V 至 14.5V,最大输入电压可以达到 42V。借助 USB Type-C 源控制器 (TPS25740B) 的纯模拟配置,可轻松实现 PD 协商。此解决方案支持 4 组输出电压选项,包括 5V/9V/12V/15V。每个端口为 USB Type-C 设备提供最大 32.5W 的输出功率。此设计中采用了 SMBus 电池降压/升压充电控制器 BQ25700A 和 I2C 电池降压/升压充电控制器 BQ25703A,因此该解决方案可实现高效率。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP40069 — 具有 5-20V 输入电压 3 电芯电池充电器的便携式 DLP Pico 投影仪参考设计

PMP40069 参考设计适用于便携式 DLP Pico 投影仪。它还配有 3 节电池充电器。电池可在适配器不可用时为投影仪供电。此解决方案实现了 DLPA3000 PMIC/LED 驱动器、DLPC3438 显示控制器和 SMBus 电池降压/升压充电控制器 BQ25700A。DLPA3000 PMIC 是一款完全集成的专用 PMIC/LED 驱动器,可满足各种系统模拟电源要求,并可驱动 0 ~ 6A RGB LED。降压/升压充电器与 5/9/12/15/20V 输出适配器兼容。充电器具有高效率,可为 3 节电池提供 3A 充电电流。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN (RSN) 32 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频