可提供此产品的更新版本
功能与比较器件相同但引脚有所不同
BQ24078
- 完全符合 USB 充电器标准
- 最大输入电流可选 100mA 和 500mA
- 100mA 最大电流限制可确保充电符合 USB-IF 标准
- 基于输入的动态电源管理 (VIN-DPM),用于保护免受不良 USB 电源损害
- 28V 输入额定值,具有过压保护
- 集成的动态电源路径管理 (DPPM) 功能可同时独立进行系统供电和电池充电
- 具有用于进行电流监控的输出 (ISET),可支持高达 1.5A 的充电电流
- 针对墙式充电器的高达 1.5A 的可编程输入电流限制
- 系统输出跟踪电池电压
- 带有 SYSOFF 输入的电池断开功能。
- 可编程预充电和快速充电安全定时器
- 反向电流、短路和热保护
- 负温度系数 (NTC) 热敏电阻输入
- 专有启动序列可限制浪涌电流
- 电池充电电压 VBAT:
- bq24076 - 4.4V(典型值)
- bq24078 - 4.35V(典型值)
- 状态指示 - 正在充电/充电完成,电源正常
bq2407x 是一个集成型锂离子电池线性充电器系列,具有适用于空间受限型便携式 应用的系统电源路径管理功能。这类器件通过 USB 端口或交流适配器运行,最高支持 1.5A 的充电电流。它们在输入电压范围内具有输入电压保护功能,因此支持非稳压适配器。bq2407x 的 USB 输入电流限制精度和启动序列使得这款器件能够符合 USB-IF 涌入电流规范。此外,输入动态电源管理 (VIN-DPM) 可防止因错误配置 USB 电源而引起的系统崩溃,并且可最大程度地提高能够从适配器中获得的功率。
bq2407x 具有 动态电源路径管理 (DPPM) 功能,可在为系统供电的同时独立为电池充电。当输入电流限制引起系统输出降至 DPPM 阈值时,DPPM 电路将减少充电电流;因此,可在为系统负载供电时随时监测充电电流。这个特性减少了电池上充放电周期的数量,可实现充电正常终止并使得系统能够在由有缺陷或者不完整的电池组供电的情况下运行。
此外,该系列充电器可提供经稳压的系统输入,即使在电池完全放电的情况下,也可使系统在连接电源后实现瞬间开启。当适配器无法提供峰值系统电流时,电源路径管理架构还允许使用电池来补充系统电流,进而支持使用更小的适配器。
电池充电发生于以下三个阶段:调节、恒定电流和恒定电压。在所有的充电阶段,一个内部控制环路监测 IC 结温并且如果超过此内部温度阈值则减少充电电流。充电器功率级和充电电流感应功能完全集成在了一起。该充电器具高精度电流和电压调节环路、充电状态显示和充电终止功能。输入电流限制和充电电流可使用外部电阻编程设定。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | bq2407x 1.5A 高电池电压锂离子电池充电器(具有电源路径管理 IC) 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2017年 2月 16日 |
用户指南 | Achieving Ship Mode With the BQ24075, BQ24076, BQ24078, and BQ24079 | PDF | HTML | 2021年 11月 5日 | |||
应用手册 | Configuring Standalone Linear Power Path Chargers (Rev. A) | PDF | HTML | 2020年 4月 6日 | |||
应用手册 | Dynamic Power-Path Mgmt & Dynamic Power Mgmt (Rev. A) | 2018年 5月 1日 | ||||
EVM 用户指南 | bq24076, bq24078 1.5-A Single-Chip Li-Ion and Li-Polymer CM IC EVM | 2017年 10月 9日 | ||||
应用手册 | Selecting the Best bq2407x/23x Single Cell Battery Charger for your Application | 2012年 11月 8日 |
设计和开发
请在台式机上查看“设计与开发”部分。订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。