产品详情

Vin (min) (V) 3.5 Vin (max) (V) 6.45 Absolute max Vin (max) (V) 30 Charge current (max) (A) 1 Control topology Linear Number of series cells 1 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer Rating Catalog Features BAT temp thermistor monitoring (JEITA profile), BAT temp thermistor monitoring (hot/cold profile), IC thermal regulation, Input OVP, USB D+/D-/BC1.2 integrated, VINDPM (Input voltage threshold to maximize adaptor power) Battery charge voltage (min) (V) 4.2 Battery charge voltage (max) (V) 4.2 Control interface Standalone (RC-Settable) Operating temperature range (°C) 0 to 125
Vin (min) (V) 3.5 Vin (max) (V) 6.45 Absolute max Vin (max) (V) 30 Charge current (max) (A) 1 Control topology Linear Number of series cells 1 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer Rating Catalog Features BAT temp thermistor monitoring (JEITA profile), BAT temp thermistor monitoring (hot/cold profile), IC thermal regulation, Input OVP, USB D+/D-/BC1.2 integrated, VINDPM (Input voltage threshold to maximize adaptor power) Battery charge voltage (min) (V) 4.2 Battery charge voltage (max) (V) 4.2 Control interface Standalone (RC-Settable) Operating temperature range (°C) 0 to 125
WSON (DSQ) 10 4 mm² 2 x 2
  • 充电
    • 充电电压精度为 1%
    • 充电电流精度为 10%
    • 引脚可选 USB 100mA 和 500mA 最大输入电流限制
    • 可编程终止和预充电阈值
  • 保护
    • 30V 输入额定电压;带有 6.6V 输入过压保护
    • 输入电压动态电源管理
    • 125°C 热调节;150°C 热关断保护
    • OUT 短路保护和 ISET 短路检测
    • 通过电池 NTC 在 JEITA 范围内运行 – 冷态为 ½ 快速充电电流,热态为 4.06V
    • 固定 10 小时安全计时器
  • 系统
    • 自动输入源检测(D+、D– 引脚)
      • 无需器件收发器
      • 支持 USB
    • 针对带有热敏电阻的缺失电池包的自动终止和计时器禁用模式 (TTDM)
    • 状态指示 – 充电/完成
    • 采用小型 2mm × 2mm 封装
  • 充电
    • 充电电压精度为 1%
    • 充电电流精度为 10%
    • 引脚可选 USB 100mA 和 500mA 最大输入电流限制
    • 可编程终止和预充电阈值
  • 保护
    • 30V 输入额定电压;带有 6.6V 输入过压保护
    • 输入电压动态电源管理
    • 125°C 热调节;150°C 热关断保护
    • OUT 短路保护和 ISET 短路检测
    • 通过电池 NTC 在 JEITA 范围内运行 – 冷态为 ½ 快速充电电流,热态为 4.06V
    • 固定 10 小时安全计时器
  • 系统
    • 自动输入源检测(D+、D– 引脚)
      • 无需器件收发器
      • 支持 USB
    • 针对带有热敏电阻的缺失电池包的自动终止和计时器禁用模式 (TTDM)
    • 状态指示 – 充电/完成
    • 采用小型 2mm × 2mm 封装

BQ2405x 系列器件是高度集成的锂离子和锂聚合物线性充电器器件,面向空间受限的便携式应用。该器件由 USB 端口或交流适配器供电。高输入电压范围和输入过压保护功能支持低成本、未稳压的适配器。

BQ2405x 具有为电池充电的单电源输出。如果在 10 小时的安全充电过程中平均系统负载无法让电池充满电,则可以使系统负载与电池并联。

电池充电过程分为三个阶段:预充电、恒流充电和恒压充电。在所有充电阶段,内部控制环路都会监控 IC 结温,当其超过内部温度阈值时,它会减少充电电流。

充电器功率级和充电电流检测功能均完全集成。该充电器具高精度电流和电压调节环路、充电状态显示和充电终止功能。预充电电流和终止电流阈值可通过一个外部电阻进行编程。快速充电电流值也可通过一个外部电阻进行编程。

BQ2405x 系列器件是高度集成的锂离子和锂聚合物线性充电器器件,面向空间受限的便携式应用。该器件由 USB 端口或交流适配器供电。高输入电压范围和输入过压保护功能支持低成本、未稳压的适配器。

BQ2405x 具有为电池充电的单电源输出。如果在 10 小时的安全充电过程中平均系统负载无法让电池充满电,则可以使系统负载与电池并联。

电池充电过程分为三个阶段:预充电、恒流充电和恒压充电。在所有充电阶段,内部控制环路都会监控 IC 结温,当其超过内部温度阈值时,它会减少充电电流。

充电器功率级和充电电流检测功能均完全集成。该充电器具高精度电流和电压调节环路、充电状态显示和充电终止功能。预充电电流和终止电流阈值可通过一个外部电阻进行编程。快速充电电流值也可通过一个外部电阻进行编程。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
BQ24040 正在供货 具有 4.2V VBAT 和温度感应功能的独立型单节电池 1A 线性电池充电器 This product is a 1A, standalone, single-cell Li-Ion battery charger in a 2x2mm package

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 BQ2405x 具有自动适配器和 USB 检测功能的 1A、单节锂离子和锂聚合物电池充电器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2023年 6月 13日
应用手册 BQ2404x, BQ2405x, and BQ2409x Frequently Asked Questions 2019年 2月 25日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
应用手册 Selecting the Best bq2404x/5x/9x Single Cell Battery Charger for your Applicatio 2012年 11月 29日
模拟设计期刊 2012 年第 2 季度刊模拟应用学报 2012年 4月 26日
模拟设计期刊 通过锂离子充电器为三节镍基电池组充电 2012年 4月 26日
模拟设计期刊 符合 JEITA 标准的锂离子电池充电器解决方案 2010年 1月 29日
用户指南 0.8-A, Single-Input, Single-Cell Li-Ion Battery Charger UG 2009年 9月 29日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

BQ24050EVM — BQ24050 评估模块:0.8A 单输入单节锂离子电池充电器

0.8A 单输入单节锂离子电池充电器

bq2405x 系列器件是面向空间受限的便携应用的高度集成的锂离子线性充电器器件。该器件由 USB 端口或 AC 适配器供电。bq2405x 具有为电池充电的单电源输出。如果在 10 小时的安全定时器期间内平均系统负载无法让电池充满电,则可以使系统负载与电池并联。bq24050/2/5 具有集成 USB 检测例程,它会查找上电的 USB 连接。如果检测到适配器,它会将充电输入控制初始设置为已编程的 ISET 电平;如果检测到 USB 端口,则将它设置为 USB100 模式。如果电池放电、USB (...)

用户指南: PDF
从分销商处购买
光绘文件

Linear Charger NTC Calculator

SLUC670.ZIP (350 KB)
参考设计

PMP5722 — 单节电池电源解决方案参考设计

此参考设计展示了使用锂离子纽扣电池的完整单芯电池电源解决方案的功能和性能。它可通过外部适配器或 USB 端口供电。此板连接到计算机时,可在 GUI 上监控负载电流、充电状态以及关于电池的更多信息。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WSON (DSQ) 10 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频