AMC1311
- 针对隔离式电压测量优化了 2V 高阻抗输入电压范围
- 固定增益:1
- 低直流误差:
- AMC1311:
- 失调电压误差:±9.9mV(最大值)
- 温漂±20µV/°C(典型值)
- 增益误差:±1%(最大值)
- 增益漂移:±30ppm/°C(典型值)
- AMC1311B:
- 失调电压误差:±1.5mV(最大值)
- 温漂±10µV/°C(最大值)
- 增益误差:±0.2%(最大值)
- 增益漂移:±40ppm/°C(最大值)
- 非线性度:0.04%(最大值)
- AMC1311:
- 高侧 3.3V 工作电压 ( AMC1311B)
- 高 CMTI:100kV/µs(最小值)( AMC1311B)
- 高侧电源缺失指示
- 安全相关认证:
- 符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 标准的 7000VPK 增强型隔离
- 符合 UL1577 标准且长达 1 分钟的 5000VRMS 隔离
- 针对更大工业温度范围进行了全面优化: –40°C 至 +125°C
AMC1311 是一款隔离式精密放大器,此放大器的输出与输入电路由抗电磁干扰性能极强的电容隔离层隔开。该隔离栅经认证可提供高达 5kVRMS 的增强型电隔离,符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 和 UL1577 标准,并且可支持高达 1500VRMS 的工作电压。
该隔离层可将系统中以不同共模电压电平运行的各器件隔开,防止高电压冲击导致低压侧器件电气损坏或对操作员造成伤害。
AMC1311 的高阻抗输入针对与高阻抗电阻分压器或任何其他高阻抗电压信号源的连接进行了优化。出色的直流精度和低温漂支持在闭环系统中进行精确的隔离式电压检测和控制。集成的高侧电源电压缺失检测功能可简化系统级设计和诊断。
AMC1311 提供两种性能级别选项: AMC1311B 的额定工业工作温度范围为 –55°C 至 +125°C, AMC1311 为 –40°C 至 +125°C。
您可能感兴趣的相似产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
技术文档
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
AMC1311EVM — AMC1311 评估模块
AMC1311 器件是一款高压隔离放大器,其差分输出与输入接口电路由二氧化硅 (SiO2) 隔离层隔开。隔离层提供高达 7000VPEAK 的电隔离。与 TLV6001 结合使用时,差分输出可转换为能够驱动各种模数转换器 (ADC) 的单端输出。
SBAR020 — Isolated Amplifier Current Sensing Excel Calculator
支持的产品和硬件
产品
隔离式放大器
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
SOIC (DWV) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。