产品详情

Device type Voltage sensing Output type Differential Peak-to-peak input voltage range (V) 2 Isolation rating Reinforced Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1500 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 7000 CMTI (min) (kV/µs) 15, 75 Creepage (min) (mm) 8.5 Clearance (min) (mm) 8.5 Input offset (±) (max) (V) 0.0015, 0.0099 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 3, 20 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 125
Device type Voltage sensing Output type Differential Peak-to-peak input voltage range (V) 2 Isolation rating Reinforced Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1500 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 7000 CMTI (min) (kV/µs) 15, 75 Creepage (min) (mm) 8.5 Clearance (min) (mm) 8.5 Input offset (±) (max) (V) 0.0015, 0.0099 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 3, 20 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 125
SOIC (DWV) 8 67.275 mm² 5.85 x 11.5
  • 针对隔离式电压测量优化了 2V 高阻抗输入电压范围
  • 固定增益:1
  • 低直流误差:
    • AMC1311:
      • 失调电压误差:±9.9mV(最大值)
      • 温漂±20µV/°C(典型值)
      • 增益误差:±1%(最大值)
      • 增益漂移:±30ppm/°C(典型值)
    • AMC1311B:
      • 失调电压误差:±1.5mV(最大值)
      • 温漂±10µV/°C(最大值)
      • 增益误差:±0.2%(最大值)
      • 增益漂移:±40ppm/°C(最大值)
    • 非线性度:0.04%(最大值)
  • 高侧 3.3V 工作电压 ( AMC1311B)
  • 高 CMTI:100kV/µs(最小值)( AMC1311B)
  • 高侧电源缺失指示
  • 安全相关认证:
    • 符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 标准的 7000VPK 增强型隔离
    • 符合 UL1577 标准且长达 1 分钟的 5000VRMS 隔离
    • 针对更大工业温度范围进行了全面优化: –40°C 至 +125°C
  • 针对隔离式电压测量优化了 2V 高阻抗输入电压范围
  • 固定增益:1
  • 低直流误差:
    • AMC1311:
      • 失调电压误差:±9.9mV(最大值)
      • 温漂±20µV/°C(典型值)
      • 增益误差:±1%(最大值)
      • 增益漂移:±30ppm/°C(典型值)
    • AMC1311B:
      • 失调电压误差:±1.5mV(最大值)
      • 温漂±10µV/°C(最大值)
      • 增益误差:±0.2%(最大值)
      • 增益漂移:±40ppm/°C(最大值)
    • 非线性度:0.04%(最大值)
  • 高侧 3.3V 工作电压 ( AMC1311B)
  • 高 CMTI:100kV/µs(最小值)( AMC1311B)
  • 高侧电源缺失指示
  • 安全相关认证:
    • 符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 标准的 7000VPK 增强型隔离
    • 符合 UL1577 标准且长达 1 分钟的 5000VRMS 隔离
    • 针对更大工业温度范围进行了全面优化: –40°C 至 +125°C

AMC1311 是一款隔离式精密放大器,此放大器的输出与输入电路由抗电磁干扰性能极强的电容隔离层隔开。该隔离栅经认证可提供高达 5kVRMS 的增强型电隔离,符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 和 UL1577 标准,并且可支持高达 1500VRMS 的工作电压。

该隔离层可将系统中以不同共模电压电平运行的各器件隔开,防止高电压冲击导致低压侧器件电气损坏或对操作员造成伤害。

AMC1311 的高阻抗输入针对与高阻抗电阻分压器或任何其他高阻抗电压信号源的连接进行了优化。出色的直流精度和低温漂支持在闭环系统中进行精确的隔离式电压检测和控制。集成的高侧电源电压缺失检测功能可简化系统级设计和诊断。

AMC1311 提供两种性能级别选项: AMC1311B 的额定工业工作温度范围为 –55°C 至 +125°C, AMC1311 为 –40°C 至 +125°C。

AMC1311 是一款隔离式精密放大器,此放大器的输出与输入电路由抗电磁干扰性能极强的电容隔离层隔开。该隔离栅经认证可提供高达 5kVRMS 的增强型电隔离,符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 和 UL1577 标准,并且可支持高达 1500VRMS 的工作电压。

该隔离层可将系统中以不同共模电压电平运行的各器件隔开,防止高电压冲击导致低压侧器件电气损坏或对操作员造成伤害。

AMC1311 的高阻抗输入针对与高阻抗电阻分压器或任何其他高阻抗电压信号源的连接进行了优化。出色的直流精度和低温漂支持在闭环系统中进行精确的隔离式电压检测和控制。集成的高侧电源电压缺失检测功能可简化系统级设计和诊断。

AMC1311 提供两种性能级别选项: AMC1311B 的额定工业工作温度范围为 –55°C 至 +125°C, AMC1311 为 –40°C 至 +125°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
AMC1336 正在供货 ±1V 输入、精密电压检测增强型隔离式调制器 Modulator output version
AMC1351 正在供货 0-5V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器 Larger input voltage range, 0-5V
功能与比较器件相似
AMC1411 正在供货 具有高 CMTI 的 2V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器 Increased creapage and clearance
AMC3330 正在供货 具有集成直流/直流的 ±1V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器 Added feature: integrated high voltage domain input power supply

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 31
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 AMC1311x 高阻抗 2V 输入增强型隔离放大器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2022年 6月 30日
证书 VDE Certificate for Reinforced Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. U) 2025年 1月 8日
应用手册 Entwicklung einer Bootstrap-Ladepumpen-Stromversorgung für einen isolierten Verstärker PDF | HTML 2024年 8月 19日
应用手册 절연 증폭기를 위한 부트스트랩 충전 펌프 전원 공급 장치 설계 PDF | HTML 2024年 8月 19日
应用简报 Shunt-Widerstandsauswahl für isolierte Datenwandler PDF | HTML 2024年 8月 15日
应用简报 절연 데이터 컨버터를 위한 션트 레지스터 선택 PDF | HTML 2024年 8月 15日
电路设计 具有差分输出的 ±480V 隔离式电压检测电路 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 8月 6日
白皮书 比较隔离式放大器和隔离式调制器 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 7月 24日
白皮书 절연 증폭기를 사용한 동급 최고의 방사 방출 EMI 성능 (Rev. A) PDF | HTML 2024年 7月 19日
白皮书 Beste EMI-Leistung in ihrer Klasse bei Strahlungsemissionen mit isolierten Verstärkern (Rev. A) PDF | HTML 2024年 7月 17日
模拟设计期刊 AC 모터 드라이브의 절연 전압 감지 PDF | HTML 2024年 7月 11日
模拟设计期刊 Isolierte Spannungserfassung in ACMotorantrieben PDF | HTML 2024年 7月 11日
白皮书 Vergleich isolierter Verstärker und isolierter Modulatoren (Rev. B) PDF | HTML 2024年 7月 2日
白皮书 절연 증폭기와 절연 모듈레이터 비교 (Rev. B) PDF | HTML 2024年 7月 2日
应用简报 Anschluss eines Differenzialausgangsverstärkers (isoliert) an einen A/D-Wandler mit unsymmetrischem Eingang (Rev. B) PDF | HTML 2024年 6月 27日
应用简报 단일 종단 입력 ADC에 차동 출력(절연) 증폭기 인터페이싱 (Rev. B) PDF | HTML 2024年 6月 27日
电路设计 Isolierter Spannungssensorschaltkreis mit ±480 V und Differenzausgang (Rev. A) PDF | HTML 2024年 6月 24日
电路设计 차동 출력을 지원하는 ±480V 절연 전압 감지 회로 (Rev. A) PDF | HTML 2024年 6月 24日
白皮书 신뢰할 수 있는 합리적 가격대의 절연 기술 개발과 관련한 고전압 설계 문제의 해결 (Rev. C) PDF | HTML 2024年 5月 16日
白皮书 以可靠且經濟實惠的隔離技術解決高電壓設計挑戰 (Rev. C) PDF | HTML 2024年 3月 7日
白皮书 利用可靠且性价比高的隔离技术应对高电压设计挑战。 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 2月 22日
白皮书 了解隔离器的失效模式 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 2月 5日
应用手册 为隔离式放大器设计自举电荷泵电源 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 9月 26日
应用简报 将差分输出(隔离式)放大器连接到单端输入 ADC (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 6月 21日
应用简报 隔离式数据转换器的分流电阻选型 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 5月 5日
白皮书 借助隔离式放大器实现出色的辐射发射 EMI 性能 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 4月 14日
证书 UL Certificate of Compliance Vol4 Sec5 E181974 (Rev. A) 2023年 1月 23日
电路设计 ±480V 隔离式电压检测电路,带有差分输出 2019年 1月 24日
证书 Optical Isolating Devices UL 1577 Certificate of Compliance 2018年 3月 7日
EVM 用户指南 AMC1311EVM User's Guide 2017年 11月 13日
选择指南 Understanding isolation terminology and relevance 2016年 5月 23日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

AMC1311EVM — AMC1311 评估模块

AMC1311 器件是一款高压隔离放大器,其差分输出与输入接口电路由二氧化硅 (SiO2) 隔离层隔开。隔离层提供高达 7000VPEAK 的电隔离。与 TLV6001 结合使用时,差分输出可转换为能够驱动各种模数转换器 (ADC) 的单端输出。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

AMC1311 PSpice Model (Rev. A)

SBAM385A.ZIP (5 KB) - PSpice Model
仿真模型

AMC1311 TINA-TI Reference Design (Rev. B)

SBAM366B.ZIP (325 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

AMC1311 TINA-TI Spice Model (Rev. A)

SBAM367A.ZIP (14 KB) - TINA-TI Spice Model
计算工具

SBAR013 Isolated Amplifier Voltage Sensing Excel Calculator

This calculator provides estimates of the errors associated with using isolation amplifier devices in a voltage sensing configuration.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
隔离式放大器
AMC1202 ±50mV 输入、精密电流检测基本隔离式放大器 AMC1211-Q1 2V 输入、精密电压检测基本隔离式放大器 AMC1300 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式放大器 AMC1300B-Q1 汽车类 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式放大器 AMC1301 用于电流检测的 ±250mV 输入、精密增强型隔离放大器 AMC1301-Q1 具有 ±250mV 输入电压、3µs 延迟的汽车类增强隔离式精密放大器 AMC1302 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式放大器 AMC1302-Q1 汽车级、±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式放大器 AMC1311 2V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器 AMC1311-Q1 汽车类 2V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器 AMC1350 ±5V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器 AMC1351 0-5V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器 AMC1400 具有高 CMTI 的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式放大器 AMC1400-Q1 具有高 CMTI 的汽车类 ±250mV 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器 AMC1411 具有高 CMTI 的 2V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器 AMC1411-Q1 具有高 CMTI 的汽车类 2V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器 AMC3301 具有集成直流/直流的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式放大器 AMC3301-Q1 具有内部时钟的汽车类 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式放大器直流/直流 AMC3302 具有集成直流/直流的 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式放大器 AMC3302-Q1 具有内部时钟的汽车类 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式放大器直流/直流 AMC3330 具有集成直流/直流的 ±1V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器 AMC3330-Q1 具有内部时钟的汽车类 ±1V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器直流/直流 ISO224 ±12V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器
计算工具

SBAR020 Isolated Amplifier Current Sensing Excel Calculator

This calculator provides estimates of the errors associated with using isolation amplifier devices in a current sensing configuration.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
隔离式放大器
AMC1202 ±50mV 输入、精密电流检测基本隔离式放大器 AMC1300 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式放大器 AMC1300B-Q1 汽车类 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式放大器 AMC1301 用于电流检测的 ±250mV 输入、精密增强型隔离放大器 AMC1301-Q1 具有 ±250mV 输入电压、3µs 延迟的汽车类增强隔离式精密放大器 AMC1302 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式放大器 AMC1302-Q1 汽车级、±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式放大器 AMC1311 2V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器 AMC1311-Q1 汽车类 2V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器 AMC1350 ±5V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器 AMC1351 0-5V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器 AMC1400 具有高 CMTI 的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式放大器 AMC1400-Q1 具有高 CMTI 的汽车类 ±250mV 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器 AMC1411 具有高 CMTI 的 2V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器 AMC1411-Q1 具有高 CMTI 的汽车类 2V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器 AMC3301 具有集成直流/直流的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式放大器 AMC3301-Q1 具有内部时钟的汽车类 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式放大器直流/直流 AMC3302 具有集成直流/直流的 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式放大器 AMC3302-Q1 具有内部时钟的汽车类 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式放大器直流/直流 AMC3330 具有集成直流/直流的 ±1V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器 AMC3330-Q1 具有内部时钟的汽车类 ±1V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器直流/直流 ISO224 ±12V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)

许多 TI 参考设计都包括 AMC1311

通过我们的参考设计选择工具来审查并确定最适用于您应用和参数的设计。

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (DWV) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频