AM26LV32

正在供货

低电压高速四路差分线路接收器

产品详情

Number of receivers 4 Number of transmitters 0 Duplex Half Supply voltage (nom) (V) 3.3 Signaling rate (max) (Mbps) 32 IEC 61000-4-2 contact (±V) None Fault protection (V) -12 to 12 Common-mode range (V) -0.3 to 5.5 Number of nodes 32 Isolated No Supply current (max) (µA) 17000 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Number of receivers 4 Number of transmitters 0 Duplex Half Supply voltage (nom) (V) 3.3 Signaling rate (max) (Mbps) 32 IEC 61000-4-2 contact (±V) None Fault protection (V) -12 to 12 Common-mode range (V) -0.3 to 5.5 Number of nodes 32 Isolated No Supply current (max) (µA) 17000 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
SOIC (D) 16 59.4 mm² 9.9 x 6 SOP (NS) 16 79.56 mm² 10.2 x 7.8
  • 开关频率高达 32MHz
  • 由 3.3V 单电源供电
  • 超低功耗:27mW(典型值)
  • 开路、短路及终止 失效防护
  • 具有 ±200mV 灵敏度的 −0.3V 至 5.5V 共模范围
  • 接受具有 3.3V V CC 的 5V 逻辑输入
  • 输入迟滞:50mV(典型值)
  • 32MHz 具有四个接收器时为 235mW
  • 与 AM26C32 和 AM26LS32 引脚对引脚兼容
  • 开关频率高达 32MHz
  • 由 3.3V 单电源供电
  • 超低功耗:27mW(典型值)
  • 开路、短路及终止 失效防护
  • 具有 ±200mV 灵敏度的 −0.3V 至 5.5V 共模范围
  • 接受具有 3.3V V CC 的 5V 逻辑输入
  • 输入迟滞:50mV(典型值)
  • 32MHz 具有四个接收器时为 235mW
  • 与 AM26C32 和 AM26LS32 引脚对引脚兼容

AM26LV32 器件是一款具有三态输出的 BiCMOS 四路差分线路接收器,其设计类似于 TIA/EIA-422-B 和 ITU Recommendation V.11 接收器,但由于电源电压降低,共模电压范围减小。

这款器件经过优化,可在高达 32MHz 的开关速率下实现平衡总线传输。四个接收器均具有使能功能,该功能提供了两种可选输入:高电平有效输入和低电平有效输入。通过三态输出,该器件可直接连接至总线组织式系统。每个器件都具有高输入阻抗、用于提高抗噪能力的输入滞后,以及在 −0.3V 至 5.5V 的共模输入电压范围内 ±200mV 的输入灵敏度。当输入开路时,输出处于逻辑高电平状态。

AM26LV32C 的特点是可在 0°C 至 70°C 的温度范围内工作。AM26LV32I 的特点是可在 -40°C 至 85°C 的温度范围内工作。

AM26LV32 器件是一款具有三态输出的 BiCMOS 四路差分线路接收器,其设计类似于 TIA/EIA-422-B 和 ITU Recommendation V.11 接收器,但由于电源电压降低,共模电压范围减小。

这款器件经过优化,可在高达 32MHz 的开关速率下实现平衡总线传输。四个接收器均具有使能功能,该功能提供了两种可选输入:高电平有效输入和低电平有效输入。通过三态输出,该器件可直接连接至总线组织式系统。每个器件都具有高输入阻抗、用于提高抗噪能力的输入滞后,以及在 −0.3V 至 5.5V 的共模输入电压范围内 ±200mV 的输入灵敏度。当输入开路时,输出处于逻辑高电平状态。

AM26LV32C 的特点是可在 0°C 至 70°C 的温度范围内工作。AM26LV32I 的特点是可在 -40°C 至 85°C 的温度范围内工作。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
AM26LV32E 正在供货 具有 +/-15kV IEC ESD 的低电压高速四路差动线路接收器 Pin-to-pin device offers ±15KV IEC ESD protection

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 AM26LV32 低压高速四路差分线路接收器 数据表 (Rev. H) PDF | HTML 英语版 (Rev.H) PDF | HTML 2023年 8月 14日
应用手册 Debugging Sitara AM2x Microcontrollers PDF | HTML 2022年 10月 24日
应用手册 Wave Solder Exposure of SMT Packages 2008年 9月 9日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

仿真模型

AM26LV32E IBIS Model (Rev. A)

SLLM218A.ZIP (21 KB) - IBIS Model
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (D) 16 Ultra Librarian
SOP (NS) 16 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频