AM26C32
- 符合或超出 ANSI TIA/EIA-422-B、TIA/EIA-423-B 以及 ITU 建议 V.10 和 V.11 的要求
- 低功耗,I CC = 10mA(典型值)
- 具有 ±200mV 灵敏度的 ±7V 共模范围
- 输入迟滞:60mV(典型值)
- t pd = 17ns(典型值)
- 采用 5V 单电源供电
- 三态输出
- 输入失效防护电路
- 可作为 AM26LS32 器件的改良替代品
- 可用于 Q 级温度汽车
AM26C32 器件是一款四路差动线路接收器,用于平衡或不平衡的数字数据传输。四个接收器均具有使能功能,该功能提供了两种可选输入:高电平有效输入和低电平有效输入。通过三态输出,该器件可直接连接至总线组织式系统。失效防护设计规定当输入处于开路状态时,输出始终为高电平。AM26C32 器件采用 BiCMOS 工艺制造,该工艺有效集成了双极晶体管和 CMOS 晶体管。通过该工艺,即可实现双极晶体管的耐高电压大电流特性又可实现 CMOS 的低功耗特性,器件功耗降低至 AM26LS32 标准器件的五分之一左右,同时仍可保持交流和直流性能。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | AM26C32 四路差动线路接收器 数据表 (Rev. M) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.M) | PDF | HTML | 2023年 10月 20日 |
应用手册 | Debugging Sitara AM2x Microcontrollers | PDF | HTML | 2022年 10月 24日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
PDIP (N) | 16 | Ultra Librarian |
SOIC (D) | 16 | Ultra Librarian |
SOP (NS) | 16 | Ultra Librarian |
SSOP (DB) | 16 | Ultra Librarian |
TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。