ALM2402-Q1
- 高输出电流驱动能力:400mA 持续电流(每通道)
- 替换分立式电源升压缓冲器的运算放大器
- 两类电源均具有宽电源范围(高达 16V)
- 过热关断
- 电流限制
- 针对低静态电流应用的关断引脚
- 与高容值容性负载(高达 3µF)搭配使用时可保持稳定
- 零交叉失真
- 符合汽车应用要求
- 具有符合 AEC-Q100 的下列结果:
- 器件温度 1 级:-40°C 至 125°C 的环境运行温度范围
- 器件人体模型 (HBM) 分类等级 H2
- 器件充电器件模型 (CDM) 分类等级 C5
- 低偏移电压:1mV(典型值)
- 内部射频 (RF)/电磁干扰 (EMI) 滤波器
- 采用带散热焊盘的 3mm x 3mm 12 引脚晶圆级小外形无引线 (WSON) (DRR) 封装
应用
- 高容值容性负载
- 电缆护套
- 参考缓冲器
- 功率 FET/IGBT 栅极
- 超级电容
- 跟踪 LDO
- 感性负载
- 旋转变压器
- 双极直流与伺服电机
- 螺线管与阀门
All trademarks are the property of their respective owners.
ALM2402-Q1 是一款具有保护功能的双路高电压、高电流运算放大器,非常适合用于驱动低阻抗和/或高等效串联电阻 (ESR) 的容性负载。 ALM2402-Q1 由 5.0V 至 16V 范围内的单电源或分离电源供电运行,可提供高达 400mA 的直流输出。
每个运算放大器均具有过热标志以及过热关断功能。 该器件还为每个输出级提供了独立的电源引脚,允许用户对输出施加较低电压以限制 Voh,从而限制片上功耗。
ALM2402 提供有 12 引脚无引线 DRR 封装和 14 引脚带引线散热薄型小外形尺寸 (HTSSOP) 封装(预览)。 这两种封装均包含导热焊盘,有助于散热。 而且这两种封装的热阻均非常低,能够以最低的芯片温升实现最佳电流驱动能力, 从而使客户在恶劣的温度条件下也能够获得较高的驱动电流。 可从下图中确定器件的最大功耗。
您可能感兴趣的相似产品
功能优于比较器件,可直接替换
技术文档
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
ALM2402Q1EVM — 双路高电流放大器评估模块
This board is designed for customer evaluation of the ALM2402-Q1 device, specifically the ALM2402QDRRRQ1 orderable part number. The EVM is set up as a basic unity gain amplifier. There are many slots on the board where resistors are not populated; these allow the customer to add filters, custom (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — 模拟工程师计算器
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 14 | Ultra Librarian |
WSON (DRR) | 12 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点