产品详情

Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
VQFN (RGZ) 48 49 mm² 7 x 7
  • 最大采样率:65MSPS
  • 低功率: 334mW
  • 交叉 CMOS 输入,1.8-3.3V IOVDD
  • 针对独立数据和数模转换器 (DAC) 时钟的输入 FIFO
  • 用于寄存器编程的 3 或 4 个引脚 SPI 接口
  • 正交调制器校正:针对边带和本地振荡 (LO) 抑制的增益、相位、偏移
  • 支持可编程带宽的模拟基带滤波器:20MHz 最大射频 (RF) 带宽
  • RF 频率范围:100MHz 至 2.7GHz
  • 封装:48 引脚四方扁平无引线 (QFN) 封装 (7mm x 7mm)
  • 最大采样率:65MSPS
  • 低功率: 334mW
  • 交叉 CMOS 输入,1.8-3.3V IOVDD
  • 针对独立数据和数模转换器 (DAC) 时钟的输入 FIFO
  • 用于寄存器编程的 3 或 4 个引脚 SPI 接口
  • 正交调制器校正:针对边带和本地振荡 (LO) 抑制的增益、相位、偏移
  • 支持可编程带宽的模拟基带滤波器:20MHz 最大射频 (RF) 带宽
  • RF 频率范围:100MHz 至 2.7GHz
  • 封装:48 引脚四方扁平无引线 (QFN) 封装 (7mm x 7mm)

AFE7071 是一款双路 14 位 65MSPS 数模转换器 (DAC),此转换器具有集成的、可编程四阶基带滤波器和模拟正交调制器。 AFE7071 包含附加的数字信号处理功能,例如正交调制器校正电路,从而提供本机振荡器 (LO) 和边带抑制能力。 AFE7071 有一个交叉的 14 位 1.8V 至 3.3V CMOS 输入。 AFE7071 提供 RF 输出频率范围介于 100MHz 至 2.7GHz 之间的 20MHz RF 信号带宽。

AFE7071 采用 7mm x 7mm 48 引脚 QFN 封装。 AFE7071 可在整个工业温度范围(-40°C 至 85°C)内工作。

AFE7071 是一款双路 14 位 65MSPS 数模转换器 (DAC),此转换器具有集成的、可编程四阶基带滤波器和模拟正交调制器。 AFE7071 包含附加的数字信号处理功能,例如正交调制器校正电路,从而提供本机振荡器 (LO) 和边带抑制能力。 AFE7071 有一个交叉的 14 位 1.8V 至 3.3V CMOS 输入。 AFE7071 提供 RF 输出频率范围介于 100MHz 至 2.7GHz 之间的 20MHz RF 信号带宽。

AFE7071 采用 7mm x 7mm 48 引脚 QFN 封装。 AFE7071 可在整个工业温度范围(-40°C 至 85°C)内工作。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 带有集成模拟正交调制器的双路14 位65 百万次采样/秒(MSPS) 数模转换器. 数据表 (Rev. C) 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2013年 7月 9日
应用手册 AFE7070 Optimized Operation in the VHF Band PDF | HTML 2021年 5月 13日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

仿真模型

AFE7071 IBIS Model

SLOM338.ZIP (42 KB) - IBIS Model
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RGZ) 48 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频