AFE4510
- 提供用于 Bio-Z、EDA、ECG 和 PPG 的集成信号链
- 同步的 ECG 和 PPG 可实现基于 PTT 的 BP
- Bio-Z 信号采集:
- 多频人体阻抗分析,可编程频率高达 250kHz
- 适用于 EDA/GSR 的低频激励模式
- 复数 (I, Q)四极阻抗测量
- 通过 7 位 DAC 产生正弦波激励
- 校准方案可补偿电极阻抗,实现准确的 Bio-Z
- ECG 信号采集:
- 频率高达 4kHz 的单导联 ECG 信号采集
- 模式可配置为 2 通道 ECG
- INA 增益可编程范围为 1.27 至 12.23
- RLD 输出通过第三电极设置人体偏置
- 输入噪声(0.5Hz 至 150Hz):增益为 12.23 时为 0.5µVrms
- 输入阻抗为 >1GΩ,CMRR>100dB
- 集成式 370Hz 抗混叠低通滤波器
- 交流、直流导联脱落检测:1.6nA 至 1µA
- PPG 信号采集:
- 采集 24 个 PPG 信号集(LED,AMB)
- 支持采用不同数据速率的 PPG 传感器
- 在 0.5Hz 至 10Hz 频带内的系统 SNR 峰值为 115dB,可实现高精度 SpO2 测量
- 实现低电流持续运行,其典型值为:19µA(接收器)
- PPG 发送器:
- 8 位可编程 LED 电流,可调范围为 50mA 至 300mA
- LED 短路检测
- 支持 16 个采用共阳极配置的 LED,适用于 SpO2、OHRM、光谱分析
- PPG 接收器:
- 支持 5 个 PD、4 个并行接收路径
- 具有可编程带宽的噪声滤波
- 跨阻增益:3.7kΩ 至 1MΩ
- 高达 256µA 的 8 位环境偏移减法 DAC
- 高达 64µA 的 9 位 LED 偏移减法 DAC
- ADC 输出端具有数字环境偏移消减
- EDA 信号采集:
- 使用 ECG 接收器实现低功耗连续 EDA 和 PPG 采集
- EDA 和 PPG 采集具有独立数据速率,且下电上电经过优化
- 高精度 EDA 信号链,用于 BIA 信号链的 EDA 点检
- 支持外部时钟和内部振荡器
- 提供并行运行 2 个 AFE 的选项
- 提供将第 5 个 PD 输入配置为通用电压测量通道的选项
- FIFO 深度可存储 384 个样本,支持 SPI™
- 电源:RX:1.7-1.9V,I/O:1.15-1.9V,TX:3-5.5V
AFE4510 是一个多功能信号采集系统,支持采集 PPG、EDA、ECG 和生物阻抗信号。PPG 信号链由 LED 电流驱动器和检测 PD 信号的接收器构成。具有右腿驱动 (RLD) 的 ECG 接收器可以从一对电极采集单导联 ECG 信号。具有集成激励和感应功能的阻抗测量信号链可用于 BIA、EDA 和阻抗谱分析等应用。各种信号链的输出由通用 ADC 进行数字化处理,并存储在可以使用 SPI 接口读出的 FIFO 中
申请了解更多信息
可提供完整数据表和其他设计资源。立即申请
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | AFE4510 适用于生物阻抗分析、电生物传感和光学生物传感的超小型、集成式 AFE 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 3月 21日 |
EVM 用户指南 | AFE4510 评估模块 | PDF | HTML | 2024年 4月 1日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
AFE4510EVM — AFE4510 评估模块
AFE4510 支持同步采集光电容积描记图 (PPG)、心电图 (ECG) 和身体阻抗分析 (BIA) 的信号。这 3 个信号链的 ADC 输出存储在 384 采样先入先出 (FIFO) 块中,可以使用 SPI 接口进行读取。该芯片具有独立的 PPG、ECG 和 Bio-Z 信号链,它们共享同一个 ADC。可以定义单独的信号采集窗口来采集 PPG、ECG 和/或 Bio-Z 信号。每个信号的采集率可以独立设置。支持同时采集最多 24 个 PPG 信号,其中涉及最多 16 个 LED 和最多 5 个 PD,从而实现光学心率监测 (OHRM) 和脉动式血氧计等应用。AFE (...)
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
DSBGA (YBG) | 42 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。