AFE4420
- 支持多达 16 个相位的信号采集
- 在每个相位内均可实现灵活的 LED 和 PD 分配
- 精确、连续的心率监测:
- 高达 100dB 的动态范围
- 以低电流在可穿戴设备上持续运行,其典型值为:
- LED 为 15µA,接收器为 20µA
- 发送器:
- 支持共阳极 LED 配置
- 8 位可编程 LED 电流,可调范围为 50mA 至 200mA
- 并行点亮两个 LED 的模式
- 可编程 LED 导通时间
- 同时支持 4 个 LED,适用于优化型 SpO2、HRM 或多波长 HRM
- 可编程控制信号,使用外部 SPDT 开关可运行多达 8 个 LED
- 接收器:
- 支持 4 路时分多路复用光电二极管输入
- TIA 输入端的独立直流失调消减 DAC,用于每个 LED 和环境光相位,具有 7 位控制功能且范围高达 ±254µA
- 跨阻增益:10kΩ 至 2MΩ
- ADC 输出端的数字环境消减,可抑制环境噪声
- 具有可编程带宽的噪声滤波器
- 支持外部时钟和内部振荡器模式
- 自动环境消除模式 (AACM),可增大接收器的动态范围
- 具有灵活中断生成功能的两个可编程 GPIO 引脚
- 采样深度为 128 的 FIFO
- I2C、SPI 接口:可通过引脚进行选择
- 工作温度范围:–40°C 至 +85°C
- 2.6mm × 2.1mm DSBGA 封装,0.4mm 间距
- 电源:
- Rx:
- 1.7V 至 1.9V(LDO 旁路)
- 1.9V 至 3.6V(LDO 已启用)
- Tx:3V 至 5.5V
- IO:1.7V 至 RX_SUP
- Rx:
AFE4420 是一款面向光学生物传感 应用的模拟前端 (AFE),例如心率监测 (HRM) 和血氧饱和度 (SpO2) 测量。该器件支持多达四个可切换发光二极管 (LED) 和四个光电二极管。可以定义多达 16 个信号相位,并且可以以同步方式从每个相位获取信号,并将其存储在 128 样本的先入先出 (FIFO) 块中。FIFO 可通过 I2C 或 SPI 接口读取。这款 AFE 还配有具有 8 位电流控制功能的全集成 LED 驱动器。该器件具有宽动态范围的发送和接收电路,有助于检测超小信号电平。
更多信息
可根据保密协议提供完整数据表和其他设计资源。立即申请
您可能感兴趣的相似产品
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 用于多传感器可穿戴设备、光学心率监测和生物检测且具有 FIFO 的 AFE4420 超小型集成式 AFE 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2019年 10月 11日 |
技术文章 | Designing compact, efficient and high performing multiparameter patient monitors | PDF | HTML | 2019年 6月 25日 | |||
技术文章 | Going beyond traditional SpO2 measurement with multiwavelength optical measurement | PDF | HTML | 2019年 2月 12日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
AFE4420EVM — 具有 FIFO 功能且适用于可穿戴光学心率监测的 AFE4420 集成 AFE 评估模块
AFE4420 是一款面向诸如心率监测 (HRM) 和周围毛细血管氧饱和度 (SpO2) 测量等光学生物传感应用的模拟前端 (AFE)。此器件支持 4 个开关发光二极管 (LED) 和 4 个光电二极管。来自光电二极管的电流通过互阻抗放大器 (TIA) 转换为电压,并使用模数转换器 (ADC) 进行数字化。ADC 代码可存储在具有可编程深度的 128 样本 FIFO 中。可以对 FIFO 深度进行分区,以容纳需要存储的相位。可通过 I2C 或 SPI 接口读取 FIFO。该 AFE 还配有带 8 位电流控制功能的完全集成式 LED 驱动器。该器件可通过外部时钟或内部振荡器计时。此器件使用 I (...)
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计
TIDA-010029 — 配备 Bluetooth® 5 的可穿戴 16 相多传感器 SpO2 和心率监测仪 (HRM) 参考设计
This reference design enables a wearable, optimized saturation of peripheral capillary oxygen (SpO2) and multi-sensor, multi-wavelength optical heart rate monitor (HRM). It uses AFE4420 device, which is a single-chip, bio-sensing front end for photoplethysmography (PPG) measurements. It supports up (...)
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
DSBGA (YZ) | 30 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。