AFE4404
- 发送器:
- 支持共阳极 LED 配置
- 动态范围:100dB
- 6 位可编程 LED 电流最高达 50mA(可扩展至 100mA)
- 可编程 LED 接通时间
- 同时支持 3 个 LED,适用于优化型血氧饱和度 (SpO2) 测量、心率监测 (HRM) 或多波长 HRM
- 接收器:
- 以 24 位二进制补码格式表示光电二极管的电流输入
- TIA 输入端的独立直流偏移减法 DAC,用于每个 LED 和环境相位
- ADC 输出端的数字环境减法
- 可编程互阻抗增益:
10kΩ 至 2MΩ - 动态范围:100dB
- 动态节能模式,可使电流降至 200µA 以下
- 脉冲频率:10SPS 至 1000SPS
- 灵活的脉冲排序和定时控制
- 灵活的时钟选项:
- 外部时钟:
4MHz 至 60MHz 输入时钟 - 内部时钟:4MHz 振荡器
- 外部时钟:
- I2C 接口
- 工作温度范围:–20°C 至 70°C
- 2.6mm × 1.6mm DSBGA 封装,0.5mm 间距
- 电源:Rx:2V 至 3.6V;Tx:3V 至 5.25V;
IO:1.8V 至 3.6V
应用
- 光学心率监测 (HRM)
- 心率变异分析 (HRV)
- 血氧饱和仪(SpO2 测量)
- 最大摄氧量
- 卡路里消耗
All trademarks are the property of their respective owners.
AFE4404 是一款面向光生物传感 应用的模拟前端 (AFE),例如心率监测 (HRM) 和血氧饱和度 (SpO2) 测量。该器件支持三个开关发光二极管 (LED) 和一个光电二极管。光电二极管的电流通过互阻抗放大器 (TIA) 转换为电压,并使用模数转换器 (ADC) 进行数字化。ADC 代码可使用 I2C 接口读出。AFE 还配有带 6 位电流控制的全集成 LED 驱动器。该器件具有宽动态范围的发送和接收电路,有助于感测超小信号电平。
您可能感兴趣的相似产品
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | AFE4404 用于可穿戴光学心率监测和生物传感的超小型集成 AFE 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 最新英语版本 (Rev.D) | PDF | HTML | 2016年 6月 23日 |
用户指南 | AFE4404 Development Guide (Rev. A) | 2015年 12月 17日 | ||||
技术文章 | Offset correction improves the next generation of heart-rate smart watches | PDF | HTML | 2015年 8月 24日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
AFE4404EVM — 适用于可穿戴光学心率监测应用的 AFE4404 超小型集成式 AFE 评估模块
AFE4404EVM 用于评估 AFE4404 器件。完全集成式 AFE 非常适合脉搏血氧饱和度仪与心率监测应用。该器件包含低噪声接收信道和 LED 发射部分。AFE4404 具备高度可配置的计时控制器,可让用户完全控制器件的计时特征。该器件的时钟源可以是外部时钟或内部振荡器。该器件使用 I2C 接口与外部主机处理器进行通信。AFE4404EVM 旨在促进与 AFE4404 器件相关的评估和系统开发活动
用户指南: PDF
固件
SLAC718 — AFE4404EVM Firmware Source v1.5
支持的产品和硬件
产品
生物传感 AFE
硬件开发
评估板
评估模块 (EVM) 用 GUI
SLAC704 — AFE4404EVM GUI v1.2.2
支持的产品和硬件
产品
生物传感 AFE
硬件开发
评估板
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
DSBGA (YZP) | 15 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。