AFE4403

正在供货

适用于心率监视器和低成本脉动式血氧计的超小型集成式模拟前端 (AFE)

产品详情

Applications Clinical fingertip pulse oximetry, SpO2 Number of input channels 1 Resolution (Bits) 22 Number of LEDs 3 Interface type SPI Operating temperature range (°C) -20 to 70 Rating Catalog
Applications Clinical fingertip pulse oximetry, SpO2 Number of input channels 1 Resolution (Bits) 22 Number of LEDs 3 Interface type SPI Operating temperature range (°C) -20 to 70 Rating Catalog
DSBGA (YZP) 36 10.5625 mm² 3.25 x 3.25
  • 用于脉搏血氧仪和心率监测应用的完全集成式 AFE:
  • 发送:
    • 集成双路 LED 驱动器 (H 桥或共阳极)
    • 可支持 3 个 LED,适用于优化型 SPO2、HRM 或多波长 HRM
    • 高达 110dB 的动态范围
    • LED 电流:
      • 可编程为 100mA 电流,具有 8 位电流分辨率
    • 30µA + 平均 LED 电流
    • 可编程 LED 接通时间
    • 独立的 LED2 和 LED1 电流基准
  • 具有高动态范围的接收通道:
    • 22 位补码格式输出
    • 高达 105dB 的动态范围
    • 低功耗:< 650µA
    • 动态断电模式,以将电流减少至 300µA
    • 可适应极宽范围的信号振幅:
      • 可编程总增益:10kΩ 至 4MΩ
    • 集成数字环境估算和删减功能
  • 通过外部时钟或晶振实现灵活的时钟:
    • 脉冲频率:62.5SPS 至 2000SPS
    • 灵活的脉冲时序和定时控制
    • 输入时钟范围:4MHz(最小值)至 60MHz(最大值)
  • 集成式故障诊断:
    • 光电二极管和 LED 开路与 短路检测
  • 电源:
    • Rx = 2.0V 至 3.6V
    • Tx = 3.0V 至 5.25V
  • 封装:紧凑型 DSBGA-36 (3.07mm × 3.07mm × 0.5mm)
  • 额定温度范围:0°C –20°C 至 70°C
  • 用于脉搏血氧仪和心率监测应用的完全集成式 AFE:
  • 发送:
    • 集成双路 LED 驱动器 (H 桥或共阳极)
    • 可支持 3 个 LED,适用于优化型 SPO2、HRM 或多波长 HRM
    • 高达 110dB 的动态范围
    • LED 电流:
      • 可编程为 100mA 电流,具有 8 位电流分辨率
    • 30µA + 平均 LED 电流
    • 可编程 LED 接通时间
    • 独立的 LED2 和 LED1 电流基准
  • 具有高动态范围的接收通道:
    • 22 位补码格式输出
    • 高达 105dB 的动态范围
    • 低功耗:< 650µA
    • 动态断电模式,以将电流减少至 300µA
    • 可适应极宽范围的信号振幅:
      • 可编程总增益:10kΩ 至 4MΩ
    • 集成数字环境估算和删减功能
  • 通过外部时钟或晶振实现灵活的时钟:
    • 脉冲频率:62.5SPS 至 2000SPS
    • 灵活的脉冲时序和定时控制
    • 输入时钟范围:4MHz(最小值)至 60MHz(最大值)
  • 集成式故障诊断:
    • 光电二极管和 LED 开路与 短路检测
  • 电源:
    • Rx = 2.0V 至 3.6V
    • Tx = 3.0V 至 5.25V
  • 封装:紧凑型 DSBGA-36 (3.07mm × 3.07mm × 0.5mm)
  • 额定温度范围:0°C –20°C 至 70°C

AFE4403 是一款非常适合于脉搏血氧仪应用的完全集成式模拟前端 (AFE)。此器件包含一个具有集成模数转换器 (ADC) 的低噪声接收器通道、一个 LED 发射部件和针对传感器以及 LED 故障检测的诊断功能。此器件是一款可配置定时控制器。这个灵活性使得用户能够完全控制器件定时特性。为了轻松满足计时要求并为 AFE4403 提供一个低抖动时钟,还集成了一个由外部晶振供频的振荡器。该器件使用 SPI™ 接口与外部微控制器或主机处理器进行通信。

此器件是一款采用紧凑型 DSBGA-36 封装 (3.07mm × 3.07mm × 0.5mm) 的完整 AFE 解决方案,其额定工作温度范围为 -20°C 至 70°C。

AFE4403 是一款非常适合于脉搏血氧仪应用的完全集成式模拟前端 (AFE)。此器件包含一个具有集成模数转换器 (ADC) 的低噪声接收器通道、一个 LED 发射部件和针对传感器以及 LED 故障检测的诊断功能。此器件是一款可配置定时控制器。这个灵活性使得用户能够完全控制器件定时特性。为了轻松满足计时要求并为 AFE4403 提供一个低抖动时钟,还集成了一个由外部晶振供频的振荡器。该器件使用 SPI™ 接口与外部微控制器或主机处理器进行通信。

此器件是一款采用紧凑型 DSBGA-36 封装 (3.07mm × 3.07mm × 0.5mm) 的完整 AFE 解决方案,其额定工作温度范围为 -20°C 至 70°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 AFE4403 用于心率监护仪和低成本脉搏血氧仪的超小型集成式模拟前端 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2021年 8月 18日
白皮书 Evolving Semiconductor Technologies for Modern Telehealth Applications.. 2020年 10月 28日
白皮书 Evolving Semiconductor Technologies for Modern Telehealth Applications... 2020年 10月 28日
白皮书 适用于现代远程医疗应用的不断发 展的半导体技术 英语版 2020年 10月 28日
技术文章 Designing compact, efficient and high performing multiparameter patient monitors PDF | HTML 2019年 6月 25日
应用手册 How to Design an SpO2 and OHRM System Using AFE4403 2015年 3月 2日
EVM 用户指南 AFE4403EVM User's Guide (Rev. B) 2014年 7月 21日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

AFE4403EVM — 适用于心率监测器和脉动式血氧计的 AFE4403 集成 AFE 评估模块

AFE4403EVM 用于评估 AFE4403 器件。完全集成的 AFE 包括低噪声接收信道、LED 发射部分,并具备用于传感器和 LED 故障检测的诊断功能,尤其适用于脉动式血氧计和心率监控应用。AFE4403 具备高度可配置的计时控制器,可让用户完全控制器件的计时特征。该器件还具备一个利用两个时钟源工作的集成式振荡器,时钟源可以是外部晶体或外部主机处理器的时钟,可降低时钟要求并为 AFE4403 提供低抖动时钟。该器件使用串行外设接口 (SPI) 与外部主机处理器进行通信。  AFE4403EVM 旨在加速与 AFE4403 器件相关的评估和系统开发活动。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
驱动程序或库

AFE4403SW-DESIGN Linux Driver for AFE4403

Please find the AFE4403 Linux Driver here
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
生物传感 AFE
AFE4403 适用于心率监视器和低成本脉动式血氧计的超小型集成式模拟前端 (AFE)
驱动程序或库

SLAC713 AFE4403 Driver Code for CC2640

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
生物传感 AFE
AFE4403 适用于心率监视器和低成本脉动式血氧计的超小型集成式模拟前端 (AFE)
低功耗 2.4GHz 产品
CC2640 具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 低功耗 Bluetooth® 无线 MCU
固件

SLAC677 AFE4403EVM Firmware Source v2.3

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
生物传感 AFE
AFE4403 适用于心率监视器和低成本脉动式血氧计的超小型集成式模拟前端 (AFE)
硬件开发
评估板
AFE4403EVM 适用于心率监测器和脉动式血氧计的 AFE4403 集成 AFE 评估模块
固件

SLAC703 AFE4403 WristWatch EVM Firmware Source v2.3

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
生物传感 AFE
AFE4403 适用于心率监视器和低成本脉动式血氧计的超小型集成式模拟前端 (AFE)
评估模块 (EVM) 用 GUI

SLAC672 AFE4403EVM GUI v2.2

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
生物传感 AFE
AFE4403 适用于心率监视器和低成本脉动式血氧计的超小型集成式模拟前端 (AFE)
硬件开发
评估板
AFE4403EVM 适用于心率监测器和脉动式血氧计的 AFE4403 集成 AFE 评估模块
仿真模型

AFE4403 IBIS Model

SBAM194.ZIP (28 KB) - IBIS Model
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计

TIDA-00311 — 微型脉动式血氧计参考设计

此参考设计用于专为高端临床应用而设计的微型脉动式血氧计。小型模块可以轻松简化并加速脉动式血氧计系统的设计。此设计搭载了用于连接 LED 和光电二极管传感器的 TI AFE4403 模拟前端,还包括可处理来自 AFE 的信息的 MCU。此设计比 TIDA-00010 更加小巧。
用户指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00301 — 微型光学心率参考设计

该参考设计适用于微型光学心率监护仪测量解决方案(无胸带!)专门面向可穿戴或移动应用。小型模块可以轻松连接到智能手机、平板电脑和可穿戴设备。借助 TI 的 AFE4403 AFE,可以加速和简化光学 HRM 设计过程,同时仍可保障重要健身设计所需的测量性能。此设计比 TIDA-00011 更加小巧。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
DSBGA (YZP) 36 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频