产品详情

Sample rate (max) (Msps) 125 Resolution (Bits) 14 Number of input channels 4 Interface type Serial LVDS Analog input BW (MHz) 540 Features Low Power Rating Catalog Peak-to-peak input voltage range (V) 2 Power consumption (typ) (mW) 391 Architecture Pipeline SNR (dB) 73 ENOB (Bits) 11.8 SFDR (dB) 93 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Input buffer No
Sample rate (max) (Msps) 125 Resolution (Bits) 14 Number of input channels 4 Interface type Serial LVDS Analog input BW (MHz) 540 Features Low Power Rating Catalog Peak-to-peak input voltage range (V) 2 Power consumption (typ) (mW) 391 Architecture Pipeline SNR (dB) 73 ENOB (Bits) 11.8 SFDR (dB) 93 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Input buffer No
VQFN (RTQ) 56 64 mm² 8 x 8
  • 四通道
  • 14 位分辨率
  • 单电源:1.8V
  • 串行低压差分信号 (LVDS) 接口
  • 支持 1 分频、2 分频和 4 分频的灵活输入时钟缓冲器
  • fIN = 70MHz 时,信噪比 (SNR) = 72.4dBFS,无杂散动态范围 (SFDR) = 87dBc
  • 超低功耗:
    • 125MSPS 时为每通道 98mW
  • 通道隔离:105dB
  • 内部抖动和斩波
  • 支持多芯片同步
  • 与 12 位版本器件之间具有引脚到引脚兼容性
  • 封装:超薄四方扁平无引线 (VQFN)-56 (8mm x 8mm)
  • 四通道
  • 14 位分辨率
  • 单电源:1.8V
  • 串行低压差分信号 (LVDS) 接口
  • 支持 1 分频、2 分频和 4 分频的灵活输入时钟缓冲器
  • fIN = 70MHz 时,信噪比 (SNR) = 72.4dBFS,无杂散动态范围 (SFDR) = 87dBc
  • 超低功耗:
    • 125MSPS 时为每通道 98mW
  • 通道隔离:105dB
  • 内部抖动和斩波
  • 支持多芯片同步
  • 与 12 位版本器件之间具有引脚到引脚兼容性
  • 封装:超薄四方扁平无引线 (VQFN)-56 (8mm x 8mm)

ADC344x 器件属于高线性度、超低功耗、四通道、14 位、25MSPS 至 125MSPS 模数转换器 (ADC) 系列。此类器件专门设计用于支持具有宽动态范围需求且要求苛刻的高输入频率信号。输入时钟分频器可给予系统时钟架构设计更高的灵活性,同时 SYSREF 输入可实现整个系统同步。

ADC344x 系列支持串行低压差分信令 (LVDS),从而减少接口线路的数量,实现高系统集成密度。串行 LVDS 接口为双线制,通过两个 LVDS 对串行输出每个 ADC 数据。此外,也可提供单线制串行 LVDS 接口。内部锁相环 (PLL) 会将传入的 ADC 采样时钟加倍,以获得串行输出各通道的 14 位输出数据时所使用的位时钟。除了串行数据流之外,数据帧和位时钟也作为 LVDS 输出进行传送。

ADC344x 器件属于高线性度、超低功耗、四通道、14 位、25MSPS 至 125MSPS 模数转换器 (ADC) 系列。此类器件专门设计用于支持具有宽动态范围需求且要求苛刻的高输入频率信号。输入时钟分频器可给予系统时钟架构设计更高的灵活性,同时 SYSREF 输入可实现整个系统同步。

ADC344x 系列支持串行低压差分信令 (LVDS),从而减少接口线路的数量,实现高系统集成密度。串行 LVDS 接口为双线制,通过两个 LVDS 对串行输出每个 ADC 数据。此外,也可提供单线制串行 LVDS 接口。内部锁相环 (PLL) 会将传入的 ADC 采样时钟加倍,以获得串行输出各通道的 14 位输出数据时所使用的位时钟。除了串行数据流之外,数据帧和位时钟也作为 LVDS 输出进行传送。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 ADC344x 四通道、14 位、25MSPS 至 125MSPS 模数转换器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2017年 5月 16日
EVM 用户指南 ADC3xxxEVM and ADC3xJxxEVM User's Guide (Rev. D) 2018年 8月 24日
白皮书 Minimum Power Specifications for High-Performance ADC Power-Supply Designs 2016年 3月 31日
技术文章 Designing a power supply solution for pipeline ADCs – Part 2 PDF | HTML 2015年 9月 4日
技术文章 Designing a power supply solution for pipeline ADCs – Part 1 PDF | HTML 2015年 9月 3日
技术文章 How to filter out noise in your DC/DC design PDF | HTML 2015年 8月 18日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ADC3444EVM — ADC3444 四通道、14 位、125MSPS 模数转换器评估模块

ADC3444 EVM 展示了低功耗四 125Msps 14 位 ADC 的性能。该产品包含 ADC3444 器件和用于提供必需电压的 TI 电压稳压器。ADC 的输入连接到变压器输入,该变压器输入可连接到 50 欧姆单端信号源。通过变压器输入提供时钟输入,可将时钟输入连接到 50 欧姆单端时钟源。提供了 SYSREF 输入以实现完整的系统同步。通过板载 USB 连接和 GUI 提供寄存器访问。此外,TI 还提供 TSW1400 数据采集卡和 高速数据转换器专业软件,以实现完整的评估系统。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估模块 (EVM) 用 GUI

SLAC667 ADC3xxx GUI Installer

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
高速 ADC (≥10MSPS)
ADC3244 双通道 14 位 125MSPS 模数转换器 (ADC) ADC32J45 双通道、14 位、160MSPS 模数转换器 (ADC) ADC3444 四通道、14 位、125MSPS 模数转换器 (ADC) ADC34J45 四通道、14 位、160MSPS 模数转换器 (ADC)
硬件开发
评估板
ADC32J25EVM ADC32J25 双通道 12 位 160MSPS 模数转换器评估模块 ADC32J44EVM ADC32J44 双通道 14 位 125MSPS 模数转换器评估模块 ADC32J45EVM ADC32J45 双通道 14 位 160MSPS 模数转换器评估模块 ADC3423EVM ADC3423 四通道、12 位、80MSPS 模数转换器评估模块 ADC3424EVM ADC3424 四通道、12 位、125MSPS 模数转换器评估模块 ADC3442EVM ADC3442 四通道、14 位、50MSPS 模数转换器评估模块 ADC3443EVM ADC3443 四通道、14 位、80MSPS 模数转换器评估模块 ADC3444EVM ADC3444 四通道、14 位、125MSPS 模数转换器评估模块 ADC34J23EVM ADC34J23 评估模块 ADC34J24EVM ADC34J24 四通道、12 位、125MSPS 模数转换器评估模块 ADC34J25EVM ADC34J25 四通道、12 位、160MSPS 模数转换器评估模块 ADC34J42EVM ADC34J42 四通道、14 位、50MSPS 模数转换器评估模块 ADC34J43EVM ADC34J43 四通道、14 位、80MSPS 模数转换器评估模块 ADC34J44EVM ADC34J44 四通道、14 位、125MSPS 模数转换器评估模块 ADC34J45EVM ADC34J45 四通道、14 位、160MSPS 模数转换器评估模块
仿真模型

ADC3444 IBIS Model

SLAM232.ZIP (36 KB) - IBIS Model
仿真模型

ADC3xxx Pspice Model

SLAM228.ZIP (15 KB) - PSpice Model
仿真模型

ADC3xxx TINA Model

SLAM226.ZIP (3 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

ADC3xxx TINA Reference Design

SLAM227.TSC (1083 KB) - TINA-TI Reference Design
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RTQ) 56 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频