产品详情

DSP type 4 C66x DSP (max) (MHz) 1200 CPU 32-/64-bit Operating system Integrity, Linux, SYS/BIOS, VxWorks Security Cryptographic acceleration, Device identity, Secure boot Ethernet MAC 4-port 1Gb Switch PCIe 2 PCIe Gen2 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 0
DSP type 4 C66x DSP (max) (MHz) 1200 CPU 32-/64-bit Operating system Integrity, Linux, SYS/BIOS, VxWorks Security Cryptographic acceleration, Device identity, Secure boot Ethernet MAC 4-port 1Gb Switch PCIe 2 PCIe Gen2 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 0
FCBGA (CMS) 900 625 mm² 25 x 25
  • 4 个 TMS320C66x 数字信号处理器 (DSP) 内核子系统 (C66x CorePac),每个具有
    • 1.0GHz 或 1.2GHz C66x 定点/浮点 DSP 内核
      • 1.2GHz 时,定点运算速度达 38.4 GMacs/内核
      • 1.2GHz 时,浮点运算速度达 19.2 GFlops/内核
    • 存储器
      • 每个 CorePac 具有 32K 字节的 L1P
      • 每个 CorePac 具有 32K 字节的 L1D
      • 每个 CorePac 具有 1024K 字节的本地 L2
  • ARM CorePac
    • 两个 ARM Cortex-A15 MPCore 处理器频率高达 1.2GHz
    • 两个 ARM 内核共享 1MB L2 缓存
    • 完全执行 ARMv7-A 架构指令集
    • 每个内核具有 32KB L1 指令和数据缓存
    • AMBA 4.0 AXI 一致性扩展 (ACE) 主端口,与多核共享存储器控制器 (MSMC) 相连,可实现对共享的 MSMC 静态随机存取存储器 (SRAM) 的低延迟访问
  • 多核共享存储器控制器 (MSMC)
    • 4 个 DSP CorePac 和 1 个 ARM CorePac 共享 2MB SRAM 存储器
    • MSM SRAM 与 DDR3_EMIF 的存储器保护单元
  • 片上独立随机存取存储器 (RAM) (OSR) - 1MB 片上 SRAM 作为附加共享存储器
  • 硬件协处理器
    • 两个快速傅立叶变换协处理器
      • 快速傅立叶变换 (FFT) 大小为 1024 时,支持高达 1200Msps 的速率
      • 支持的最大 FFT 大小为 8192
  • 多核导航器
    • 具有队列管理器的 8K 多用途硬件队列
    • 基于数据包的直接内存访问 (DMA) 支持零开销传输
  • 网络协处理器
    • 数据包加速器可支持
      • 每秒 1.5M 数据包速率下的线速吞吐量达 1Gbps
    • 安全加速器引擎可支持
      • IPSec、SRTP 以及 SSL/TLS 安全性
      • ECB、CBC、CTR、F8、CCM、GCM、HMAC、CMAC、GMAC、AES、DES、3DES、SHA-1、SHA-2(256 位散列)、MD5
      • 高达 6.4Gbps 的 IPSec
    • 以太网子系统
      • 4 个串行千兆位介质无关接口 (SGMII) 端口开关
  • 外设
    • 数字前端 (DFE) 子系统
      • 支持多达四通道 JESD204A/B(最大线速率为 7.37Gbps)多个数据转换器接口
      • 集成了数字下/上变频 (DDC/DUC) 模块
    • IQNet 子系统
      • 将数据流传输至集成数字前端 (DFE)
    • 2 个单通道 PCIe Gen2 接口
      • 支持高达 5Gbaud 的传输速率
    • 3 个增强型直接存储器存取 (EDMA) 控制器
    • 72 位 DDR3 接口,速度高达 1600MHz
    • EMIF16 接口
    • USB 3.0 接口
    • 通用用户识别模块 (USIM) 接口
    • 4 个通用异步收发器 (UART) 接口
    • 3 个 I2C 接口
    • 64 个通用输入输出 (GPIO) 引脚
    • 3 个串行外设接口 (SPI) 接口
    • 信号量模块
    • 14 个 64 位定时器
  • 商用温度范围:
    • 0ºC 至 100ºC
  • 扩展温度范围:
    • -40ºC 至 100ºC

应用

  • 医疗
  • 测试和测量
  • 航空电子设备与国防
  • 工业

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 4 个 TMS320C66x 数字信号处理器 (DSP) 内核子系统 (C66x CorePac),每个具有
    • 1.0GHz 或 1.2GHz C66x 定点/浮点 DSP 内核
      • 1.2GHz 时,定点运算速度达 38.4 GMacs/内核
      • 1.2GHz 时,浮点运算速度达 19.2 GFlops/内核
    • 存储器
      • 每个 CorePac 具有 32K 字节的 L1P
      • 每个 CorePac 具有 32K 字节的 L1D
      • 每个 CorePac 具有 1024K 字节的本地 L2
  • ARM CorePac
    • 两个 ARM Cortex-A15 MPCore 处理器频率高达 1.2GHz
    • 两个 ARM 内核共享 1MB L2 缓存
    • 完全执行 ARMv7-A 架构指令集
    • 每个内核具有 32KB L1 指令和数据缓存
    • AMBA 4.0 AXI 一致性扩展 (ACE) 主端口,与多核共享存储器控制器 (MSMC) 相连,可实现对共享的 MSMC 静态随机存取存储器 (SRAM) 的低延迟访问
  • 多核共享存储器控制器 (MSMC)
    • 4 个 DSP CorePac 和 1 个 ARM CorePac 共享 2MB SRAM 存储器
    • MSM SRAM 与 DDR3_EMIF 的存储器保护单元
  • 片上独立随机存取存储器 (RAM) (OSR) - 1MB 片上 SRAM 作为附加共享存储器
  • 硬件协处理器
    • 两个快速傅立叶变换协处理器
      • 快速傅立叶变换 (FFT) 大小为 1024 时,支持高达 1200Msps 的速率
      • 支持的最大 FFT 大小为 8192
  • 多核导航器
    • 具有队列管理器的 8K 多用途硬件队列
    • 基于数据包的直接内存访问 (DMA) 支持零开销传输
  • 网络协处理器
    • 数据包加速器可支持
      • 每秒 1.5M 数据包速率下的线速吞吐量达 1Gbps
    • 安全加速器引擎可支持
      • IPSec、SRTP 以及 SSL/TLS 安全性
      • ECB、CBC、CTR、F8、CCM、GCM、HMAC、CMAC、GMAC、AES、DES、3DES、SHA-1、SHA-2(256 位散列)、MD5
      • 高达 6.4Gbps 的 IPSec
    • 以太网子系统
      • 4 个串行千兆位介质无关接口 (SGMII) 端口开关
  • 外设
    • 数字前端 (DFE) 子系统
      • 支持多达四通道 JESD204A/B(最大线速率为 7.37Gbps)多个数据转换器接口
      • 集成了数字下/上变频 (DDC/DUC) 模块
    • IQNet 子系统
      • 将数据流传输至集成数字前端 (DFE)
    • 2 个单通道 PCIe Gen2 接口
      • 支持高达 5Gbaud 的传输速率
    • 3 个增强型直接存储器存取 (EDMA) 控制器
    • 72 位 DDR3 接口,速度高达 1600MHz
    • EMIF16 接口
    • USB 3.0 接口
    • 通用用户识别模块 (USIM) 接口
    • 4 个通用异步收发器 (UART) 接口
    • 3 个 I2C 接口
    • 64 个通用输入输出 (GPIO) 引脚
    • 3 个串行外设接口 (SPI) 接口
    • 信号量模块
    • 14 个 64 位定时器
  • 商用温度范围:
    • 0ºC 至 100ºC
  • 扩展温度范围:
    • -40ºC 至 100ºC

应用

  • 医疗
  • 测试和测量
  • 航空电子设备与国防
  • 工业

All trademarks are the property of their respective owners.

66AK2L06 KeyStone SoC 属于基于 TI 新型 KeyStone II 多核 SoC 架构的 C66x 系列,是一款带有 JESD204B 通道的低功耗解决方案,可满足需要连接基于 ADC 和 DAC 的应用的应用在功耗、尺寸和成本方面的较严苛要求。 该器件的 ARM 和 DSP 内核可在需要高级信号和控制处理的平台上展现卓越的处理能力。

TI 的 KeyStone II 架构提供了一套集成有各类子系统(ARM CorePac、C66x CorePac、IP 网络、数字前端和 FFT 处理)的可编程平台,并且采用了基于队列的通信系统,使得 SoC 资源能够高效且无缝地运作。 这种独特的 SoC 架构中还包含一个 TeraNet 交换机,该交换机可将从可编程内核到专用协处理器和高速 IO 的各类系统元素广泛融合,确保它们以最高效率持续运作。

66AK2L06 器件中附加的 ARM CorePac 能够实现对复杂控制代码的片上处理。 Cortex-A15 处理器可执行后台处理和管理处理等操作。

TI 的 C66x 内核在不影响处理器速度、尺寸或功耗的前提下,将定点和浮点计算能力同时融入到了处理器中,可谓开创了 DSP 技术的新纪元。 此原始计算性能处于行业领先水平,在 1.2GHz 的工作频率下,每个内核能够达到 38.4GMACS 和 19.2Gflops。 此外,C66x 还完全向后兼容 C64x+ 器件的软件。 C66x CorePac 新增了 90 条指令,主要针对浮点运算 (FPi) 和面向向量数学 (VPi) 的处理。

66AK2L06 包含许多协处理器,可为器件应对高层应用的大量处理需求减轻负担。 这样一来,内核便无需处理各种算法和其他判别函数。 该 SoC 包含快速傅立叶变换协处理器 (FFTC) 等多个关键协处理器的副本。 SoC 的架构元素(多核导航器)可确保在没有任何 CPU 干预或开销的情况下进行数据处理,从而使系统能够实现其资源的最优化利用。

TI 的可扩展多核 SoC 架构解决方案为开发人员提供了一系列软件兼容和硬件兼容的器件,以最大限度缩短开发时间并提高重复使用率。

66AK2L06 器件具有一套完整的开发工具,其中包括一个 C 编译器、一个用于简化编程和调度过程的汇编优化器,以及一个用于查看源代码执行的 Windows 和 Linux 调试器接口。

66AK2L06 KeyStone SoC 属于基于 TI 新型 KeyStone II 多核 SoC 架构的 C66x 系列,是一款带有 JESD204B 通道的低功耗解决方案,可满足需要连接基于 ADC 和 DAC 的应用的应用在功耗、尺寸和成本方面的较严苛要求。 该器件的 ARM 和 DSP 内核可在需要高级信号和控制处理的平台上展现卓越的处理能力。

TI 的 KeyStone II 架构提供了一套集成有各类子系统(ARM CorePac、C66x CorePac、IP 网络、数字前端和 FFT 处理)的可编程平台,并且采用了基于队列的通信系统,使得 SoC 资源能够高效且无缝地运作。 这种独特的 SoC 架构中还包含一个 TeraNet 交换机,该交换机可将从可编程内核到专用协处理器和高速 IO 的各类系统元素广泛融合,确保它们以最高效率持续运作。

66AK2L06 器件中附加的 ARM CorePac 能够实现对复杂控制代码的片上处理。 Cortex-A15 处理器可执行后台处理和管理处理等操作。

TI 的 C66x 内核在不影响处理器速度、尺寸或功耗的前提下,将定点和浮点计算能力同时融入到了处理器中,可谓开创了 DSP 技术的新纪元。 此原始计算性能处于行业领先水平,在 1.2GHz 的工作频率下,每个内核能够达到 38.4GMACS 和 19.2Gflops。 此外,C66x 还完全向后兼容 C64x+ 器件的软件。 C66x CorePac 新增了 90 条指令,主要针对浮点运算 (FPi) 和面向向量数学 (VPi) 的处理。

66AK2L06 包含许多协处理器,可为器件应对高层应用的大量处理需求减轻负担。 这样一来,内核便无需处理各种算法和其他判别函数。 该 SoC 包含快速傅立叶变换协处理器 (FFTC) 等多个关键协处理器的副本。 SoC 的架构元素(多核导航器)可确保在没有任何 CPU 干预或开销的情况下进行数据处理,从而使系统能够实现其资源的最优化利用。

TI 的可扩展多核 SoC 架构解决方案为开发人员提供了一系列软件兼容和硬件兼容的器件,以最大限度缩短开发时间并提高重复使用率。

66AK2L06 器件具有一套完整的开发工具,其中包括一个 C 编译器、一个用于简化编程和调度过程的汇编优化器,以及一个用于查看源代码执行的 Windows 和 Linux 调试器接口。

下载 观看带字幕的视频 视频
Support through a third party

This product does not have ongoing direct design support from TI. For support while working through your design, you may contact the following third party: Azcom Technology.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 67
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 66AK2L06 多核DSP+ARM KeyStone II 片上系统(SoC) 数据表 英语版 PDF | HTML 2016年 5月 9日
* 勘误表 66AK2Lxx Multicore DSP+ARM KeyStone II SOC (Silicon Revision 1.0) 2015年 4月 20日
应用手册 DDR3 Design Requirements for KeyStone Devices (Rev. D) PDF | HTML 2022年 7月 7日
应用手册 KeyStone 错误检测和校正 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) 2021年 8月 4日
应用手册 Using Arm ROM Bootloader on Keystone II Devices PDF | HTML 2019年 6月 4日
用户指南 KeyStone II Architecture Universal Serial Bus 3.0 (USB 3.0) (Rev. A) 2017年 8月 21日
应用手册 Thermal Design Guide for DSP and Arm Application Processors (Rev. B) 2017年 8月 14日
用户指南 Phase-Locked Loop (PLL) for KeyStone Devices User's Guide (Rev. I) 2017年 7月 26日
设计指南 Wideband Receiver With 66AK2L06 JESD204B Attach to ADC32RF80 Reference Design 2016年 9月 23日
应用手册 Keystone EDMA FAQ 2016年 9月 1日
第三方文档 Download XEVMK2LX schematics, bill of materials and design guide 2016年 8月 3日
第三方文档 XEVMK2LX Quick Setup Guide 2016年 8月 3日
用户指南 Serializer/Deserializer (SerDes) for KeyStone II Devices User Guide (Rev. A) 2016年 7月 27日
应用手册 Power Management of KS2 Device (Rev. C) 2016年 7月 15日
应用手册 66AK2L06 JESD Attach to ADC12J4000/DAC38J84 Getting Started Guide (Rev. B) 2016年 6月 20日
技术文章 How to complete your RF sampling solution PDF | HTML 2016年 5月 18日
应用手册 SERDES Link Commissioning on KeyStone I and II Devices 2016年 4月 13日
技术文章 Accelerating the Fast Fourier Transform (FFT/iFFT) by 10x and more PDF | HTML 2016年 3月 2日
白皮书 Multicore SoCs stay a step ahead of SoC FPGAs 2016年 2月 23日
应用手册 TI DSP Benchmarking 2016年 1月 13日
应用手册 Throughput Performance Guide for KeyStone II Devices (Rev. B) 2015年 12月 22日
白皮书 Optimizing Modern Radar Systems using Low- Latency, High-Performance FFT Coproce 2015年 12月 17日
技术文章 Are 66AK2L06 SoCs an answer to miniaturization of test and measurement equipment? PDF | HTML 2015年 12月 2日
白皮书 Optimizing your test and measurement solution by leveraging the most integrated 2015年 11月 3日
设计指南 66AK2L06 JESD Attach to ADC12J4000 / DAC38J84 Design Guide (Rev. A) 2015年 10月 22日
应用手册 Keystone II DDR3 Debug Guide 2015年 10月 16日
应用手册 System solution for avionics & defense 2015年 9月 23日
应用手册 TPS544Bxx/TPS544Cxx Powering TCI6630K2L in Smart Reflex Class 0 TC Mode 2015年 9月 18日
技术文章 Summertime showdown: DSPs vs FPGAs PDF | HTML 2015年 7月 9日
用户指南 Enhanced Direct memory Access 3 (EDMA3) for KeyStone Devices User's Guide (Rev. B) 2015年 5月 6日
技术文章 Wireless infrastructure - Now simpler and more accessible! PDF | HTML 2015年 5月 5日
用户指南 Gigabit Ethernet (GbE) Switch SS for K2E & K2L Devices User's Guide (Rev. A) 2015年 4月 28日
产品概述 66AK2L06 SoC Product Bulletin 2015年 4月 15日
用户指南 Multicore Navigator (CPPI) for KeyStone Architecture User's Guide (Rev. H) PDF | HTML 2015年 4月 9日
白皮书 Optimizing synthetic aperture radar design with TI's integrated 66AK2L06 SoC 2015年 4月 9日
用户指南 DDR3 Memory Controller for KeyStone II Devices User's Guide (Rev. C) 2015年 3月 27日
用户指南 Digital Front End (DFE) for Keystone II Devices User's Guide (Rev. A) 2015年 3月 23日
白皮书 Ready to make the jump to JESD204B? White Paper (Rev. B) 2015年 3月 19日
用户指南 Fast Fourier Transform Coprocessor (FFTC) for KeyStone II Devices User's Guide (Rev. A) 2015年 2月 11日
应用手册 Keystone II DDR3 Initialization 2015年 1月 26日
用户指南 IQN2 for KeyStone II Devices User's Guide (Rev. A) 2014年 10月 1日
用户指南 Power Sleep Controller (PSC) for KeyStone Devices User's Guide (Rev. C) 2014年 9月 4日
用户指南 Packet Accelerator 2 (PA2) for K2E and K2L Devices User's Guide 2014年 8月 19日
用户指南 Security Accelerator 2 (SA2) for K2E and K2L Devices User's Guide 2014年 8月 19日
用户指南 Network Coprocessor (NETCP) for K2E and K2L Devices User's Guide 2014年 8月 13日
应用手册 Hardware Design Guide for KeyStone II Devices 2014年 3月 24日
用户指南 Debug and Trace for KeyStone II Devices User's Guide 2013年 7月 26日
用户指南 DSP Bootloader for KeyStone Architecture User's Guide (Rev. C) 2013年 7月 15日
用户指南 C66x CorePac User's Guide (Rev. C) 2013年 6月 28日
用户指南 Memory Protection Unit (MPU) for KeyStone Devices User's Guide (Rev. A) 2013年 6月 28日
用户指南 Multicore Shared Memory Controller (MSMC) User Guide for KeyStone II Devices 2012年 11月 12日
用户指南 ARM CorePac User Guide for KeyStone II Devices 2012年 10月 31日
应用手册 Multicore Programming Guide (Rev. B) 2012年 8月 29日
用户指南 Semaphore2 Hardware Module for KeyStone Devices User's Guide (Rev. A) 2012年 4月 24日
用户指南 Serial Peripheral Interface (SPI) for KeyStone Devices User’s Guide (Rev. A) 2012年 3月 30日
用户指南 Chip Interrupt Controller (CIC) for KeyStone Devices User's Guide (Rev. A) 2012年 3月 27日
用户指南 64-Bit Timer (Timer64) for KeyStone Devices User's Guide (Rev. A) 2012年 3月 22日
应用手册 PCIe Use Cases for KeyStone Devices 2011年 12月 13日
应用手册 Introduction to TMS320C6000 DSP Optimization 2011年 10月 6日
用户指南 Inter-Integrated Circuit (I2C) for KeyStone Devices User's Guide 2011年 9月 2日
用户指南 External Memory Interface (EMIF16) for KeyStone Devices User's Guide (Rev. A) 2011年 5月 24日
白皮书 Software and Hardware Design Challenges Due to Dynamic Raw NAND Market 2011年 5月 19日
用户指南 C66x CPU and Instruction Set Reference Guide 2010年 11月 9日
用户指南 C66x DSP Cache User's Guide 2010年 11月 9日
应用手册 Clocking Design Guide for KeyStone Devices 2010年 11月 9日
用户指南 General-Purpose Input/Output (GPIO) forKeyStone Devices User's Guide 2010年 11月 9日
应用手册 Optimizing Loops on the C66x DSP 2010年 11月 9日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

调试探针

TMDSEMU200-U — XDS200 USB 调试探针

XDS200 是用于调试 TI 嵌入式器件的调试探针(仿真器)。与低成本的 XDS110 和高性能的 XDS560v2 相比,XDS200 在低成本和高性能之间实现了平衡;并在单个仓体中支持广泛的标准(IEEE1149.1、IEEE1149.7、SWD)。所有 XDS 调试探针在所有具有嵌入式跟踪缓冲器 (ETB) 的 Arm® 和 DSP 处理器中均支持内核和系统跟踪。对于引脚上的内核跟踪,则需要使用 XDS560v2 PRO TRACE

XDS200 通过 TI 20 引脚连接器(带有适用于 TI 14 引脚、Arm Cortex® 10 引脚和 Arm 20 (...)

TI.com 上无现货
调试探针

TMDSEMU560V2STM-U — XDS560™ 软件 v2 系统跟踪 USB 调试探针

XDS560v2 是 XDS560™ 系列调试探针中性能非常出色的产品,同时支持传统 JTAG 标准 (IEEE1149.1) 和 cJTAG (IEEE1149.7)。请注意,它不支持串行线调试 (SWD)。

所有 XDS 调试探针在所有具有嵌入式跟踪缓冲器 (ETB) 的 ARM 和 DSP 处理器中均支持内核和系统跟踪。对于引脚上的跟踪,需要 XDS560v2 PRO TRACE

XDS560v2 通过 MIPI HSPT 60 引脚连接器(带有多个用于 TI 14 引脚、TI 20 引脚和 ARM 20 引脚的适配器)连接到目标板,并通过 USB2.0 高速 (480Mbps) (...)

TI.com 上无现货
调试探针

TMDSEMU560V2STM-UE — Spectrum Digital XDS560v2 系统跟踪 USB 和以太网

XDS560v2 System Trace 是 XDS560v2 系列高性能 TI 处理器调试探针(仿真器)的第一种型号。XDS560v2 是 XDS 系列调试探针中性能最高的一款,同时支持传统 JTAG 标准 (IEEE1149.1) 和 cJTAG (IEEE1149.7)。

XDS560v2 System Trace 在其巨大的外部存储器缓冲区中加入了系统引脚跟踪。这种外部存储器缓冲区适用于指定的 TI 器件,通过捕获相关器件级信息,获得准确的总线性能活动和吞吐量,并对内核和外设进行电源管理。此外,对于带有嵌入式缓冲跟踪器 (ETB) 的所有 ARM 和 DSP 处理器,所有 XDS (...)

TI.com 上无现货
软件开发套件 (SDK)

BIOSLINUXMCSDK-K2 支持 KeyStone II ARM A15 + DSP C66x 的 SYS/BIOS RTOS 和 Linux OS 的 MCSDK

NOTE: K2x, C665x and C667x devices are now actively maintained on the Processor-SDK release stream. See links above.

Our Multicore Software Development Kits (MCSDK) provide highly-optimized bundles of foundational, platform-specific drivers to enable development on selected TI ARM and DSP devices. (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
基于 Arm 的处理器
66AK2E05 高性能多核 DSP+Arm - 4 个 Arm A15 内核、1 个 C66x DSP 内核、NetCP、10GbE 开关 66AK2H06 高性能多核 DSP+Arm - 2 个 Arm A15 内核、4 个 C66x DSP 内核 66AK2H12 高性能多核 DSP+Arm - 4 个 Arm A15 内核、8 个 C66x DSP 内核 66AK2H14 高性能多核 DSP+Arm - 4 个 Arm A15 内核、8 个 C66x DSP 内核、10GbE AM5K2E02 Sitara 处理器:双核 Arm Cortex-A15 AM5K2E04 Sitara 处理器:四核 Arm Cortex-A15
数字信号处理器 (DSP)
66AK2L06 多核 DSP+ARM KeyStone II 片上系统 (SoC)
下载选项
软件开发套件 (SDK)

PROCESSOR-SDK-LINUX-K2L 适用于 K2L 的 Linux 处理器 SDK

Processor SDK (Software Development Kit) is a unified software platform for TI embedded processors providing easy setup and fast out-of-the-box access to benchmarks and demos.  All releases of Processor SDK are consistent across TI’s broad portfolio, allowing developers to seamlessly (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
数字信号处理器 (DSP)
66AK2L06 多核 DSP+ARM KeyStone II 片上系统 (SoC)
下载选项
软件开发套件 (SDK)

PROCESSOR-SDK-LINUX-RT-K2L 适用于 K2L 的 Linux-RT 处理器 SDK

Processor SDK (Software Development Kit) is a unified software platform for TI embedded processors providing easy setup and fast out-of-the-box access to benchmarks and demos.  All releases of Processor SDK are consistent across TI’s broad portfolio, allowing developers to seamlessly (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
数字信号处理器 (DSP)
66AK2L06 多核 DSP+ARM KeyStone II 片上系统 (SoC)
下载选项
软件开发套件 (SDK)

PROCESSOR-SDK-RTOS-K2L 适用于 K2L 的 RTOS 处理器 SDK

Processor SDK (Software Development Kit) is a unified software platform for TI embedded processors providing easy setup and fast out-of-the-box access to benchmarks and demos.  All releases of Processor SDK are consistent across TI’s broad portfolio, allowing developers to seamlessly (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
数字信号处理器 (DSP)
66AK2L06 多核 DSP+ARM KeyStone II 片上系统 (SoC)
下载选项
软件开发套件 (SDK)

RFSDK — RF 软件开发者套件 (RFSDK)

Texas Instruments Radio Frequency Software Development Kit (RFSDK) is a collection of highly optimized APIs and highly abstracted commands to control, configure and manage the JESD204B interface, digital front end (DFE), analog front end (AFE) and high speed data converters (ADC/DAC). The RFSDK (...)
驱动程序或库

MATHLIB — 用于浮点器件的 DSP 数学函数库

德州仪器 (TI) 数学库是优化的浮点数学函数库,用于使用 TI 浮点器件的 C 编程器。这些例程通常用于计算密集型实时应用,最佳执行速度是这些应用的关键。通过使用这些例程(而不是在现有运行时支持中找到的例程),您可以在无需重写现有代码的情况下获得更快的执行速度。MATHLIB 库包括目前在现有实时支持库中提供的所有浮点数学例程。这些新函数可称为当前实时支持库名称或包含在数学库中的新名称。
驱动程序或库

SPRC264 — TMS320C6000 图像库 (IMGLIB)

C5000/6000 Image Processing Library (IMGLIB) is an optimized image/video processing function library for C programmers. It includes C-callable general-purpose image/video processing routines that are typically used in computationally intensive real-time applications. With these routines, higher (...)
用户指南: PDF
驱动程序或库

SPRC265 — TMS320C6000 DSP 库 (DSPLIB)

TMS320C6000 Digital Signal Processor Library (DSPLIB) is a platform-optimized DSP function library for C programmers. It includes C-callable, general-purpose signal-processing routines that are typically used in computationally intensive real-time applications. With these routines, higher (...)
用户指南: PDF
IDE、配置、编译器或调试器

CCSTUDIO Code Composer Studio 集成式开发环境 (IDE)

Code Composer Studio is an integrated development environment (IDE) for TI's microcontrollers and processors. It comprises a suite of tools used to develop and debug embedded applications.  Code Composer Studio is available for download across Windows®, Linux® and macOS® desktops. It can also (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

此设计资源支持这些类别中的大部分产品。

查看产品详情页,验证是否能提供支持。

启动 下载选项
软件编解码器

C66XCODECS — 编解码器 - 视频和语音 – 用于基于 C66x 的设备

TI 编解码器免费提供,附带生产许可且现在可供下载。所有编解码器均经过生产环境测试,可轻松集成到视频和语音应用中。在许多情况下,我们会为 C66x 平台提供和验证 C64x+ 编解码器。下载页面及每个安装程序中都包含有数据表和发行说明。

通过点击下面的“下载选项”按钮获得的编解码器是 TI 当前提供的经过测试的最新版本。此外,某些应用演示也提供 TI 编解码器版本。演示中的编解码器版本不一定是最新版本。

仿真模型

66AK2L06 Power Consumption Model

SPRM656.ZIP (169 KB) - Power Model
仿真模型

KeyStone II IBIS AMI Models

SPRM743.ZIP (265889 KB) - IBIS-AMI Model
lock = 需要出口许可(1 分钟)
仿真模型

TCI6632K2L TCI6631K2L and TCI6630K2L AAW IBIS Model

SPRM589.ZIP (3192 KB) - IBIS Model
参考设计

TIDEP0081 — 使用 66AK2L06 JESD204B 连接 ADC32RF80 的宽带接收器参考设计

此参考设计面向目前使用 FPGA 或 ASIC 将高速数据转换器连接到基带处理器的宽带接收器系统开发人员,他们需要缩短产品上市时间,同时增强性能并大大降低成本、功率和尺寸。此参考设计包括首个广泛使用的处理器,其中集成 JESD204B 接口和数字前端处理 (DFE) 能力。如将 ADC32RF80 连接至 DAC34J84,则可为航空和国防、测试和测量以及各种工业应用提供高效的解决方案。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDEP0060 — 使用 DSP+ARM SoC 的优化雷达系统参考设计

对于目前使用 FPGA 或 ASIC 连接到高速数据转换器、需要在缩短上市时间的同时提高性能并显著降低成本、功耗和尺寸的现代雷达系统开发人员,此参考设计包含集成了 JESD204B 接口和数字前端 (DFE) 处理功能的首个广泛可用的处理器。连接到 ADC14X250 和 DAC38J84 可为航空电子和国防应用(如雷达、电子战、计算平台和应答器)提供有效的解决方案。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDEP0034 — 66AK2L06 JESD 实现与宽带 ADC 和 DAC 的连接

此参考设计适用于目前使用 FPGA 或 ASIC 连接到高速数据转换器、需要在缩短上市时间的同时提高性能并显著降低成本、功耗和尺寸的开发人员,其中包含集成了 JESD204B 接口和数字前端 (DFE) 处理功能的首个广泛可用的处理器。通过连接 12J4000 ADC 和 38J84 DAC 可为测试和测量以及国防应用提供高效的解决方案。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
FCBGA (CMS) 900 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频