2N7001T
- 在 1.65V 至 3.6V 范围内进行上行和下行电平转换
- 工作温度:–40°C 至 +125°C
- 最大静态电流 (ICCA + ICCB) 14µA(最高 125°C)
- 在整个电源范围内支持高达 100Mbps 的速率
- VCC 隔离特性
- 如果任何一个 VCC 输入低于 100mV,则输出处于高阻抗状态
- Ioff 支持局部关断模式运行
- 闩锁性能超出 JESD 78 II 类规范要求的 100mA
- 静电放电 (ESD) 保护性能超过 JESD 22 规范的要求
- 2000V 人体放电模型
- 1000V 充电器件模型
2N7001T 是一款采用两个独立可配置电源轨的单比特位缓冲电压信号转换器,可对单向信号进行上行或下行电平转换。该器件通过 1.65V 至 3.60V 的 VCCA 和 VCCB 电源供电。VCCA 定义了 A 输入端的输入阈值电压。VCCB 定义了 B 输出端的输出驱动电压。
该器件完全 适用于 使用 Ioff 电流的局部掉电应用。当器件掉电时,Ioff 保护电路可确保不从输入/输出或偏置到特定电压的快速 I/O 获取或向其提供多余电流。
VCC 隔离功能确保当 VCCA 或 VCCB 低于 100mV 时,输出端口 (B) 进入高阻抗状态。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 9 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 2N7001T 单位双电源缓冲电压信号转换器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 最新英语版本 (Rev.C) | PDF | HTML | 2018年 9月 24日 |
应用手册 | Understanding Transient Drive Strength vs. DC Drive Strength in CMOS Output Buffers | PDF | HTML | 2024年 5月 14日 | |||
应用手册 | 2N7001T 器件 SPI、UART 和 JTAG 接口的电压电平转换 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2021年 8月 11日 | |
选择指南 | Voltage Translation Buying Guide (Rev. A) | 2021年 4月 15日 | ||||
技术文章 | How smart thermostats get their degrees | PDF | HTML | 2020年 3月 9日 | |||
技术文章 | What’s with chirping smoke detectors? | PDF | HTML | 2019年 3月 6日 | |||
应用手册 | Common Risks of Discrete FET Voltage Translation and Advantages of TI’s Integrat (Rev. A) | 2018年 6月 26日 | ||||
EVM 用户指南 | 2N7001T Evaluation Module | 2018年 3月 1日 | ||||
应用手册 | Designing and Manufacturing with TI's X2SON Packages | 2017年 8月 23日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
2N7001TEVM — 适用于单向转换器件的 2N7001T 评估模块
This EVM is designed to support the 2N7001T which is a unidirectional translation device. The 2N7001T operates from 1.8V to 3.6V, and has a higher drive strength of up to 12mA.
用户指南: PDF
评估板
5-8-LOGIC-EVM — 支持 5 至 8 引脚 DCK、DCT、DCU、DRL 和 DBV 封装的通用逻辑评估模块
灵活的 EVM 设计用于支持具有 5 至 8 引脚数且采用 DCK、DCT、DCU、DRL 或 DBV 封装的任何器件。
用户指南: PDF
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
SOT-SC70 (DCK) | 5 | 查看选项 |
X2SON (DPW) | 5 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点