特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 合作伙伴网络成员提供,在此将其列出,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可这些公司,且无论是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将其视为对其产品或服务的适用性的保证或陈述。
Shenzhen RF-star Technology Co., Ltd.
Internet of Things (IoT) module and solution provider
信驰达是一家高科技公司,致力于用 BLE、Wi-Fi、Zigbee、Thread、Matter、Sub-1G、Wi-SUN 等无线连接技术赋能各行各业更智能地运行,并让生活变得更美好、更轻松。 我们专注于为汽车行业、消费电子、医疗电子、自动化制造、智能物流、智能家居、智慧农业等领域的客户提供模块和解决方案。我们的产品符合 BQB,CE, FCC,SRRC,RoHS 等认证标准。
在BLE和其他无线射频技术的丰富经验让信驰达和客户们建立了密切的合作关系。同时,随着自身实力与技术的发展,我们有幸成为了 CCC 和 ICCE 的成员,并建立了ISO 和iATF16969 质量管理体系。
信驰达时刻准备着和全行业的客户合作。 我们始终相信无线技术将我们与未来连接起来。
-
+86-181-9084-2785
- 联系合作伙伴
- www.rfstariot.com
- 光学模块
- 评估板
- 中国
- 亚洲其他地区
- 北美
- 南美洲
- 印度
- 大洋洲
- 日本
- 欧洲
- 非洲
- Room 502, Building A, Podium Building No. 12
- Shenzhen Bay Science and Technology Ecological Park, Nanshan District
- Shenzhen, Guangdong, 518063
- China
资源
RFSTAR-3P-AUTO-BLE-MOD — 基于 CC2642R-Q1 CC2340R5-Q1 的 RF-STAR 汽车 BLE 模块
RF-star, as a 3P IDH of TI for wireless connectivity modules for over a decade, is dedicated to supplying a wide range of wireless modules and solutions based on TI products, such as BLE, Matter, ZigBee, Thread, Wi-Fi, Sub-1G, and Wi-SUN.
RF-BM-2340QB1 is an automotive Bluetooth® 5.3 Low Energy (...)
RFSTAR-3P-SUB-1GHZ-MOD — 基于 CC1310 CC1312R 的 RF-STAR Sub-1GHz 无线收发器模块
RF-star, as a 3P IDH of TI for wireless connectivity modules for over a decade, is dedicated to supplying a wide range of wireless modules and solutions based on TI products, such as BLE, Matter, ZigBee, Thread, Wi-Fi, Sub-1G, and Wi-SUN.
RF-SM-1077Bx are Sub-1 GHz wireless modules based on (...)
RFSTAR-3P-BLE-MOD — RF-Star wireless modules RF-BM-2340x based on CC2340Rx
RF-star作为TI无线连接模块的第三方IDH十多年来,致力于提供基于TI产品的广泛无线模块和解决方案,包括BLE、Matter、ZigBee、Thread、Wi-Fi、 Sub-1G 和 Wi-SUN。
RF-BM-2340Xx系列无线模块均基于CC2340R5 SimpleLink无线MCU。 所有RF-star模块均嵌入UART透传协议。 丰富的AT命令使客户能够缩短开发时间,同时完善的认证使成本更低也能使缩短最终产品的发布时间。
RF-BM-2340B1(PCB 天线)和 RF-BM-2340B1I(IPEX 版本)两款模块P2P兼容 。 (...)
RFSTAR-3P-BLE-MODULES — 基于 CC2340R5 CC2640R2F CC2642R 的 RF-STAR 低功耗蓝牙模块
All RF-star modules are embedded with the UART transparent transmission protocol to support either the central role or the peripheral role. The ready and abundant central-peripheral UART functions support the product working smoothly and stably including OTA, self-defined service and broadcast (...)