特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 合作伙伴网络成员提供,在此将其列出,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可这些公司,且无论是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将其视为对其产品或服务的适用性的保证或陈述。
PHYTEC
System on module vendor for TI Arm-based processors with in-house manufacturing and design services
PHYTEC is an industry-leading provider and integrator of system on modules (SOMs), embedded middleware and design services that enable customers to bring complex products quickly and easily to market. They guide customers from design to production utilizing deep domain expertise; high-quality products; expertise in supply chain; and agile, collaborative practices. With both in-house assembly and external production partners, PHYTEC offers customized solutions at low to high volumes.
For more than 30 years Phytec has provided SOMs and related hardware, software, kits and design services to customers across a wide range of industries. These solutions enable our customers to reduce time-to-market, development costs and design risk. Through strategic alliance with TI, PHYTEC has delivered first-to-market solutions for Sitara processors as well as other TI devices.
PHYTEC is a member of the TI third-party network and is headquartered in Mainz, Germany, with branches in the United States, France, China and India.
-
+1-206-780-9047
- 联系合作伙伴
- www.phytec.com
- 开发套件
- 评估板
- 中国
- 亚洲其他地区
- 北美
- 南美洲
- 印度
- 大洋洲
- 日本
- 欧洲
- 非洲
- 203 Parfitt Way SW, Suite G100
- Bainbridge Island, Washington
- Germany
资源
PHYTC-3P-SOMS — 适用于 Arm® Sitara™ 处理器和微控制器的 PHYTEC® 模块上系统
PHYTEC 是业内先进的模块上系统 (SOM)、嵌入式中间件和设计服务的提供商与集成商,可帮助客户轻松快速地将复杂产品推向市场。借助于深厚的专业知识、高质量产品、供应链专业知识以及敏捷的协作实践,PHYTEC 会在从设计到生产的整个过程中为客户提供指导。在内部组装部门与外部生产合作伙伴的支持下,不论您的订单量是大是小,PHYTEC 均可提供定制解决方案。
30 多年来,Phytec 一直为众多行业的客户提供 SOM 及相关硬件、软件、套件和设计服务。这些解决方案使我们的客户能够缩短产品上市时间,降低开发成本及设计风险。通过与 TI 的战略联盟,PHYTEC 为 Sitara 处理器以及其他 (...)
PHYTC-3P-KIT-AM62 — 搭载 AM625 Arm® Sitara™ 处理器的 PHYTEC® phyBOARD®-AM62x 开发套件
PHYTEC 是业内先进的模块上系统 (SoM)、嵌入式中间件和设计服务的提供商与集成商,可帮助客户轻松快速地将复杂产品推向市场。借助于深厚的专业知识、高质量产品、供应链专业知识以及敏捷的协作实践,PHYTEC 会在从设计到生产的整个过程中为客户提供指导。在内部组装部门与外部生产合作伙伴的支持下,不论您的订单量是大是小,PHYTEC 均可提供定制解决方案。
30 多年来,PHYTEC 一直为众多行业的客户提供 SoM 及相关硬件、软件、套件和设计服务。这些解决方案使我们的客户能够缩短产品上市时间,降低开发成本及设计风险。通过与 TI 的战略联盟,PHYTEC 为 Sitara™ (...)
PHYTC-3P-KIT-AM64 — phyBOARD®-AM64x 开发套件
phyBOARD®-AM64x 开发套件集成了模块上系统 (SOM) 和载板,其核心组件 phyCORE®-AM64x 是一款专为无外设工业通信系统设计的强大且可靠的嵌入式处理器板。这款 50mm x 37mm SOM 拥有一个包含 280 引脚的广泛互连系统,不仅支持 CAN、EtherCAT、UART、I2C 等常见的工厂通信协议,还支持 EPWM、ECAP 和 EQEP 等自动化专用接口。由于 TI AM64x 处理器的异构架构特性,您可以在 Linux 环境下运行大部分应用,同时减轻关键元件负载,由专门设计的低延迟、出色的实时内核分担。
PHYTC-3P-PHYBOARD-AM335X — 基于 AM335x Arm® Sitara™ 处理器的 PHYTEC® phyBOARD®-AM335x 开发套件
该 phyBOARD®-AM335x 具有基于 TI Sitara™ AM335x 且直接焊接到载板 PCB 上的 phyCORE-AM335x 模块上系统。SOM 通过“直接焊接连接”(DSC) 与载板相连,无需使用板对板连接器,由此减少了系统成本。因采用 Pico-ITX 外形,phyBOARD 非常适合部署于各种性能强大的工业应用。
PHYTEC 是业内先进的模块上系统 (...)
PHYTC-3P-PHYCORE-AM62A — PHYTEC phyCORE-AM62A system on module for AM62A3 and AM62A7 processors
The phyCORE®-AM62A is the latest addition to PHYTECs family of AM62x based System on Modules. With pin compatibility to the phyCORE-AM62x SOM, the phyCORE-AM62A can be used to add edge computing and analytics to your application.