主页 设计和开发 合作伙伴目录
Adaptive Digital Technologies, Inc.

Adaptive Digital Technologies, Inc.

Voice and audio solution provider

Voice Quality is as much a science as it is an art; it is not a one design fits all solution. Adaptive Digital can dramatically improve the quality and clarity of your speech communication application by delivering fielded, scalable, state-of-the-art voice enhancement algorithms/solutions, flexible configuration options, and real-world experience enabling exceptional voice call performance across each users’ environment.

Adaptive Digital’s products include High Definition acoustic echo cancellation (HD AEC™), HD stereo acoustic echo cancellation, Packet, line and Network Echo Cancellation, Voice Engine with SIP, high-density Conference engines, speech compression, telephony, and voice-quality algorithms across many platforms.

Adaptive Digital is a member of the Texas Instruments’ Design Network, and ARM Community.

Brian M. McCarthy, Founder and President of Adaptive Digital, is the originator of the product line of voice compression, echo cancellation and telephony signaling.

基于 Arm 的处理器
OMAP-L132 低功耗 C674x 浮点 DSP + ARM9 处理器 - 200MHz OMAP-L137 低功耗 C674x 浮点 DSP + ARM9 处理器 - 高达 456MHz OMAP-L138 低功耗 C674x 浮点 DSP + ARM9 处理器 - 高达 456MHz

 

数字信号处理器 (DSP)
TMS320C5504 低功耗 C55x 定点 DSP- 高达 150MHz、USB TMS320C5505 低功耗 C55x 定点 DSP- 高达 150MHz、USB、LCD 接口、FFT HWA、SAR ADC TMS320C5514 低功耗 C55x 定点 DSP- 高达 120MHz、USB TMS320C5515 低功耗 C55x 定点 DSP- 高达 120MHz、USB、LDC 接口、FFT HWA、SAR ADC TMS320C5517 低功耗 C55x 定点 DSP - 高达 200MHz、USB、LCD 接口、FFT HWA、SAR ADC TMS320C5532 低功耗 C55x 定点 DSP- 高达 100MHz TMS320C5533 低功耗 C55x 定点 DSP- 高达 100MHz、USB TMS320C5534 低功耗 C55x 定点 DSP- 高达 100MHz、USB、LCD 接口 TMS320C5535 低功耗 C55x 定点 DSP- 高达 100MHz、USB、LCD 接口、FFT HWA、SAR ADC TMS320C6412 C64x 定点 DSP- 高达 720MHz、McBSP、McASP、I2cC、以太网 TMS320C6418 C64x 定点 DSP - 600MHz、McBSP、2 个 PCI TMS320C6421 C64x+ 定点 DSP- 高达 600MHz、8 位 EMIFA、16 位 DDR2、SDRAM TMS320C6455 C64x+ 频率高达 1.2GHz、具有 64 位 EMIFA、32 位和 16 位 DDR2、1Gbps 以太网的定点 DSP TMS320C6457 通信基础设施数字信号处理器 TMS320C6472 定点数字信号处理器 TMS320C6474 多核数字信号处理器 TMS320C6742 低功耗 C674x 浮点 DSP- 200MHz TMS320C6743 低功耗 C674x 浮点 DSP- 375MHz TMS320C6745 低功耗 C674x 浮点 DSP- 456MHz、QFP TMS320C6746 低功耗 C674x 浮点 DSP- 456MHz TMS320C6747 低功耗 C674x 浮点 DSP- 456MHz、PBGA TMS320C6748 低功耗 C674x 浮点 DSP- 456MHz、SATA
联系人
提供的资源
  • 软件编解码器
支持的地区
  • 北美
公司总部
  • 1710 Walton Road
  • Suite 301
  • Blue Bell, Pennsylvania, 19422
  • United States

资源

软件编解码器

ADT-3P-DSPVOIPCODECS — 自适应数字技术 DSP VOIP、语音和音频编解码器

Adaptive Digital 是音质增强算法的开发公司,提供可与 TI DSP 配合使用的一流声学回声消除软件。Adaptive Digital 在算法开发、实施、优化和配置调优方面具有丰富的经验。他们提供适用于语音技术、音质软件、回声消除、会议软件、语音压缩算法的解决方案和即用型解决方案。

如需了解有关 Adaptive Digital 的更多信息,请访问 https://www.adaptivedigital.com
免责声明

特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 合作伙伴网络成员提供,在此将其列出,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可这些公司,且无论是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将其视为对其产品或服务的适用性的保证或陈述。