按类别浏览
按输入电压进行选择
中 VIN(7V 至 30V)
利用我们的稳压器,为多节电池或其他中电压应用进行设计。
宽 VIN (>30V)
利用我们输入电压范围高于 30V 的稳健 LDO 增强系统可靠性。
新产品
Automotive 150mA 40V low-dropout linear regulator with power good and wide output voltage range
价格约为 (USD) 1ku | 0.395
电源发展趋势
功率密度
您可以通过考虑热性能来进一步提高应用的性能。LDO 的本质是通过将多余的功率转化为热量来调节电压,从而使该集成电路非常适合低功耗或 VIN 与 VOUT 差值较小的应用。对更大限度地提高应用的性能而言,选择采用合适封装的合适 LDO 至关重要。
An empirical analysis of the impact of board layout on LDO thermal performance
低静态电流 (IQ)
我们知道,实现超低静态电流 (IQ) 不应降低您的系统性能。我们为稳压器提供低待机功耗和出色的负载瞬态响应,这样您可在维持主要性能的同时更大限度地延长电池运行时间。我们的线性稳压器产品系列包括输入电压高达 100V 的低 IQ LDO,可帮助您满足低待机功耗需求。
Understanding the Foundations of Quiescent Current in Linear Power Systems
低噪声和高精度
借助广泛的低噪声、高电源抑制比 (PSRR) 稳压器产品系列,我们可以帮您解决低噪声设计难题。在宽带宽下具有高 PSRR 能使 LDO 滤除上游直流/直流转换器产生的开关噪声。低噪声 (<5µVRMS) 输出可更大限度降低低频噪声,从而维持 ADC 或 DAC 等敏感型模拟电路的信号完整性,以此帮助您为精密应用提供低噪声电源。
技术资源
LDO Basics (Rev. A)
低压降稳压器快速参考指南 (Rev. M)
A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F)
了解特色应用
设计和开发资源
适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
支持 DBV、DRB、DRV 和 DQN 封装的通用 LDO 线性稳压器评估模块
MULTIPKGLDOEVM-823 评估模块 (EVM) 可帮助您评估可能用于电路应用的线性稳压器采用多种常见封装时的运行情况和性能。这种特殊的 EVM 配置采用 DRB、DRV、DQN 和 DBV 封装,便于您焊接和评估低压降 (LDO) 稳压器。
用于 DCY、DDA 和 KVU 封装的通用 LDO 线性稳压器评估模块
借助采用多种封装选项的 MLTLDO2EVM-037 低压降 (LDO) 评估模块 (EVM),设计工程师能评估可能用于其自身电路应用的线性稳压器采用多种常见封装时的运行情况和性能。这种 EVM 配置包含一个 DDA、3 引脚和 5 引脚 KVU 以及 DCY 封装,便于工程师焊接和评估部件。