按类别浏览
按关键特性选择
实现稳健、高功率密度和更低成本的电源路径保护设计
快速、精确的电源路径保护和监控
通过用户可配置的阈值和时序以及监控和诊断功能,获取针对各种故障的快速精确防护。
简单而高效的设计
消除选择和优化导通 FET 和分立式保护组件时的复杂性。借助我们的集成解决方案,您可以将印刷电路板 (PCB) 面积缩减高达 70%。
缩短上市时间
通过选择符合 UL、IEC 和 VDE 等各种安全和性能认证标准的电子保险丝来缩短电路设计和测试时间。
尺寸小巧,较低 RON
通过我们的小型低 RON 电子保险丝和热插拔控制器,设计高密度系统并更大限度地降低功耗并减少自热和总线压降。
技术资源
Basics of eFuses (Rev. A)
在您的设计中利用电子保险丝
How a fully-stackable eFuse can help meet ever-increasing power needs of servers
了解特色应用
保护数据免受存储系统中瞬态事件的影响
在重要的存储系统中,保护数据免受功率瞬变的影响与防止数据被盗同样重要。我们的电子保险丝和热插拔控制器可帮助保护内存和存储系统电源,并采用节省空间的封装和高能效封装。
优势:
- 过热和热插拔保护。
- 可调压摆率和电流限制,具有宽工作电压范围。
- 小型高功率密度封装。
特色资源
- TIDA-00429 – DevSleep 功能与 TPS25940X
- TIDA-00304 – 断电保持能源存储解决方案
设计可靠的可扩展服务器电源系统
随着人工智能和云计算的发展,数据服务器的功率和可靠性需求呈指数级增长。借助我们高度集成的电子保险丝和热插拔控制器,您可以设计能够适应更高功率级别并有助于确保可靠性的服务器电源系统。
优势:
- 超高的功率密度。
- 提供可调电流、电压和过热保护。
- 提供可实现进一步量身定制解决方案的 PMBus 选项。
特色资源
为现场和背板电源系统创建定制解决方案
在同一生产线内,自动化和控制电源需求可能存在很大差异。我们的电子保险丝具有高集成度,可帮助简化您的设计,同时提高保护阈值的灵活性。
优势:
- 可调压摆率、过压和过流保护以及可选故障响应。
- 故障诊断和准确的电流、电压和功率限制。
- 热关断和小尺寸。
特色资源
设计提供故障和瞬态事件保护的计算系统
我们的集成电路能够为可靠、高效且高功率密度的高性能计算系统提供定制保护。
优势:
- 提供高级系统保护,防止出现外部事件和故障。
- 通过 PMBus 提供可定制的监控。
特色资源
借助成熟可靠的 IC 提高电源质量并延长产品寿命
要实现 1080p 和 4K 投影仪图像分辨率标准,需要灵活的电源和精确的电源保护。同样,在打印机中,强大的电源管理有助于实现更流畅的打印和更高质量的图片。我们的电子保险丝和热插拔控制器采用小型封装,能够为您的设计提供必要的保护。
优势:
- 可调电压和电流保护。
- 待机模式功耗低。
- 高集成度可缩减物料清单并简化电路板设计。
特色资源
设计多功能 PC 电源,满足各种消费者需求
我们的器件优先考虑 PC 电源设计的两个关键方面:小尺寸和瞬态事件保护。用户经常会在 PC 上插接和拔下电源、扩展坞和各种外设。我们的电子保险丝可在不影响尺寸的情况下为您的设计提供保护。
优势:
- 宽电压范围和过流、过压、热插拔等保护。
- 尺寸不到 10mm2 的小型封装,并提供尺寸小于 5mm2 的型号。
特色资源
- TIDA-03030 – 具有音频附件支持的 USB Type-C 电源路径保护参考设计
- TIDA-00233 – 用于可编程逻辑控制器 (PLC) 的 24VDC 10A eFuse 与保护电路
设计和开发资源
热插拔设计计算器工具
创建热插拔和/或电子保险丝设计方案会涉及复杂的公式和计算。通过输入诸如输入电压范围、电流和输出电容等系统要求可简化流程,计算器将指导用户开发稳健的设计。该工具还可用于评估现有设计,或通过分析各种电路场景中的设计裕量来解决问题。
计算器名称
支持的器件
器件说明
LM25066/66A/66I/66IA
具有 PMBus 和 I/V/P/E 监控功能的 2.9V 至 17V 热插拔
LM5060/Q1
具有低静态电流的 5.5V 至 65V 高侧保护控制器
LM5064
具有 PMBus 和 I/V/P 监控功能的 -10V 至 -80V (...)
TVS 二极管推荐工具
TPS2663x 电子保险丝评估模块
TPS26630-33EVM 可对 TI 的 TPS2663x 电子保险丝进行参考电路评估。TPS2663X 器件为 4.5V - 60V 6A 工业电子保险丝,集成了 FET,具有可编程的欠压、过压、输入反极性、过流和浪涌电流保护功能。