借助我们的电池管理解决方案、工具和专业技术,您可以更轻松地设计效率更高、更持久耐用且更可靠的电池供电型应用。我们的电池管理产品系列包括充电器、电量监测计、监控器和保护 IC,可用于工业、汽车和个人电子产品应用。
按类别浏览
新产品
了解特色应用
医疗
借助我们的电池管理技术,在医疗应用中创建安全高效且持久耐用的电池系统
混合动力和电动汽车
借助我们的电池管理技术,在 HEV 和 EV 应用中改善电池的功能安全和运行时间
园艺和电动工具
利用我们的电池管理技术,在园艺和电动工具应用中实现持久耐用和快速充电的电池系统
手机和平板电脑
借助我们的电池管理技术,为设备快速充电并延长电池使用寿命
储能系统
利用我们的电池管理技术,在 ESS 应用中创建高精度且受保护的电池系统
电动交通
借助我们的电池管理技术,在电动交通应用中创建快速充电、可靠且精确的电池系统
借助我们的电池管理技术,在医疗应用中创建安全高效且持久耐用的电池系统
优势:
- 除片上系统高精度外,电量监测计还提供可编程的硬件和固件类保护。
- 充电器支持多电芯配置和并联电池包,并提供快速备份功能,以便在主电源出现故障时实现无缝转换。
- 保护器在低成本解决方案中使用外部电源温度系数保护机制,通过电压、电流和温度监测为单节串联电芯系统提供保护功能。通过我们的低功耗模式和改进的热性能来延长产品货架期。
特色资源
终端设备/子系统
产品
- BQ40Z50-R2 – 支持涡轮模式 2.0 的 1 至 4 节串联锂离子电池包管理器
- BQ25731 – 具有 USB type-C PD 支持的 I2C 1 至 5 节 NVDC 降压/升压电池充电控制器
- BQ2982 – 禁用 0V 充电功能且适用于单节锂离子和锂聚合物电池的高侧保护器
硬件开发
- BQ40Z50EVM-561 – 1 节、2 节、3 节和 4 节锂离子电池组管理器评估模块
- BQ25731EVM – I2C NVDC 1 至 5 节电池 16A 降压/升压充电器控制器评估模块
- BQ2980EVM-883 – bq2980 单节电池高侧保护器评估模块
设计工具和仿真
- BQSTUDIO – Battery Management Studio (bqStudio) 软件
- TI-CHARGER-GUI – 用于 USB2ANY 和电池充电评估模块的 GUI 软件
借助我们的电池管理技术,在 HEV 和 EV 应用中改善电池的功能安全和运行时间
优势:
- 监测器提供 ±1mV 精度,并实现电芯电压和电池包电流的同步读取。
- 电量监测计提供简单的设置配置并支持多种电芯化学物质,可轻松集成到紧急呼叫系统中。
特色资源
产品
- BQ79600-Q1 – 具备自动主机唤醒功能且符合功能安全标准的汽车类 SPI/UART 通信接口
- BQ34210-Q1 – 通过汽车认证的单节电池系统侧 CEDV 电量监测计
硬件开发
- BQ79600EVM – 具备自动主机唤醒功能且符合功能安全标准的 SPI/UART 转菊花链桥接接口评估模块
- BQ34210IQ1EVM-826 – 适用于系统侧 CEDV 电量监测计的 bq34210-Q1 评估模块
利用我们的电池管理技术,在园艺和电动工具应用中实现持久耐用和快速充电的电池系统
优势:
- 电量监测计具有精确的电量监测算法,可确保呈现电池的准确荷电状态。化学物质 ID 系统支持在不影响精度的情况下缩短设计周期。
- 充电器支持完整的 USB Type-C® 电力传输规格(20V,5A)和多电芯电池包。
- 监测器可提供高精度电压测量(25°C 时为 ±5mV),能够对 3 至 16 节串联电芯进行自主或主机控制型电芯均衡(通过 I2C、串行外设接口或高速数据队列)。
- 保护器与我们的监测器配合使用时,可提供二级冗余保护。
特色资源
产品
- BQ34Z100-R2 – 多化合物 Impedance Track™ 独立式电量监测计
- BQ25731 – 具有 USB type-C PD 支持的 I2C 1 至 5 节 NVDC 降压/升压电池充电控制器
- BQ76942 – 适用于 3 节至 10 节串联电池的多节电池监测器和保护器
硬件开发
- BQ34Z100EVM – Bq34z100EVM 评估模块
- BQ25731EVM – I2C NVDC 1 至 5 节电池 16A 降压/升压充电器控制器评估模块
- BQ76942EVM – 3 节至 10 节串联锂离子、锂聚合物和磷酸铁锂电池监控器和保护器 EVM
设计工具和仿真
- BQSTUDIO – Battery Management Studio (bqStudio) 软件
- TI-CHARGER-GUI – 用于 USB2ANY 和电池充电评估模块的 GUI 软件
借助我们的电池管理技术,为设备快速充电并延长电池使用寿命
优势:
- 电量监测计提供 ±1mV 的电量监测精度,电芯均衡技术可更大限度延长电池寿命,从而延长设备的使用时间。
- 充电器采用无电感开关电容器技术,可提供高达 8A 的充电电流和高效率
- 保护器尺寸小巧、功率耗散低(大概 4μA),是小型产品的理想选择,同时提供初级和次级保护选项。
特色资源
终端设备/子系统
产品
硬件开发
- BQ27Z746EVM-047 – BQ27Z746 具有保护方案的 Impedance Track™ 技术电池电量监测计评估模块
- BQ25970EVM-893 – bq25970 完整充电器评估模块
- BQ2980EVM-883 – bq2980 单节电池高侧保护器评估模块
设计工具和仿真
- BQSTUDIO – Battery Management Studio (bqStudio) 软件
- TI-CHARGER-GUI – 用于 USB2ANY 和电池充电评估模块的 GUI 软件
利用我们的电池管理技术,在 ESS 应用中创建高精度且受保护的电池系统
优势:
- 监测器可为小型住宅储能系统 (ESS) 甚至电网级 ESS 提供可靠的可堆叠解决方案,该解决方案针对高压电池系统提供高精度电压测量 (±5mV)。
- 电量监测计可提供高度准确的电池健康状态信息,用于关键系统报告;支持多种电芯化学物质,并对极少放电的设备提供服务终止通知。
- 充电器支持高达 20A 的充电电流,用于为备用电池快速充电,并可处理高达 70V 的输出电压,适用于各种备用电池配置。
特色资源
产品
- BQ34Z100-R2 – 多化合物 Impedance Track™ 独立式电量监测计
- BQ25756 – 具有 MPPT 功能的独立式或 I²C 控制型 70V 双向降压/升压充电控制器
- BQ79616-Q1 – 符合 ASIL-D 标准的汽车级 16 节串联精密电池监测器、平衡器和集成保护器
硬件开发
- BQ34Z100EVM – Bq34z100EVM 评估模块
- BQ25756EVM – BQ25756 1-14 节电池、双向降压/升压电池充电控制器评估模块
- BQ79616EVM-021 – BQ79616 16 节串联精密电池监测器、平衡器和集成保护器评估模块
设计工具和仿真
- BQSTUDIO – Battery Management Studio (bqStudio) 软件
- TI-CHARGER-GUI – 用于 USB2ANY 和电池充电评估模块的 GUI 软件
借助我们的电池管理技术,在电动交通应用中创建快速充电、可靠且精确的电池系统
优势:
- 电量监测计提供内置认证功能,防止使用非官方电池包。–40°C 至 150°C 的工作温度范围可确保在几乎任何环境下具有可靠性。
- 充电器支持 USB Type-C® 电力输送扩展功率范围功能,充电功率高达 240W,支持串联 10 至 16 节电芯的电池,并支持双向电力流(例如通过电动自行车电池为个人电子产品充电)。
- 针对串联 3 至 16 节电芯的电池,监测器和保护器可以实现冗余保护,满足移动应用的安全要求。
特色资源
终端设备/子系统
产品
- BQ34Z100-R2 – 多化合物 Impedance Track™ 独立式电量监测计
- BQ25756 – 具有 MPPT 功能的独立式或 I²C 控制型 70V 双向降压/升压充电控制器
- BQ76952 – 适用于锂离子、锂聚合物和磷酸铁锂电池的 3 节至 16 节串联高精度电池监控器和保护器
硬件开发
- BQ34Z100EVM – Bq34z100EVM 评估模块
- BQ25756EVM – BQ25756 1-14 节电池、双向降压/升压电池充电控制器评估模块
- BQ76952EVM – 3 节至 16 节串联锂离子、锂聚合物和磷酸铁锂电池监控器和保护器评估模块
设计工具和仿真
- BQSTUDIO – Battery Management Studio (bqStudio) 软件
- TI-CHARGER-GUI – 用于 USB2ANY 和电池充电评估模块的 GUI 软件
设计和开发资源
应用软件和框架
Battery Management Studio (bqStudio) 软件
Battery Management Studio (bqStudio) 提供一整套稳健的工具来帮助您评估、配置、测试 TI 电池管理产品以及利用其进行设计或以其他方式对其加以利用。这包括提供对寄存器和数据内存的完全访问,其中包括支持实时查看、绘制和记录轻松连接以发送命令、控制低级通信和 I/O,以及自动和指导支持配置、校准、执行学习周期以及生成有用的文件以将器件投入生产。
bqStudio 不支持 bq20xxx 和 bq30xxx 等旧产品。可从相应的产品页面下载特定的评估软件。您为 bqStudio 下载的最新化学物质更新程序也需要更新版 bqStudio。
计算工具
监测参数计算器
监测参数计算器 (GPC) 是一种数学计算和仿真工具,可帮助电池设计人员获取匹配特定电池曲线的补偿放电终点电压 (CEDV) 系数。利用该工具,用户可以提高过热电量监测计 IC 的准确度。
支持软件
MathCAD 补偿放电终止电压 (CEDV) 工具
该数学计算和仿真工具可帮助电池设计人员使用 TI 的一种基于 CEDV 算法的电量监测计获取电池包特定化学物质的匹配 CEDV 系数。该工具接受 3 对可使用 TI bq Smart Battery Builder 软件以及通过 USB 连接的 CEDV 评估板创建的日志文件。为了准确进行计算,还需要电池包设置的其他参数。可下载的输出文件中包含 CEDV 系数,该系数可编程到数据闪存中,用于创建可以在电池包的大规模生产中使用的黄金映像。
需要 EV2300 或 EV2400 PC 接口板与电量监测计连接,且需要使用 PC USB 电缆来与 PC 进行通信。两者都可通过访问 (...)