无刷直流 (BLDC) 电机驱动器

用于 BLDC 电机控制的智能栅极驱动器和集成电机驱动器 IC

parametric-filter查看所有产品
利用我们的 BLDC 电机驱动器产品系列,更大限度地提高三相无刷电机和永磁同步电机 (PMSM) 的性能。我们的器件具有智能栅极驱动、集成电机控制、集成 FET 和功能安全设计套件等关键特性,可增强工业、个人电子产品和汽车应用的设计。

按类别浏览

BLDC 驱动器

我们的分立式驱动器产品系列涵盖不同的电压和功率等级,并具有内置的监控和诊断功能。为您的设计集成 MOSFET、电流分流放大器和压摆率控制等功能。

集成控制 BLDC 驱动器

我们的集成控制产品系列能通过可扩展、无代码、带传感器和无传感器 BLDC 电机驱动器缩短设计时间,从而提升系统效率并降低可闻噪声和解决方案尺寸。

特色 BLDC 电机驱动器

DRV8376
BLDC 驱动器

40V max 8A peak 3-phase motor driver with integrated current sensing and integrated FETs

价格约为 (USD) 1ku | 1.372

MCT8316A-Q1
集成控制 BLDC 驱动器

汽车级、40V 最大电压、8A 峰值电流、无传感器梯形控制三相 BLDC 电机驱动器

价格约为 (USD) 1ku | 1.6

DRV8162
BLDC 驱动器

具有 STO 功能的最大 105V 单通道半桥智能栅极驱动器

价格约为 (USD) 1ku | 0.472

MCT8314Z
集成控制 BLDC 驱动器

40V 最大电压、1.5A 峰值电流、带传感器梯形控制的三相 BLDC 电机驱动器

价格约为 (USD) 1ku | 0.73

DRV8161
BLDC 驱动器

具有单个电流检测放大器的最大 105V 单通道半桥智能栅极驱动器

价格约为 (USD) 1ku | 0.458

MCF8315C-Q1
集成控制 BLDC 驱动器

汽车级 40V 最大电压、4A 峰值电流、无传感器磁场定向控制 (FOC) 三相 BLDC 电机驱动器

价格约为 (USD) 1ku | 1.438

无刷直流 (BLDC) 电机驱动器主要优势

checkmark

快速实现平稳、精确的运动

利用电机自动调优、无传感器控制和系统级集成,实现更安静、更平稳和更高效的运动控制,并缩短产品上市时间。

checkmark

可在任何电压下提供高功率密度的多样化产品系列

通过提高设计灵活性并利用不同级别的集成选项,我们以超小的封装提供超大的功率,并提供经济实惠的功率传输。

checkmark

系统和器件稳健性

我们的产品系列可提供稳健、优质的驱动器,这些驱动器具有容错能力,并提供诸如失速检测、开路负载制动和断电制动等高级保护功能。

了解特色应用

电动助力转向 (EPS)
借助强大的 BLDC 栅极驱动器,满足 12V 电池汽车应用中 EPS 超高的功能安全和精确电流检测要求
扫地机器人
使用我们的无代码集成式 BLDC 电机驱动器,设计高速、稳健的扫地机器人
电动工具
为高性能电动工具应用创建无刷直流电机驱动系统

借助强大的 BLDC 栅极驱动器,满足 12V 电池汽车应用中 EPS 超高的功能安全和精确电流检测要求

我们的高性能和高精度电流检测栅极驱动器可帮助解决 BLDC 电机系统的诸多设计挑战,从而满足 EPS 设计需求。

  • 面向 ISO 26262 的功能安全合规型,适用于符合 ASIL D 等级要求的系统
  • 实现精确换向和扭矩反馈的电流检测精度
  • 在恶劣的电池条件下支持低至 4.5V 的工作电压
  • 内置自检 (BIST)、过压/欠压、过流和过热诊断和保护
  • VGS 和 VDS 监测和保护,可防止低侧 FET 和高侧 FET 卡滞和击穿

特色资源

技术资源

使用我们的无代码集成式 BLDC 电机驱动器,设计高速、稳健的扫地机器人

我们的集成控制 BLDC 驱动器产品系列可提供灵活的选项,满足不同的电机用例要求,例如抽吸电机、刷杆电机和拖把电机。

  • 无论地面条件如何,高抽吸力(高达 3kHz 电机频率)和高启动扭矩能力使扫地机器人保持恒定速度
  • 借助 ASR 和 AAR 整流技术更大限度降低功率损耗,从而防止功率损耗和热耗散
  • 锁定检测用于识别刷杆中卡住或锁定杆不旋转的障碍物(如,袜子)

特色资源

终端设备/子系统
产品
  • MCT8316A – 40V 最大电压、8A 峰值电流无传感器梯形控制三相 BLDC 电机驱动器
  • MCT8316Z – 40V 最大电压、8A 峰值电流、带传感器的梯形控制三相 BLDC 电机驱动器
  • MCF8316A – 40V 最大电压、8A 峰值电流无传感器 FOC 控制三相 BLDC 电机驱动器
硬件开发
  • MCT8316AEVM – MCT8316A 评估模块,用于三相无传感器梯形 BLDC 电机驱动器
技术资源

为高性能电动工具应用创建无刷直流电机驱动系统

我们的高性能栅极驱动器通过添加特色集成和多样化的产品系列来满足电动工具设计需求,为设计 BLDC 电机系统面临的诸多挑战提供了有效的解决方案。

优势:

  • 宽电机电压范围,可适应 5V 至 100V 的工作电压条件
  • 系统集成和小型封装尺寸,从而减小外形尺寸
  • 先进的片上保护和诊断功能,可降低设计复杂性并提高系统稳健性
  • 低静态电流消耗,可在无绳应用中延长电池寿命

特色资源

终端设备/子系统
产品
  • DRV8300 – 具有自举二极管的最大 100V 简单三相栅极驱动器
  • DRV8323 – 具有电流分流放大器的最大 65V 三相智能栅极驱动器
  • DRV8328 – 60V 1000/2000mA 三相栅极驱动器
技术资源

技术资源

视频系列
视频系列
构建您的无刷直流电机驱动器专业知识
我们的 TI 高精度实验室课程介绍了无刷直流电机及其工作原理和驱动方法。观看我们的培训系列,了解有关 BLDC 电机驱动器特性和优势的更多信息。
应用手册
应用手册
无刷直流电机驱动器注意事项和选择指南 (Rev. A)
我们的 BLDC 电机驱动器通过降低设计复杂性和提高系统效率,使旋转 BLDC 电机尽可能简单。该选型指南概述了此产品系列,并按驱动器、控制和安全系列分组。
document-pdfAcrobat PDF
应用手册
应用手册
电机驱动器电路板布局的最佳实践 (Rev. B)
本指南详细介绍了选择 BLDC 电机驱动器时会遇到的架构选项及主要注意事项,从而让您的设计充分发挥功能,实现优化尺寸、提高热效率或简化设计的目标。
document-pdfAcrobat PDF